Areor®
Энергосберегающий прилавок/бонет со встроенным компрессором, выполненный в современном стиле
КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
Превосходная настраиваемость
- Отдельные установки легко комбинируются в одну
- Версии для обслуживания продавцом или самообслуживания
Хороший обзор товаров и свобода доступа
- Горизонтальная выкладка
- Расположение под наклоном
Улучшенное энергосбережение
- Доступен с природным охладителем R290
- LED-подсветка
- Выдвижные стеклянные крышки
- Энергосберегающие EC-вентиляторы
Простота технического обслуживания
- Легко чистящиеся горизонтальные поверхности
- Долговечные стеклянные поверхности
-
ТИП АГРЕГАТА:
Встроенный, Удаленный
-
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:
0/2°C, 2/4°C, 4/6°C
-
ОХЛАДИТЕЛЬ:
R744 (CO2), R290, R404A
-
ЭТИКЕТКА ЭНЕРГИИ:
Модель Areor с горизонтальной выкладкой предлагает покупателям удобное сочетание идеального обзора и эргономичного доступа.
Areor - гибкое решение в виде холодильной горки со встроенным компрессором, которое можно использовать как стол самообслуживания, прилавок самообслуживания или прилавок для обслуживания продавцом для удобства покупателей. При использовании в форме стола самообслуживания элементы горки можно комбинировать в блоки, состоящие из двух, трех, четырех или более компонентов. Комплект доступен с охладителями R404A или природным охладителем R290, и его также можно подключить к удаленной установке на базе CO₂. В зависимости от сферы применения комплект можно заказать как открытую версию для большого торгового оборота или с выдвижными стеклянными крышками, если в центре внимания стоит энергосбережение.
Стандартные характеристики
- Прилавок со встроенным компрессором для открытой выкладки молочных продуктов, холодных закусок, мясных продуктов, а также фасованного свежего мяса или птицы
- Цоколь из оцинкованных стальных листов с порошковым покрытием, внутри и снаружи холодильная горка отделана панелями ПВХ, цвет снаружи — белый алюминий, цвет внутри — белый
- Ролики
- Цифровой термометр
- Автоматическая оттайка с испарением талой воды
- Электронная система управления
- Природный охладитель R290 (пропан)
Аксессуары
- Делители
- Выкладка блоками
- Бампер
- Выдвижные стеклянные крышки
Размеры (мм)
Установка | Ширина | Глубина | Высота |
1240 | 1335 | 1150 | 990 |
1230 | 1335 | 1150 | 915 |
1250 G | 1335 | 1150 | 1040 |
Модель Areor с горизонтальной выкладкой предлагает покупателям удобное сочетание идеального обзора и эргономичного доступа.
Areor - гибкое решение в виде холодильной горки со встроенным компрессором, которое можно использовать как стол самообслуживания, прилавок самообслуживания или прилавок для обслуживания продавцом для удобства покупателей. При использовании в форме стола самообслуживания элементы горки можно комбинировать в блоки, состоящие из двух, трех, четырех или более компонентов. Комплект доступен с охладителями R404A или природным охладителем R290, и его также можно подключить к удаленной установке на базе CO₂. В зависимости от сферы применения комплект можно заказать как открытую версию для большого торгового оборота или с выдвижными стеклянными крышками, если в центре внимания стоит энергосбережение.
Стандартные характеристики
- Прилавок со встроенным компрессором для открытой выкладки молочных продуктов, холодных закусок, мясных продуктов, а также фасованного свежего мяса или птицы
- Цоколь из оцинкованных стальных листов с порошковым покрытием, внутри и снаружи холодильная горка отделана панелями ПВХ, цвет снаружи — белый алюминий, цвет внутри — белый
- Ролики
- Цифровой термометр
- Автоматическая оттайка с испарением талой воды
- Электронная система управления
- Природный охладитель R290 (пропан)
Аксессуары
- Делители
- Выкладка блоками
- Бампер
- Выдвижные стеклянные крышки
Размеры (мм)
Установка | Ширина | Глубина | Высота |
1240 | 1335 | 1150 | 990 |
1230 | 1335 | 1150 | 915 |
1250 G | 1335 | 1150 | 1040 |