MiniCO2OL® Compact
Многокомпрессорный агрегат
Транскритическая/ускорительная система на базе CO2
Средние и низкие температуры
КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
- Природный охладитель CO2
- Энергосбережение до 10%
- Привлекательная стоимость эксплуатационного обслуживания
- Не подчиняется правилам F-Gas ЕС
- Экономичный, спроектированный с учетом ценностей ассортимент продуктов
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
- Супермаркеты небольшого и среднего размера и дисконтные магазины
- Компактный дизайн для монтажа в помещении
-
ОХЛАДИТЕЛЬ:
R744 (CO2)
-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ:
21-190 кВт (CT),
3-58 кВт (HT)
Эффективное естественное охлаждение
Серия новых компактных холодильных агрегатов Carrier MiniCO2OL® использует природный охладитель двуокись углерода (CO2) для предоставления устойчивых, энергосберегающих решений в сфере охлаждения с разным уровнем производительности.
Данная система MiniCO2OL является частью серии Carrier CO2OLtec® холодильных установок на базе CO2. Системы CO2OLtec демонстрируют средний уровень энергосбережения, составляющий примерно 10 процентов, по сравнению с традиционными системами охлаждения на базе ГФУ, применяемых на территориях, расположенных в зонах умеренного и холодного климата, что приводит к привлекательной стоимости эксплуатационного обслуживания и коротким периодам нерентабельности.
CO2 — нейтральный для климата охладитель; его Потенциал глобального потепления (ПГП) составляет всего единицу, а Озоноразрушающий потенциал (ОРП) — ноль, и он не подчиняется правилам F-Gas (правила применения фторуглеродных газов).
Основные характеристики
- От 2 до 3 компрессоров, работающих при MT
- От 0 до 2 компрессоров, работающих при LT
- Максимально допустимые уровни давления, как показано ниже (возможны альтернативные варианты):
- Всасывание при LT = 25 бар
- Всасывание/общая жидкость при MT = 45 бар
- Нагнетание/возврат газового охладителя = 120 бар
- Интегрированная электрическая панель с подсоединенными средствами управления газовым охладителем и агрегатом
- Средства управления Eckelmann в качестве стандартных
- Пассивная система управления маслом
- Стандартизированные, изготовленные на заводе блоки
Дополнительные комплектующие
- Внешний корпус с защитой от атмосферных явлений
- Средства управления Danfoss или Wurm
- Регулируемый электропривод (VSD) для основного компрессора, работающего при MT и LT
- Вспомогательный блок конденсатора
- Увеличенные максимально допустимые уровни давления
- Экологически безопасный компрессор
- Активная система управления маслом
- Интегрированная система обогрева помещений
- Интегрированная система обогрева помещений в сочетании с системой подогрева воды для хозяйственных нужд
Транскритическая система при MT | Ускорительная система при LT | |
Кол-во компрессоров: | 2-3 | 0-2 |
Производительность охлаждения: | До 190 кВт | До 58 кВт |
Охладитель: | R744 | R744 |
(Температура кипения в агрегате = 8°C для MT; -35°C для LT; температура окружающей среды = +32°C)
- 2 стандартных размера рамы:
- 2.30 x 0.80 x 2.00 м (ДxШxВ)
- 2.80 x 0.80 x 2.00 м (ДxШxВ)
Эффективное естественное охлаждение
Серия новых компактных холодильных агрегатов Carrier MiniCO2OL® использует природный охладитель двуокись углерода (CO2) для предоставления устойчивых, энергосберегающих решений в сфере охлаждения с разным уровнем производительности.
Данная система MiniCO2OL является частью серии Carrier CO2OLtec® холодильных установок на базе CO2. Системы CO2OLtec демонстрируют средний уровень энергосбережения, составляющий примерно 10 процентов, по сравнению с традиционными системами охлаждения на базе ГФУ, применяемых на территориях, расположенных в зонах умеренного и холодного климата, что приводит к привлекательной стоимости эксплуатационного обслуживания и коротким периодам нерентабельности.
CO2 — нейтральный для климата охладитель; его Потенциал глобального потепления (ПГП) составляет всего единицу, а Озоноразрушающий потенциал (ОРП) — ноль, и он не подчиняется правилам F-Gas (правила применения фторуглеродных газов).
Основные характеристики
- От 2 до 3 компрессоров, работающих при MT
- От 0 до 2 компрессоров, работающих при LT
- Максимально допустимые уровни давления, как показано ниже (возможны альтернативные варианты):
- Всасывание при LT = 25 бар
- Всасывание/общая жидкость при MT = 45 бар
- Нагнетание/возврат газового охладителя = 120 бар
- Интегрированная электрическая панель с подсоединенными средствами управления газовым охладителем и агрегатом
- Средства управления Eckelmann в качестве стандартных
- Пассивная система управления маслом
- Стандартизированные, изготовленные на заводе блоки
Дополнительные комплектующие
- Внешний корпус с защитой от атмосферных явлений
- Средства управления Danfoss или Wurm
- Регулируемый электропривод (VSD) для основного компрессора, работающего при MT и LT
- Вспомогательный блок конденсатора
- Увеличенные максимально допустимые уровни давления
- Экологически безопасный компрессор
- Активная система управления маслом
- Интегрированная система обогрева помещений
- Интегрированная система обогрева помещений в сочетании с системой подогрева воды для хозяйственных нужд
Транскритическая система при MT | Ускорительная система при LT | |
Кол-во компрессоров: | 2-3 | 0-2 |
Производительность охлаждения: | До 190 кВт | До 58 кВт |
Охладитель: | R744 | R744 |
(Температура кипения в агрегате = 8°C для MT; -35°C для LT; температура окружающей среды = +32°C)
- 2 стандартных размера рамы:
- 2.30 x 0.80 x 2.00 м (ДxШxВ)
- 2.80 x 0.80 x 2.00 м (ДxШxВ)