CompactCO2OL®
Многокомпрессорный агрегат
Каскад R134a/ CO₂
Средние и низкие температуры
КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
- Высокий технологический уровень с интеллектуальным гибридным соединением с помощью каскадной последовательности
- Уменьшенное основание с одной рамой, сочетающей MT-камеру, LT-камеру и многоступенчатый нагревательный теплообменник
- Энергосбережение за счет экономичнных полугерметичных компрессоров с электродвигателем
- Безопасная работа с резервными компонентами и рядом защитных устройств
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
- Экономичное решение для супермаркетов и дисконтных магазинов
- Монтаж в помещении
-
ОХЛАДИТЕЛЬ:
R134a (CT),
R744 CO2 HT) -
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАГРЕВА:
До 197 кВт (CT),
до 75 кВт (HT)
CompactCO2OL® сочетает в себе природный охладитель и пониженный ПГП для решения на базе ГФУ со значением CO2 ниже критического для применения при низких температурах (LT) и R134a для применения при средних температурах (MT).
Основные характеристики
- Экологическая система с одним циклом при MT с использованием ГФУ хладагента R134a и одним циклом при LT с использованием хладагента CO2
- Более 110 различных стандартизированных моделей для различных сфер применения
- Панель управления с контроллером Carrier, специально разработанная для работы с R134a/CO2
- От 2 до 4 ступеней полугерметичных компрессоров с электродвигателем для среднего температурного режима (серия Bitzer - Ecoline) с использованием охладителя R134a
- От 1 до 3 ступеней полугерметичных компрессоров с электродвигателем для интервала охлаждения при LT с использованием охладителя CO2
- Компрессор с электродвигателем с регулирующим вентилем на линии всасывания и смотровым стеклом
- Защита компрессора с помощью термозащиты компрессора
- Дифференциальное реле давления масла для компрессоров с электродвигателями для серий BE5 и BE6
- Панель управления для многокомпрессорной системы для определения местоположения датчиков, реле давления или аналогичных им устройств согласно требованиям
- Встроенный приемник для цикла CO2 (зависит от компрессоров)
- Многоступенчатый нагревательный теплоообменник (от 1 до 2 элементов), адаптированный под уровень конденсации CO2
- Электронные регулирующие вентели для многоступенчатых нагревательных теплообменников
- Присоединенный (пакет): двухходовой клапан с 2 предохранительными клапанами на 45 бар для подключения к LT-приемнику
- Присоединенный (пакет): двухходовой клапан с 2 предохранительными клапанами на 25 бар для подключения к линии всасывания LT
- Рама
- Доступен собранный блок управления
Дополнительные комплектующие
- Энергосберегающий пакет компрессоров с контролируемой частотой вращения при LT и MT
- Оптимальная надежность с переносом номинальной нагрузки компрессоров с контролируемой частотой вращения
- Система регенерации тепла для снижения энергопотребления
- Доступен отдельный приемник разного размера и оборудование к нему
MT (одна ступень) | LT (несколько ступеней) | |
Кол-во компрессоров: | 2-4 | 1-3 |
Производительность охлаждения: | До 197 кВт | До 75 кВт |
Охладитель: | R134a | R744 (CO₂) |
CompactCO2OL® сочетает в себе природный охладитель и пониженный ПГП для решения на базе ГФУ со значением CO2 ниже критического для применения при низких температурах (LT) и R134a для применения при средних температурах (MT).
Основные характеристики
- Экологическая система с одним циклом при MT с использованием ГФУ хладагента R134a и одним циклом при LT с использованием хладагента CO2
- Более 110 различных стандартизированных моделей для различных сфер применения
- Панель управления с контроллером Carrier, специально разработанная для работы с R134a/CO2
- От 2 до 4 ступеней полугерметичных компрессоров с электродвигателем для среднего температурного режима (серия Bitzer - Ecoline) с использованием охладителя R134a
- От 1 до 3 ступеней полугерметичных компрессоров с электродвигателем для интервала охлаждения при LT с использованием охладителя CO2
- Компрессор с электродвигателем с регулирующим вентилем на линии всасывания и смотровым стеклом
- Защита компрессора с помощью термозащиты компрессора
- Дифференциальное реле давления масла для компрессоров с электродвигателями для серий BE5 и BE6
- Панель управления для многокомпрессорной системы для определения местоположения датчиков, реле давления или аналогичных им устройств согласно требованиям
- Встроенный приемник для цикла CO2 (зависит от компрессоров)
- Многоступенчатый нагревательный теплоообменник (от 1 до 2 элементов), адаптированный под уровень конденсации CO2
- Электронные регулирующие вентели для многоступенчатых нагревательных теплообменников
- Присоединенный (пакет): двухходовой клапан с 2 предохранительными клапанами на 45 бар для подключения к LT-приемнику
- Присоединенный (пакет): двухходовой клапан с 2 предохранительными клапанами на 25 бар для подключения к линии всасывания LT
- Рама
- Доступен собранный блок управления
Дополнительные комплектующие
- Энергосберегающий пакет компрессоров с контролируемой частотой вращения при LT и MT
- Оптимальная надежность с переносом номинальной нагрузки компрессоров с контролируемой частотой вращения
- Система регенерации тепла для снижения энергопотребления
- Доступен отдельный приемник разного размера и оборудование к нему
MT (одна ступень) | LT (несколько ступеней) | |
Кол-во компрессоров: | 2-4 | 1-3 |
Производительность охлаждения: | До 197 кВт | До 75 кВт |
Охладитель: | R134a | R744 (CO₂) |
Вам также может понравиться
Хорошо работает с