Skip to main content

E6 Maress® R

Nowy paletowy regał chłodniczy do sklepów dyskontowych

ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA

Duża wytrzymałość robocza

  • Wytrzymała konstrukcja
  • Podnoszony przód do szybkiego i łatwego umieszczania produktów
  • Zwiększona wytrzymałość na obciążenie

Ulepszone zużycie energii

  • Zaawansowane sterowanie przepływem powietrza dzięki podwójnej kurtynie powietrznej
  • Wyższa temperatura parowania
  • Energooszczędne wentylatory EC

Uproszczona konserwacja

  • Numerowane mocowanie wsporników półek do szybkiego i łatwego ustawienia
  • Higieniczna, łatwa w czyszczeniu konstrukcja
  • SYSTEM:

    Z agregatem zewnętrznym

  • ZAKRES TEMP.:

    0/2°C, 2/4°C

  • CZYNNIK CHŁODNICZY:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Niektóre cechy mogą nie stanowić części standardowego zestawu.

Możliwości adaptacji regałów paletowych— dostępne dzięki nowemu, wydajnemu regałowi chłodniczemu.

Nowy model Maress-R dzięki optymalnie regulowanemu rozkładowi temperatury i skuteczniejszemu zasilaniu stanowi przełom w klasie chłodniczych regałów paletowych.

Rozwój nowatorskiej technologii opatentowanej przez firmę Carrier sprawia, że nowoczesny regał paletowy firmy Carrier pod względem wydajności dorównuje regałom chłodniczym z izolowaną podstawą. Produkty umieszczone w wysuwanych pojemnikach lub na europaletach w regale Maress-R mają zawsze zapewnioną optymalną temperaturę. W porównaniu z poprzednią generacją regałów paletowych nowa seria regałów firmy Carrier odznacza się zaskakująco mniejszym zapotrzebowaniem na energię chłodniczą i zużyciem energii elektrycznej.

Standardowe cechy

  • Podnoszony przód do łatwego umieszczania produktów
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Zaawansowane sterowanie przepływem powietrza dzięki podwójnej kurtynie powietrznej
  • Wyższa temperatura parowania
  • Energooszczędne wentylatory EC
  • Dostępne oświetlenie w różnych kolorach
  • Rozstaw otworów 25 mm do wsporników półek
  • Duży wybór kolorów dla wewnętrznych i zewnętrznych elementów lakierowanych
  • Numerowane mocowanie półek
  • Przezroczysta pokrywa wentylatora

Akcesoria

  • Roleta nocna umożliwiająca zmniejszenie zużycia energii
  • Oświetlenie mebla typu LED
  • Bogate wyposażenie wewnętrzne
  • Parownik CO2

Wymiary (mm)

  • 2 wysokości (2040, 2220)
  • 3 długości (2500, 2800, 3750)
  • 1 głębokość (1155)

Możliwości adaptacji regałów paletowych— dostępne dzięki nowemu, wydajnemu regałowi chłodniczemu.

Nowy model Maress-R dzięki optymalnie regulowanemu rozkładowi temperatury i skuteczniejszemu zasilaniu stanowi przełom w klasie chłodniczych regałów paletowych.

Rozwój nowatorskiej technologii opatentowanej przez firmę Carrier sprawia, że nowoczesny regał paletowy firmy Carrier pod względem wydajności dorównuje regałom chłodniczym z izolowaną podstawą. Produkty umieszczone w wysuwanych pojemnikach lub na europaletach w regale Maress-R mają zawsze zapewnioną optymalną temperaturę. W porównaniu z poprzednią generacją regałów paletowych nowa seria regałów firmy Carrier odznacza się zaskakująco mniejszym zapotrzebowaniem na energię chłodniczą i zużyciem energii elektrycznej.

Standardowe cechy

  • Podnoszony przód do łatwego umieszczania produktów
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Zaawansowane sterowanie przepływem powietrza dzięki podwójnej kurtynie powietrznej
  • Wyższa temperatura parowania
  • Energooszczędne wentylatory EC
  • Dostępne oświetlenie w różnych kolorach
  • Rozstaw otworów 25 mm do wsporników półek
  • Duży wybór kolorów dla wewnętrznych i zewnętrznych elementów lakierowanych
  • Numerowane mocowanie półek
  • Przezroczysta pokrywa wentylatora

Akcesoria

  • Roleta nocna umożliwiająca zmniejszenie zużycia energii
  • Oświetlenie mebla typu LED
  • Bogate wyposażenie wewnętrzne
  • Parownik CO2

Wymiary (mm)

  • 2 wysokości (2040, 2220)
  • 3 długości (2500, 2800, 3750)
  • 1 głębokość (1155)
ZOBACZ TAKŻE
DOBRZE WSPÓŁDZIAŁA Z