Cabrio
Konwertowana lada chłodnicza zapewniająca maksymalną uniwersalność zastosowań.
ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA
Uniwersalność na miarę różnych zastosowań sklepowych
- Możliwość łatwej konwersji między wersją obsługową i samoobsługową
- Wersja z wbudowanym agregatem chłodniczym do łatwiejszego przemieszczania
Skuteczniejsza sprzedaż
- Różnorodna zabudowa szklana o atrakcyjnym wyglądzie
- Pozioma lub nachylona powierzchnia sprzedaży
- Wbudowane oświetlenie LED (opcjonalne)
Uproszczona konserwacja i codzienne użytkowanie
- Materiały wysokiej jakości łatwe do wyczyszczenia
- Ergonomiczny kształt zapewniający wygodę personelu sprzedaży i dużą dostępność
- Praktyczne i funkcjonalne akcesoria
-
SYSTEM:
Z agregatem wbudowanym lub zewnętrznym
-
ZAKRES TEMP.:
0/2 °C, 2/4 °C, 4 /6 °C
-
CZYNNIK CHŁODNICZY:
R744 (CO2), R404A, R134, glikol
-
ETYKIETA ENERGII:
Właściwe połączenie możliwości sprzedaży i uniwersalności zastosowania zmienia absolutnie wszystko.
W dzisiejszych sklepach kluczową rzeczą jest zapewnienie uniwersalności zastosowania, unikatowości i różnorodności. Wszystkie te cechy można odnaleźć w Cabrio — konwertowanej ladzie chłodniczej, która zwiększa skuteczność sprzedaży i cechuje się niewiarygodnymi możliwościami adaptacji.
Konwertowana lada chłodnicza została zaprojektowana z myślą o łatwej konwersji między wersją obsługową i samoobsługową bez korzystania z pomocy techników czy też specjalnych narzędzi. Ponadto wersja Cabrio z wbudowanym agregatem chłodniczym jest wystarczająco mała, aby móc ją bezproblemowo przemieszczać. Dzięki temu jest to doskonały wybór w przypadku specjalnych wystaw, promocji produktów, promocji lokalnych specjalności lub innych działań promocyjnych.
Model Cabrio ma, rzecz jasna, jeszcze inne cechy niż uniwersalność zastosowania. Nowoczesna konstrukcja i duża widoczność produktów wspomagają sprzedaż poprzez przyciąganie uwagi klientów. Personel sprzedaży również pokocha Cabrio dzięki ergonomicznej, łatwej w czyszczeniu konstrukcji i ofercie praktycznych akcesoriów.
W skrócie, model Cabrio stwarza niezliczone możliwości i korzyści na potrzeby nowoczesnych sklepów — wszystko dzięki jednej, przemyślanej ladzie chłodniczej.
Standardowe cechy
- Chłodzona, konwertowana lada chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza
- Zabudowa z bocznymi wspornikami, wyposażona w szyby przednie do sprzedaży obsługowej i samoobsługowej (dostępny również model z panelem góry mebla z nieruchomą szybą bez oświetlenia)
- System przepływu powietrza zapobiegający zaparowaniu szyby
- Korpus mebla wypełniony pianką z wewnętrznymi elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej
- Półki dolne i kratka wlotu powietrza ze szczotkowanej stali nierdzewnej, tylny panel z odblaskowej stali nierdzewnej z efektem lustra
- Tylna półka z wytłaczanej stali nierdzewnej z ergonomicznym, plastikowym profilem
- Parownik z lamelami ochronnie powlekanymi kataforektycznie, funkcja odtajania powietrzem
- Energooszczędne wentylatory, wylot powietrza o profilu plastra miodu
- Cyfrowy termometr solarny
- Listwa przyłączeniowa do połączeń elektrycznych
- 1 półka dolna (850 mm)
- 1 wysokość bazowa (465 mm) do wersji z agregatem zewnętrznym, 1 wysokość bazowa (565 mm) do wersji z wbudowanym agregatem
- Parownik R404A
Akcesoria
- Listwa cenowa
- Deska do krojenia, pojemnik na noże, płyta na wagę/krajalnicę
- Mebel z cokołami
- Grzałka odtajania
- Listwa przyłączeniowa do sterownika zewnętrznego
Wymiary (mm)
- Długości (1250, 1875, 2500, 3750)
- 1półka dolna (850)
- 2 wysokości (465 mm for remote version, 565 mm for plug-in version)
- Grzałka odtajania
Moduły
|
||||
Cabrio
|
125
|
188
|
250
|
375
|
Cabrio. 85H A
|
1.06
|
1.59
|
2.13
|
3.19
|
Zakres temperatury ** (°C)
|
0/+2 +2/+4 +4/+6 |
Właściwe połączenie możliwości sprzedaży i uniwersalności zastosowania zmienia absolutnie wszystko.
W dzisiejszych sklepach kluczową rzeczą jest zapewnienie uniwersalności zastosowania, unikatowości i różnorodności. Wszystkie te cechy można odnaleźć w Cabrio — konwertowanej ladzie chłodniczej, która zwiększa skuteczność sprzedaży i cechuje się niewiarygodnymi możliwościami adaptacji.
Konwertowana lada chłodnicza została zaprojektowana z myślą o łatwej konwersji między wersją obsługową i samoobsługową bez korzystania z pomocy techników czy też specjalnych narzędzi. Ponadto wersja Cabrio z wbudowanym agregatem chłodniczym jest wystarczająco mała, aby móc ją bezproblemowo przemieszczać. Dzięki temu jest to doskonały wybór w przypadku specjalnych wystaw, promocji produktów, promocji lokalnych specjalności lub innych działań promocyjnych.
Model Cabrio ma, rzecz jasna, jeszcze inne cechy niż uniwersalność zastosowania. Nowoczesna konstrukcja i duża widoczność produktów wspomagają sprzedaż poprzez przyciąganie uwagi klientów. Personel sprzedaży również pokocha Cabrio dzięki ergonomicznej, łatwej w czyszczeniu konstrukcji i ofercie praktycznych akcesoriów.
W skrócie, model Cabrio stwarza niezliczone możliwości i korzyści na potrzeby nowoczesnych sklepów — wszystko dzięki jednej, przemyślanej ladzie chłodniczej.
Standardowe cechy
- Chłodzona, konwertowana lada chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza
- Zabudowa z bocznymi wspornikami, wyposażona w szyby przednie do sprzedaży obsługowej i samoobsługowej (dostępny również model z panelem góry mebla z nieruchomą szybą bez oświetlenia)
- System przepływu powietrza zapobiegający zaparowaniu szyby
- Korpus mebla wypełniony pianką z wewnętrznymi elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej
- Półki dolne i kratka wlotu powietrza ze szczotkowanej stali nierdzewnej, tylny panel z odblaskowej stali nierdzewnej z efektem lustra
- Tylna półka z wytłaczanej stali nierdzewnej z ergonomicznym, plastikowym profilem
- Parownik z lamelami ochronnie powlekanymi kataforektycznie, funkcja odtajania powietrzem
- Energooszczędne wentylatory, wylot powietrza o profilu plastra miodu
- Cyfrowy termometr solarny
- Listwa przyłączeniowa do połączeń elektrycznych
- 1 półka dolna (850 mm)
- 1 wysokość bazowa (465 mm) do wersji z agregatem zewnętrznym, 1 wysokość bazowa (565 mm) do wersji z wbudowanym agregatem
- Parownik R404A
Akcesoria
- Listwa cenowa
- Deska do krojenia, pojemnik na noże, płyta na wagę/krajalnicę
- Mebel z cokołami
- Grzałka odtajania
- Listwa przyłączeniowa do sterownika zewnętrznego
Wymiary (mm)
- Długości (1250, 1875, 2500, 3750)
- 1półka dolna (850)
- 2 wysokości (465 mm for remote version, 565 mm for plug-in version)
- Grzałka odtajania
Moduły
|
||||
Cabrio
|
125
|
188
|
250
|
375
|
Cabrio. 85H A
|
1.06
|
1.59
|
2.13
|
3.19
|
Zakres temperatury ** (°C)
|
0/+2 +2/+4 +4/+6 |