Skip to main content

CO2OLtec® Evo MiniCO2OL®/MaxiCO2OL® High Efficiency

Zaawansowany agregat typu booster do układów transkrytycznych CO2 normalno- i niskotemperaturowych. .

ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA

  • Naturalny czynnik chłodniczy CO2
  • Wysoka wydajność
  • Działa w każdych warunkach klimatycznych
  • Nie podlega przepisom UE dotyczącym gazów fluorowanych

ZASTOSOWANIE

  • Sklepy detaliczne z żywnością, magazyny i centra dystrybucyjne
  • Montaż wewnątrz budynku

  • CZYNNIK CHŁODNICZY:

    R744 (CO2)

  • WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA:

    40-480 kW (MT);

    2-94 kW (LT);

Wysoce wydajne rozwiązania CO2 do wszystkich warunków klimatycznych

Linia produktów Carrier CO2OLtec® Evo wykorzystuje dwutlenek węgla (CO2) jako naturalny czynnik chłodniczy, oferując zaawansowane możliwości chłodzenia i zintegrowane rozwiązania, niezależnie od klimatu.

Systemy CO2OLtec® Evo działają w oparciu o opracowany przez Carrier innowacyjną strumienicę modulacyjną (ejector). Zwiększa on wydajność transkrytycznych systemów CO2, a przy tym nieustannie i płynnie dostosowuje się do zmian zapotrzebowania chłodniczego.

CO2 to czynnik chłodniczy występujący naturalnie w przyrodzie. Jego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) wynosi tylko jeden, a potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) – zero. Nie podlega on przepisom UE dotyczącym gazów fluorowanych.

Najważniejsze cechy

  • Wysoce wydajne rozwiązanie CO2 do wszystkich warunków klimatycznych
  • Wykorzystuje zaawansowaną technologię modulacyjnej strumienicy (ejector)
  • Dostępny w wersji ze strumienicą lub strumienicą i pompą
  • Przeznaczony do sklepów mało- i wielkopowierzchniowych, do instalacji wewnątrz budynku
  • Jeden lub dwa zakresy temperatur
  • Półhermetyczne sprężarki
  • Zintegrowany elektryczny panel kontrolny do obsługi agregatu, sprężarek i chłodnicy gazu
  • Zmienna prędkość silnika głównej sprężarki
  • Wykorzystuje CO2, naturalny czynnik chłodniczy
  • Szeroka paleta dodatkowych opcji zwiększających funkcjonalność w każdych warunkach klimatycznych
  MT Transcritical LT Booster
Liczba sprężarek: 2-6 0-4
Wydajność chłodnicza: Up to 480 kW Up to 94 kW
Czynnik chłodniczy: R744 R744

Dane dla trybu wyrzutnika: To MT = -4°C, To LT = -35°C, Tambient = 36°C

Wysoce wydajne rozwiązania CO2 do wszystkich warunków klimatycznych

Linia produktów Carrier CO2OLtec® Evo wykorzystuje dwutlenek węgla (CO2) jako naturalny czynnik chłodniczy, oferując zaawansowane możliwości chłodzenia i zintegrowane rozwiązania, niezależnie od klimatu.

Systemy CO2OLtec® Evo działają w oparciu o opracowany przez Carrier innowacyjną strumienicę modulacyjną (ejector). Zwiększa on wydajność transkrytycznych systemów CO2, a przy tym nieustannie i płynnie dostosowuje się do zmian zapotrzebowania chłodniczego.

CO2 to czynnik chłodniczy występujący naturalnie w przyrodzie. Jego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) wynosi tylko jeden, a potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) – zero. Nie podlega on przepisom UE dotyczącym gazów fluorowanych.

Najważniejsze cechy

  • Wysoce wydajne rozwiązanie CO2 do wszystkich warunków klimatycznych
  • Wykorzystuje zaawansowaną technologię modulacyjnej strumienicy (ejector)
  • Dostępny w wersji ze strumienicą lub strumienicą i pompą
  • Przeznaczony do sklepów mało- i wielkopowierzchniowych, do instalacji wewnątrz budynku
  • Jeden lub dwa zakresy temperatur
  • Półhermetyczne sprężarki
  • Zintegrowany elektryczny panel kontrolny do obsługi agregatu, sprężarek i chłodnicy gazu
  • Zmienna prędkość silnika głównej sprężarki
  • Wykorzystuje CO2, naturalny czynnik chłodniczy
  • Szeroka paleta dodatkowych opcji zwiększających funkcjonalność w każdych warunkach klimatycznych
  MT Transcritical LT Booster
Liczba sprężarek: 2-6 0-4
Wydajność chłodnicza: Up to 480 kW Up to 94 kW
Czynnik chłodniczy: R744 R744

Dane dla trybu wyrzutnika: To MT = -4°C, To LT = -35°C, Tambient = 36°C

ZOBACZ TAKŻE
DOBRZE WSPÓŁDZIAŁA Z