Ga naar hoofdinhoud

MiniCO2OL®

Multiple Compressor Rack
Transkritische CO2 / Booster installatie
Combinatie van medium en lage temperatuur (MT en LT)

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

  • Natuurlijk koudemiddel CO2 (GWP=1, ODP=0)
  • Energiebesparing tot 10%
  • Aantrekkelijke life cycle costs
  • Niet onderworpen aan de EU-richtlijn voor F-gassen

TOEPASSINGEN

  • Kleine tot middelgrote supermarkten en discounters
  • Installatie binnenopstelling
  • TEMPERATUURBEREIK:

    R744 (CO₂)

  • KOUDEMIDDEL:

    37-185 kW (MT),
    3-100 kW (LT)

Efficiënte natuurlijke koeling

De Carrier MiniCO₂OL® serie koelinstallaties gebruikt het natuurlijke koudemiddel koolstofdioxide (CO₂) voor duurzame, energiezuinige koeloplossingen voor een groot bereik aan koelcapaciteiten.

MiniCO₂OL installaties maken onderdeel uit van de Carrier CO₂OLtec® serie van CO₂-koelinstallaties. CO₂OLtec systemen bieden een gemiddelde energiebesparing van ongeveer 10% vergeleken met traditionele HFC-koelsystemen in milde tot koude klimaten. Dit levert aantrekkelijke life cycle costs en korte terugverdienperioden op.

CO₂ is een klimaatneutraal koudemiddel, het heeft een GWP (Global Warming Potential) van slechts één en een ODP (Ozone Depletion Potential) van nul. En is bovendien niet onderworpen aan de EU-richtlijn voor F-gassen.

Belangrijkste kenmerken

  • Compact ontwerp voor installatie met binnenopstelling, met optie voor weerbestendige behuizing t.b.v. buitenopstelling
  • 2 tot 3 MT-compressoren (medium temperatuur)
  • 0 tot 2 LT-compressoren (lage temperatuur)
  • VSD (Variable Speed Drive) voor primaire MT-compressor
  • Maximale toegestane drukniveaus zoals hierboven beschreven (alternatieven beschikbaar):
    • LT-zuigkracht = 25 bar
    • MT-zuigkracht/gemeenschappelijke vloeistofleiding = 45 bar
  • Persleiding/gas recirculatie = 120 bar
  • Ingebouwd elektrisch bedieningspaneel voor installatie en gas koeler besturing
  • Standaard Eckelmann regelaars , optioneel Danfoss- of Wurm regelaars
  • Speciale ruimtebesparende servicemodules ondersteunen bieden mogelijkheden voor onderhoud vanaf de voorkant of één van de zijkanten
  • Gestandaardiseerd serieproduct

Opties

  • Weerbestendige behuizing t.b.v. buitenopstelling
  • Danfoss- of Wurm-besturingsselementen
  • VSD voor primaire LT-compressor
  • Extra condensor unit
  • Hogere maximaal toelaatbare drukniveaus beschikbaar
  • Eco-compressor
  • Uitbreidbaar met CO2OLheat® ruimteverwarmingssysteem
  MT transkritisch LT booster
Aantal compressoren: 2-3 0-2
Koelcapaciteit: Tot 185 kW Tot 100 kW
Koudemiddel: R744 R744

 

Verdampingstemperatuur bij installatie = -8°C voor MT; -35°C voor LT; omgevingstemperatuur = +32°C)

  • 2 standaard frame afmetingen:
    • 2,30 x 0,80 x 2,00 m (LxBxH)
    • 2,80 x 0,80 x 2,00 m (LxBxH)

Efficiënte natuurlijke koeling

De Carrier MiniCO₂OL® serie koelinstallaties gebruikt het natuurlijke koudemiddel koolstofdioxide (CO₂) voor duurzame, energiezuinige koeloplossingen voor een groot bereik aan koelcapaciteiten.

MiniCO₂OL installaties maken onderdeel uit van de Carrier CO₂OLtec® serie van CO₂-koelinstallaties. CO₂OLtec systemen bieden een gemiddelde energiebesparing van ongeveer 10% vergeleken met traditionele HFC-koelsystemen in milde tot koude klimaten. Dit levert aantrekkelijke life cycle costs en korte terugverdienperioden op.

CO₂ is een klimaatneutraal koudemiddel, het heeft een GWP (Global Warming Potential) van slechts één en een ODP (Ozone Depletion Potential) van nul. En is bovendien niet onderworpen aan de EU-richtlijn voor F-gassen.

Belangrijkste kenmerken

  • Compact ontwerp voor installatie met binnenopstelling, met optie voor weerbestendige behuizing t.b.v. buitenopstelling
  • 2 tot 3 MT-compressoren (medium temperatuur)
  • 0 tot 2 LT-compressoren (lage temperatuur)
  • VSD (Variable Speed Drive) voor primaire MT-compressor
  • Maximale toegestane drukniveaus zoals hierboven beschreven (alternatieven beschikbaar):
    • LT-zuigkracht = 25 bar
    • MT-zuigkracht/gemeenschappelijke vloeistofleiding = 45 bar
  • Persleiding/gas recirculatie = 120 bar
  • Ingebouwd elektrisch bedieningspaneel voor installatie en gas koeler besturing
  • Standaard Eckelmann regelaars , optioneel Danfoss- of Wurm regelaars
  • Speciale ruimtebesparende servicemodules ondersteunen bieden mogelijkheden voor onderhoud vanaf de voorkant of één van de zijkanten
  • Gestandaardiseerd serieproduct

Opties

  • Weerbestendige behuizing t.b.v. buitenopstelling
  • Danfoss- of Wurm-besturingsselementen
  • VSD voor primaire LT-compressor
  • Extra condensor unit
  • Hogere maximaal toelaatbare drukniveaus beschikbaar
  • Eco-compressor
  • Uitbreidbaar met CO2OLheat® ruimteverwarmingssysteem
  MT transkritisch LT booster
Aantal compressoren: 2-3 0-2
Koelcapaciteit: Tot 185 kW Tot 100 kW
Koudemiddel: R744 R744

 

Verdampingstemperatuur bij installatie = -8°C voor MT; -35°C voor LT; omgevingstemperatuur = +32°C)

  • 2 standaard frame afmetingen:
    • 2,30 x 0,80 x 2,00 m (LxBxH)
    • 2,80 x 0,80 x 2,00 m (LxBxH)