Ga naar hoofdinhoud
green-leaf-ice-cubes

Commerciële koelsystemen

Betrouwbare en duurzame koeloplossingen

Het is tijd om het allemaal samen te brengen - duurzame koelsystemen, complete oplossingen die koeling, ruimteverwarming en airconditioning en volledige systeembesturing combineren, Carrier Commercial Refrigeration is het totaalpakket.

 
Verfijnen op
TYPE INSTALLATIE
KOUDEMIDDEL

Geen resultaten gevonden

air-cooled-condensing-unit-quietco2ol

TYPE INSTALLATIE: Condensatie-Units

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 0.8-9.1 kW (MT), 0.7-6.5 kW (LT)

BESCHRIJVING: Pakketkoeleenheid voor toepassingen met gemiddelde en lage temperaturen

QuietCO2OL https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/quietco2ol/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1676477475/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-condensing-unit-quietco2ol.jpg
carrier-quietco2ol-mc-indoor-compressor-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks, Condensing units

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 2-93.2 kW (MT), 2-17.3 kW (LT)

BESCHRIJVING: Compact refrigeration rack and condensing unit for convenience stores, gas stations and small to medium cold rooms

QuietCO2OL MC Indoor / Outdoor https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/QuietCO2OL_MC/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1711051913/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-quietco2ol-mc-indoor-compressor-1250x1250.jpg
MiniCO2OL-compact-compressor-rack-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 40-190 kW (MT), 0-56.5 kW (LT)

BESCHRIJVING: Transkritisch CO2 boosterrek voor middelgrote tot grote supermarkten

MiniCO2OL Compact https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/minico2ol-compact-system/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1652800885/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/MiniCO2OL-compact-compressor-rack-1250x1250.jpg
compressor-rack-minico2ol-compact

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 90-380 kW (MT), 0-110 kW (LT)

BESCHRIJVING: Transkritisch CO2 boosterrek voor middelgrote tot grote supermarkten

MiniCO2OL https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/minico2ol/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134587/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/compressor-rack-minico2ol-compact.jpg
carrier-minico2ol-outdoor-condenser-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks, Condensing units

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 50-160 kW (MT), 5-67 kW (LT)

BESCHRIJVING: Packaged refrigeration condensing unit for small and medium supermarkets

MiniCO2OL Outdoor https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/minico2ol_outdoor/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1711051945/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-minico2ol-outdoor-condenser-1250x1250.jpg
Carrier-MaxiCO2OL-Compact-compressor-rack-condensing-unit-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 200-550 kW (MT), 0-360 kW (LT)

BESCHRIJVING: Transcritical CO₂ booster rack for medium to large supermarket and warehouse

MaxiCO2OL® Compact https://www.carrier.com https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1674074633/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/Carrier-MaxiCO2OL-Compact-compressor-rack-condensing-unit-1250x1250.png
carrier-co2oltec-evo-compressor-a-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 65-600 kW (MT), 0-450 kW (LT)

BESCHRIJVING: Transkritische CO2 booster installatie en high-efficiency samengesteld frame voor medium en lage temperatuur toepassingen.

CO2OLtec® Evo https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/co2oltec-evo/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1711051902/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-co2oltec-evo-compressor-a-1250x1250.jpg
carrier-co2oltec-eb-9267a-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 20-450 kW (MT), 3-200 kW (LT)

BESCHRIJVING: Add-on module to boost energy efficiency and reduce electrical consumption up to 10% of CO₂ traditional booster systems​

CO2OLtec EB https://www.carrier.com https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1695748458/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-co2oltec-eb-9267a-1250x1250.jpg
carrier-gc5-co2-compressor-rack-condensing-unit-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks, Condensing units

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 60-380 kW (MT), 8-170 kW (LT)

BESCHRIJVING: Transcritical CO₂ Booster rack for medium to large supermarket and warehouse

GC5 CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/gc5-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1674068724/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-gc5-co2-compressor-rack-condensing-unit-1250x1250.jpg
carrier-powerco2ol-rack-front-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): Up to 1500 kW (MT), Up to 550 kW (LT)

BESCHRIJVING: Industrial CO₂ transcritical solution

PowerCO2OL https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/powerco2ol/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1711547900/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-powerco2ol-rack-front-1250x1250.jpg
carrier-heatco2ol-cm-heat-pump-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks, Heat pumps/Chillers

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

: Up to 250 kW at 90°C

BESCHRIJVING: Commercial CO₂ heat pump / chiller solution

HeatCO2OL Commercial https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/HeatCO2OL-commercial/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1695748561/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-heatco2ol-cm-heat-pump-1250x1250.jpg
Carrier-PowerCO2OL-Heat-Pump

TYPE INSTALLATIE: Compressor racks, Heat pumps/Chillers

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

: Up to 2200 kW at 90°C

BESCHRIJVING: Industrial CO₂ heat pump / chiller solution

HeatCO2OL Industrial https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/HeatCO2OL-Industrial/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1664823050/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/Carrier-PowerCO2OL-Heat-Pump.png
air-cooled-gas-cooler-soprano-co2

TYPE INSTALLATIE: Gaskoelers

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 7-300 kW

BESCHRIJVING: Luchtgekoelde gaskoeler voor commerciële koeltoepassingen

Soprano® CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/soprano-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-gas-cooler-soprano-co2.jpg
air-cooled-gas-cooler-alto-co2

TYPE INSTALLATIE: Gaskoelers

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 23-840 kW

BESCHRIJVING: Luchtgekoelde gaskoeler voor commerciële en industriële koeltoepassingen

Alto CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/alto-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-gas-cooler-alto-co2.jpg
air-cooled-gas-cooler-tenor-co2

TYPE INSTALLATIE: Gaskoelers

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 264-1208 kW

BESCHRIJVING: Luchtgekoelde gaskoeler voor commerciële en industriële koeltoepassingen

Tenor® CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/tenor-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-gas-cooler-tenor-co2.jpg
carrier-centrifugal-tenor-gas-cooler-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Gas coolers

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 3.7-92 kW

BESCHRIJVING: Air-cooled gas cooler for commercial refrigeration applications

Centrifugal Soprano CO2 / Centrifugal Tenor CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/centrifugal-soprano-co2-tenor-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1674068724/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-centrifugal-tenor-gas-cooler-1250x1250.jpg
carrier-adagio-fluid-condenser-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Dry/Fluid coolers

KOUDEMIDDEL: Water Glycol

KOELCAPACITEIT (kW): 10-300 kW

BESCHRIJVING: Air-cooled fluid cooler for commercial and industrial refrigeration and air-conditioning applications

Adagio Fluid Cooler https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/adagio-fluid-cooler/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1674068724/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-adagio-fluid-condenser-1250x1250.jpg
carrier-alto-fluid-condenser-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Dry/Fluid coolers

KOUDEMIDDEL: Water Glycol

KOELCAPACITEIT (kW): 90-1000 kW

BESCHRIJVING: Air-cooled fluid cooler for commercial and industrial refrigeration and air-conditioning applications

Alto Fluid Cooler https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/alto-fluid-cooler/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1674068725/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-alto-fluid-condenser-1250x1250.jpg
air-cooled-gas-cooler-tenor

TYPE INSTALLATIE: Dry/Fluid coolers

KOUDEMIDDEL: Water Glycol

KOELCAPACITEIT (kW): 51 – 1804 kW

BESCHRIJVING: Air-cooled fluid cooler for commercial and industrial refrigeration and air-conditioning applications

Tenor Fluid Cooler https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/tenor-fluid-cooler/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-gas-cooler-tenor.jpg
carrier-solo-25-31-xs-air-cooler-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Air coolers/Evaporators

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744

KOELCAPACITEIT (kW): 0.74-8.1 kW (MT), 0.59-6.3 kW (LT)

BESCHRIJVING: Air cooler for cold room applications

SOLO 25-31 XS HFC/CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/solo-25-31-xs-hfc-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1674068724/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-solo-25-31-xs-air-cooler-1250x1250.jpg
carrier-solo-25-31-35-air-cooler-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Air coolers/Evaporators

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744, Water Glycol

KOELCAPACITEIT (kW): 1.2-24 kW (MT), 0.9-16.4 kW (LT)

BESCHRIJVING: MT / LT air cooler for small to medium cold rooms applications

SOLO 25-31-35 HFC/CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/solo-25-31-35-hfc-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1674068724/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-solo-25-31-35-air-cooler-1250x1250.jpg
carrier-solo-50-60-80-air-cooler-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Air coolers/Evaporators

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744, Water Glycol

KOELCAPACITEIT (kW): 7-128 kW (MT), 4-111 kW (LT)

BESCHRIJVING: Air cooler for cold room applications

SOLO 50-60-80 / SoloCO2OL https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/solo-50-60-80-soloco2ol/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1674068724/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-solo-50-60-80-air-cooler-1250x1250.jpg
carrier-duo-31-35-air-cooler-1250x1250

TYPE INSTALLATIE: Air coolers/Evaporators

KOUDEMIDDEL: CO₂/R744, Water Glycol

KOELCAPACITEIT (kW): 2.5-25.6 kW

BESCHRIJVING: MT / HT air cooler for preparation room applications

DUO 31-35 HFC/CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/nl/bx/products/systems/duo-31-35-hfc-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1674068725/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/carrier-duo-31-35-air-cooler-1250x1250.jpg