Ga naar hoofdinhoud

Vantis®

Flexible freezer combination for a range of products

BENEFITS AT A GLANCE

Flexibility in frozen food display

  • Horizontal and vertical product presentation
  • Timeless and elegant design
  • Generous product-facing area
  • Multiplexible with other E5 cabinets

Low energy consumption

  • Single-coil system
  • Dew point-controlled frame heating
  • Energy-efficient EC fans
  • D2D defrost system
  • SYSTEM:

    Remote

  • TEMP. RANGE:

    -18/-20°C, -22/-24°C

  • REFRIGERANT:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ENERGIE-LABELING:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Some features may not be part of the standard equipment.

Funtionaliteit, vorm en flexibiliteit - in perfecte harmonie

De Vantis vriezer is echt flexibel, zowel in de inrichting van de verkoopruimte als in het assortiment. De Vantis combineert de voordelen van een vrieskist met die van een vrieskast.

Zakken en bulkartikelen kunnen het best worden uitgestald in de kist, terwijl gestapelde producten op ooghoogte in het kastgedeelte worden getoond, met eersteklas verlichting.

De vriezer is ontworpen voor een optimaal zicht op de producten, zelfs helemaal achter in de kist.

Het Single-Coil-System maakt de Vantis uniek. De combinatie werkt met één enkele verdamper, waardoor waardevolle ruimte wordt gewonnen in het kastgedeelte.

Standaardkenmerken

  • Uniek vriesconcept met Single-Coil-System
  • Horizontale en verticale productpresentatie
  • Extra grote ruiten voor optimaal zicht
  • Schapafstand 30 mm
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Schakelbaar met andere E5 kasten door middel van tussenwanden

Accessoires

  • Dauwpunt bestuurde frameverwarming
  • Energiebesparende nachtafdekking
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • Externe verlichting
  • LED-verlichting
  • CO2-verdamper
  • D2D-ontdooisysteem
  • Elektronische expansieventielen
  • UA 400 koelregelaar

Afmetingen (mm)

  • 2 Hoogtes (2040, 2220)
  • 4 Lengtes (1880, CE2100, 2500, 3750)
  • 1 Diepte (1070)

Funtionaliteit, vorm en flexibiliteit - in perfecte harmonie

De Vantis vriezer is echt flexibel, zowel in de inrichting van de verkoopruimte als in het assortiment. De Vantis combineert de voordelen van een vrieskist met die van een vrieskast.

Zakken en bulkartikelen kunnen het best worden uitgestald in de kist, terwijl gestapelde producten op ooghoogte in het kastgedeelte worden getoond, met eersteklas verlichting.

De vriezer is ontworpen voor een optimaal zicht op de producten, zelfs helemaal achter in de kist.

Het Single-Coil-System maakt de Vantis uniek. De combinatie werkt met één enkele verdamper, waardoor waardevolle ruimte wordt gewonnen in het kastgedeelte.

Standaardkenmerken

  • Uniek vriesconcept met Single-Coil-System
  • Horizontale en verticale productpresentatie
  • Extra grote ruiten voor optimaal zicht
  • Schapafstand 30 mm
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Schakelbaar met andere E5 kasten door middel van tussenwanden

Accessoires

  • Dauwpunt bestuurde frameverwarming
  • Energiebesparende nachtafdekking
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • Externe verlichting
  • LED-verlichting
  • CO2-verdamper
  • D2D-ontdooisysteem
  • Elektronische expansieventielen
  • UA 400 koelregelaar

Afmetingen (mm)

  • 2 Hoogtes (2040, 2220)
  • 4 Lengtes (1880, CE2100, 2500, 3750)
  • 1 Diepte (1070)
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN
WERKT GOED MET