Ga naar hoofdinhoud

E6 Velando®

State of the art verticaal wandmeubel voor koelen en vriezen

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Significante energiebesparing

  • Nieuw High-Efficiency frame
  • Dauwpunt bestuurde frameverwarming
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Lagere koelbelasting
  • Energiezuinige EC-ventilatoren

Betere productzichtbaarheid

  • Puur, onopvallend ontwerp
  • Onverwarmde anti-condens deuren
  • Verbeterde LED-verlichting

Eenvoudig te onderhouden

  • Ontworpen tegen aanvriezen
  • Genummerde schapindeling voor het snel en flexibel plaatsen van schappen
  • D2D-ontdooisysteem
  • SYSTEEM:

    Remote

  • TEMPERATUURBEREIK:

    0/2°C, -18/-20°C,
    -22/-24°C

  • KOUDEMIDDEL:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Sommige kenmerken zijn mogelijk geen onderdeel van de standaardapparatuur.

Hoogste rendement in een aantrekkelijk ontwerp

Het Velando E6 verticale koel-/vriesmeubel wordt gekenmerkt door energiebesparing en aantrekkelijke productpresentatie.

Het zeer lage front van 25,5 cm geeft de productpresentatie genoeg hoogte. De volledig glazen kopschotten en een homogene productverlichting geven een bijzonder ruimtelijk zicht op de producten. Bovendien voorkomt de polymeerbekleding op de binnenruit, condensvorming door het absorberen van vocht na opening.

Dankzij de onverwarmde driedubbele beglazing van de deuren hoeft de buitenzijde niet zoals gewoonlijk te worden verwarmd. Warmte reflecterende coatings op de ruiten en een speciale gasvulling tussen de ruiten zorgen ervoor dat er geen condensatie optreedt en dat de ruiten aan de klantzijde altijd droog zijn. De belasting van energie en koeling wordt ook lager door het zeer efficiënte frame met geïntegreerde LED-verlichting.

Standaardkenmerken

  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Onverwarmde anti-condens deuren
  • Ergonomische deurgrepen
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • Genummerde schapindeling
  • Schapafstand 25 mm
  • Grote opslagcapaciteit
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Eenvoudige montage door honingraadstructuur

Accessoires

  • Nieuw High-Efficiency Frame voor energiebesparingen tot 41% (vergeleken met voorgaande modellen)
  • Dauwpunt bestuurde frameverwarming
  • Ontworpen tegen aanvriezen
  • LED-verlichting
  • Verschillende accessoires voor meer flexibiliteit
  • CO2-verdamper
  • D2D-ontdooisysteem
  • Elektronische expansieventielen
  • UA 400 koelregelaar

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 4 lengtes (1560, 2350, 3130, 3900)
  • 1 diepte (955)

Hoogste rendement in een aantrekkelijk ontwerp

Het Velando E6 verticale koel-/vriesmeubel wordt gekenmerkt door energiebesparing en aantrekkelijke productpresentatie.

Het zeer lage front van 25,5 cm geeft de productpresentatie genoeg hoogte. De volledig glazen kopschotten en een homogene productverlichting geven een bijzonder ruimtelijk zicht op de producten. Bovendien voorkomt de polymeerbekleding op de binnenruit, condensvorming door het absorberen van vocht na opening.

Dankzij de onverwarmde driedubbele beglazing van de deuren hoeft de buitenzijde niet zoals gewoonlijk te worden verwarmd. Warmte reflecterende coatings op de ruiten en een speciale gasvulling tussen de ruiten zorgen ervoor dat er geen condensatie optreedt en dat de ruiten aan de klantzijde altijd droog zijn. De belasting van energie en koeling wordt ook lager door het zeer efficiënte frame met geïntegreerde LED-verlichting.

Standaardkenmerken

  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Onverwarmde anti-condens deuren
  • Ergonomische deurgrepen
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • Genummerde schapindeling
  • Schapafstand 25 mm
  • Grote opslagcapaciteit
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Eenvoudige montage door honingraadstructuur

Accessoires

  • Nieuw High-Efficiency Frame voor energiebesparingen tot 41% (vergeleken met voorgaande modellen)
  • Dauwpunt bestuurde frameverwarming
  • Ontworpen tegen aanvriezen
  • LED-verlichting
  • Verschillende accessoires voor meer flexibiliteit
  • CO2-verdamper
  • D2D-ontdooisysteem
  • Elektronische expansieventielen
  • UA 400 koelregelaar

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 4 lengtes (1560, 2350, 3130, 3900)
  • 1 diepte (955)
BEKIJK EEN VIDEOCLIP OVER HET HIGH EFFICIENCY FRAME.
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN
WERKT GOED MET