Ga naar hoofdinhoud

E6 Monaxis®

Nieuwe generatie geavanceerde wandkoelmeubelen

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Betere productpresentatie

  • Puur, onopvallend ontwerp
  • Laag front en groot displayoppervlak
  • Toegenomen glaskopschotten
  • Verbeterde schapindeling

Verbeterde energiezuinigheid

  • Nieuw Temperature Equalizer System (TES)
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • Deur van enkel glas optioneel

Eenvoudig te onderhouden

  • Genummerde schapindeling voor het snel en flexibel plaatsen van schappen
  • Hygiënisch en eenvoudig te reinigen ontwerp
  • SYSTEEM:

    Remote

  • TEMPERATUURBEREIK:

    -1/1°C, 0/2 °C,
    2/4°C

  • KOUDEMIDDEL:

    R744 (CO2), R134a, R404A

  • ENERGIE-LABELING:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Sommige kenmerken zijn mogelijk geen onderdeel van de standaardapparatuur.

Haal het maximale uit uw vloerruimte en uit uw verkoopmogelijkheden, met een verbeterde energiezuinigheid.

De nieuwe generatie Monaxis wandkoelmeubelen vormt een nieuwe maatstaf voor benutting van het vloeroppervlak en lagere lifecycle kosten. Dankzij de toepassing van de nieuwste technologie en productiemethoden en het gebruik van hoogwaardige materialen, heeft Carrier een beslissende stap gezet in de evolutie van hoogwaardige wandkoelmeubelen.

Met een scala aan technologische details stimuleren de nieuwe Monaxis wandkoelmeubelen het verkoopsucces van supermarkten, terwijl ze ook minder energie gebruiken. Eén van de belangrijkste nieuwe toevoegingen is het Temperature Equalizer System (TES), dat het stroomverbruik optimaliseert en met kleinere uitwendige afmetingen toch een flexibeler in te delen binnenruimte mogelijk maakt.

Andere belangrijke voordelen voor succesvol verkopen zijn de grotere glaskopschotten en nieuwe sleuven op 25 mm onderlinge afstand waarmee het interieur nauwkeuriger kan worden ingericht, praktische nummering van de sleuven en verbeterde verlichting. Samen verhogen deze innovaties de efficiency van de winkel en de aantrekkelijkheid van de producten.

Standaardkenmerken

  • De nieuwste energiezuinige technologieën
  • Nieuw Temperature Equalizer System (TES)
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Laag front
  • Schapafstand 25 mm
  • Meer dan 10% grotere glaskopschotten in vergelijking met voorgaande E5 meubelen
  • Verschillende kleuren licht mogelijk
  • Transparante ventilatorkap
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Beschikbaar in temperatuurbereik M1 en M2

Accessoires

  • Energiebesparende nachtafdekking
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • LED-verlichting
  • Verschillende accessoires voor meer flexibiliteit
  • CO2-verdamper

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 5 lengtes (1250, 1875, 2300, 2500, 3750)*
  • 2 dieptes (955, 1155)

*Niet alle lengtes beschikbaar voor elke diepte

Haal het maximale uit uw vloerruimte en uit uw verkoopmogelijkheden, met een verbeterde energiezuinigheid.

De nieuwe generatie Monaxis wandkoelmeubelen vormt een nieuwe maatstaf voor benutting van het vloeroppervlak en lagere lifecycle kosten. Dankzij de toepassing van de nieuwste technologie en productiemethoden en het gebruik van hoogwaardige materialen, heeft Carrier een beslissende stap gezet in de evolutie van hoogwaardige wandkoelmeubelen.

Met een scala aan technologische details stimuleren de nieuwe Monaxis wandkoelmeubelen het verkoopsucces van supermarkten, terwijl ze ook minder energie gebruiken. Eén van de belangrijkste nieuwe toevoegingen is het Temperature Equalizer System (TES), dat het stroomverbruik optimaliseert en met kleinere uitwendige afmetingen toch een flexibeler in te delen binnenruimte mogelijk maakt.

Andere belangrijke voordelen voor succesvol verkopen zijn de grotere glaskopschotten en nieuwe sleuven op 25 mm onderlinge afstand waarmee het interieur nauwkeuriger kan worden ingericht, praktische nummering van de sleuven en verbeterde verlichting. Samen verhogen deze innovaties de efficiency van de winkel en de aantrekkelijkheid van de producten.

Standaardkenmerken

  • De nieuwste energiezuinige technologieën
  • Nieuw Temperature Equalizer System (TES)
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Laag front
  • Schapafstand 25 mm
  • Meer dan 10% grotere glaskopschotten in vergelijking met voorgaande E5 meubelen
  • Verschillende kleuren licht mogelijk
  • Transparante ventilatorkap
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Beschikbaar in temperatuurbereik M1 en M2

Accessoires

  • Energiebesparende nachtafdekking
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • LED-verlichting
  • Verschillende accessoires voor meer flexibiliteit
  • CO2-verdamper

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 5 lengtes (1250, 1875, 2300, 2500, 3750)*
  • 2 dieptes (955, 1155)

*Niet alle lengtes beschikbaar voor elke diepte

BEKIJK EEN VIDEOCLIP OVER DE NIEUWE MONAXIS® EN MONAXECO®
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN
WERKT GOED MET