Ga naar hoofdinhoud

E6 Mendos®

Nieuw wandkoelmeubel voor supermarkten en kleine winkels

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Hoge vloeroppervlak productiviteit

  • Functioneel ontwerp voor betere ruimtebenutting
  • Laag front
  • Ruim interieur en toegangsoppervlak
  • Ultrasmalle versie beschikbaar

Verbeterde energiezuinigheid

  • Optimaal luchtbeheer
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • SYSTEEM:

    Remote

  • TEMPERATUURBEREIK:

    -1/1°C, 0/2°C,
    2/4°C

  • KOUDEMIDDEL:

    R744 (CO2), R134a, R404A

  • ENERGIE-LABELING:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Sommige kenmerken zijn mogelijk geen onderdeel van de standaardapparatuur.

De Mendos belooft hogere vloeroppervlakte benutting met een laag energieverbruik.

"Tijd is geld", wordt vaak gezegd. Maar in de retail is niet tijd, maar ruimte van groot belang bij het maximaliseren van de verkoop.

Met de lancering van de Mendos®, het nieuwe wandkoelmeubel voor supermarkten, heeft Carrier Commercial Refrigeration alweer een nieuwe norm voor ruimtebenutting bepaald. De verhouding van schapdiepte tot totale meubeldiepte (vloeroppervlakte benutting) is tot 22% hoger dan bij de huidige vergelijkbare modellen. Dit houdt in dat retailers een grotere hoeveelheid en variëteit aan gekoelde producten kunnen presenteren zonder daarvoor meer kostbaar vloeroppervlak te gebruiken.

Door het lage front is ook de etaleeropening optimaal, terwijl het ontwerp toch een energiebesparing tot 15% oplevert, vergeleken met huidige vergelijkbare modellen.

De Mendos creëert dus ruimte zonder compromissen.

Standaardkenmerken

  • Zeer kleine voetafdruk
  • Laag front
  • Optimaal luchtbeheer
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Energiezuinige EC-ventilatoren (EP-versie)
  • Enkel luchtgordijn
  • Verschillende kleuren licht mogelijk
  • Schapafstand 25 mm
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde

Accessories

  • Energiebesparende nachtafdekking
  • LED-verlichting
  • CO2 verdamper

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 6 lengtes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 dieptes (755, 855, 1055)
  • Standaardprestatie (SP) of energieprestatie (EP)
*Niet alle lengtes beschikbaar voor elke diepte

De Mendos belooft hogere vloeroppervlakte benutting met een laag energieverbruik.

"Tijd is geld", wordt vaak gezegd. Maar in de retail is niet tijd, maar ruimte van groot belang bij het maximaliseren van de verkoop.

Met de lancering van de Mendos®, het nieuwe wandkoelmeubel voor supermarkten, heeft Carrier Commercial Refrigeration alweer een nieuwe norm voor ruimtebenutting bepaald. De verhouding van schapdiepte tot totale meubeldiepte (vloeroppervlakte benutting) is tot 22% hoger dan bij de huidige vergelijkbare modellen. Dit houdt in dat retailers een grotere hoeveelheid en variëteit aan gekoelde producten kunnen presenteren zonder daarvoor meer kostbaar vloeroppervlak te gebruiken.

Door het lage front is ook de etaleeropening optimaal, terwijl het ontwerp toch een energiebesparing tot 15% oplevert, vergeleken met huidige vergelijkbare modellen.

De Mendos creëert dus ruimte zonder compromissen.

Standaardkenmerken

  • Zeer kleine voetafdruk
  • Laag front
  • Optimaal luchtbeheer
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Energiezuinige EC-ventilatoren (EP-versie)
  • Enkel luchtgordijn
  • Verschillende kleuren licht mogelijk
  • Schapafstand 25 mm
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde

Accessories

  • Energiebesparende nachtafdekking
  • LED-verlichting
  • CO2 verdamper

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 6 lengtes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 dieptes (755, 855, 1055)
  • Standaardprestatie (SP) of energieprestatie (EP)
*Niet alle lengtes beschikbaar voor elke diepte
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN
WERKT GOED MET