Ga naar hoofdinhoud

Danaos® CC

TOONBANK met stijlvol ontwerp, flexibel en multifunctioneel

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Fantastische productpresentatie

  • Mooi, exclusief uiterlijk en trendy glazen opbouw
  • Horizontale of schuine display

Grotere flexibiliteit

  • Om te bouwen van zelfbediening tot bediening
  • Remote en stekkerklare versie voor maximale flexibiliteit

Eenvoudig in onderhoud en gebruik

  • Verplaatsbare opbouw
  • Eenvoudig te reinigen materialen van hoge kwaliteit
  • SYSTEEM:

    Remote,
    Stekkerklaar

  • TEMPERATUURBEREIK:

    0/2°C, 2/4°C,
    4/6°C

  • KOUDEMIDDEL:

    R744 (CO2), Glycol
    R404, R134

  • ENERGIE-LABELING:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Sommige kenmerken zijn mogelijk geen onderdeel van de standaardapparatuur.
Het veelzijdige ontwerp van de nieuwe Danaos® convertible toonbank (CC, convertible counter) laat u de toonbank in één eenvoudige stap soepel ombouwen van zelfbediening naar bediening. Deze koeloplossing biedt de mogelijkheid producten op gevarieerde wijze te presenteren en biedt flexibliteit aan uw personeel.

Standaardkenmerken

  • Gekoelde convertible toonbank met geventileerde luchtcirculatie
  • Geventileerd
  • Klemmenblok voor elektrische aansluitingen
  • Glazen ruit (305 mm), voorzijde van recht glas (verplaatsbare opbouw), zonder verlichting, geventileerd ontwasemingssysteem, ontwasemend glas aan de voorzijde.
  • Met schuim gevuld frame met inwendige roestvrijstalen onderdelen
  • Etaleerplateaus en luchtinlaatrooster van geborsteld roestvrijstaal, achterwand van glanzend roestvrijstaal met spiegeleffect
  • Roestvrijstalen werkblad met reliëfopdruk en ergonomisch kunststof profiel
  • Verdampingsspiraal met gecoate lamellen, natuurlijke ontdooiing
  • Energiezuinige ventilatoren, luchtafvoer met honingraatstructuur
  • Solar digitale thermometer

Accessoires

  • Productverdelers
  • Prijsrails
  • Snijplank, messenhouder, plateauvoor weegschaal of snijmachine
  • Meubel op sokkel
  • Elektrische ontdooiing
  • Klemmenstrook voor bedieningspaneel van derden

Afmetingen (mm)

  • 1 basishoogte (600)
  • Glazen ruit (305 mm), voorzijde van recht glas (verplaatsbare opbouw)
  • 4 lengtes (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 hoogte (H)
  • 1 etaleerdiepte (780)
Modules
Danaos CC 00H
125
188
250
375
Totale displayoppervlak (m2)

0.98
1.46
1.95
2.93
Het veelzijdige ontwerp van de nieuwe Danaos® convertible toonbank (CC, convertible counter) laat u de toonbank in één eenvoudige stap soepel ombouwen van zelfbediening naar bediening. Deze koeloplossing biedt de mogelijkheid producten op gevarieerde wijze te presenteren en biedt flexibliteit aan uw personeel.

Standaardkenmerken

  • Gekoelde convertible toonbank met geventileerde luchtcirculatie
  • Geventileerd
  • Klemmenblok voor elektrische aansluitingen
  • Glazen ruit (305 mm), voorzijde van recht glas (verplaatsbare opbouw), zonder verlichting, geventileerd ontwasemingssysteem, ontwasemend glas aan de voorzijde.
  • Met schuim gevuld frame met inwendige roestvrijstalen onderdelen
  • Etaleerplateaus en luchtinlaatrooster van geborsteld roestvrijstaal, achterwand van glanzend roestvrijstaal met spiegeleffect
  • Roestvrijstalen werkblad met reliëfopdruk en ergonomisch kunststof profiel
  • Verdampingsspiraal met gecoate lamellen, natuurlijke ontdooiing
  • Energiezuinige ventilatoren, luchtafvoer met honingraatstructuur
  • Solar digitale thermometer

Accessoires

  • Productverdelers
  • Prijsrails
  • Snijplank, messenhouder, plateauvoor weegschaal of snijmachine
  • Meubel op sokkel
  • Elektrische ontdooiing
  • Klemmenstrook voor bedieningspaneel van derden

Afmetingen (mm)

  • 1 basishoogte (600)
  • Glazen ruit (305 mm), voorzijde van recht glas (verplaatsbare opbouw)
  • 4 lengtes (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 hoogte (H)
  • 1 etaleerdiepte (780)
Modules
Danaos CC 00H
125
188
250
375
Totale displayoppervlak (m2)

0.98
1.46
1.95
2.93
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN
WERKT GOED MET