CO2OLheat
Ruimte verwarmingssysteem voor gebouwen
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
- Extra verwarmingsmodule voor uitbreiding van CO2OLtec koelsystemen
- Volledige benutting van de restwarmte van het koelcircuit mogelijk
- Mogelijkheid om de gehele winkel te verwarmen
- In series gefabriceerde, gestandaardiseerde product in modulaire opbouw
TOEPASSINGEN
- Discounters, supermarkten, hypermarkten en koudeopslag
- Installatie binnenopstelling
-
TEMPERATUURBEREIK:
R744 (CO2)
-
KOUDEMIDDEL:
35 tot > 500 kW
CO₂OLheat® is een innovatieve serie modulaire CO₂-verwarmers die zijn ontworpen voor het efficiënt onttrekken van warmte aan uw koelsysteem om elders in het pand te gebruiken. Dit resulteert in een substantieel lagere 'carbon footprint' en lagere energiekosten. De CO₂OLheat serie kan 35 tot meer dan 500 kW* aan verwarmingscapaciteit leveren gedurende het hele jaar.
De apparatuur is speciaal ontwikkeld als aanvulling op de gehele serie Carrier CO₂OLtec® CO₂ koelunits. Alle CO₂OLheat units worden geleverd als eenvoudige aanvulling op het standaard CO₂OLtec CO₂ gesloten koelsysteem. Door dit modulaire ontwerp is er altijd een CO₂OLheat model dat voldoet aan uw wensen op het gebied van verwarming en heet water. De CO₂OLheat unit gebruikt niet alleen warmte uit het koelsysteem, maar regelt ook het secundaire koelcircuit, zoals b.v. water of glycol. Hierdoor werken de koel- en verwarmingssystemen slim samen, wat zorgt voor maximale operationele efficiency en betrouwbaarheid.
CO₂OLheat kan 100% van de restwarmte van de koelcircuit benutten, zodat niets verloren gaat.
Dit in series gefabriceerde, gestandaardiseerde product maakt inefficiënte, complexe en kostbare on-site oplossingen overbodig en zorgt voor de nalevering van de steeds strengere milieuwetgeving en de daarmee samenhangende verplichtingen.
Belangrijkste kenmerken
- Meerdere zeer efficiënte platenwarmtewisselaars voor de beste deelbelasting
- Energiezuinige EC-pompen
- Elektrisch bedieningspaneel
- Elektronische PLC-besturing
- Speciaal ontworpen besturingssoftware voor een dynamische koppeling met de CO₂OLtec koelinstallatie
- Mogelijkheid voor remote monitoring (bewaking op afstand)
- Elektronische regelventielen
- Bypass functionaliteit voor gaskoeler
- Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen
- Gestandaardiseerd, geklonken frame met trillingsdemping
Opties
- Alternatieve moduletypen:
- Alleen ruimteverwarming
- Ruimteverwarming in combinatie met waterverwarming voor huishoudelijk gebruik
- Gecombineerde ruimteverwarming van twee CO₂OLtec systemen
- Danfoss-besturing
- Warmtemeter
- Pompen die een hogere drukverlaging aankunnen
- Alternatief secundair medium, water/glycol
Verwarmingscapaciteit: | 35 tot meer dan 500 kW |
Koudemiddel | R744 |
Bij verdampingstemperatuur van MT-systeem van -10°C, in winterse omstandigheden, 85 bar hoge druk
CO₂OLheat® is een innovatieve serie modulaire CO₂-verwarmers die zijn ontworpen voor het efficiënt onttrekken van warmte aan uw koelsysteem om elders in het pand te gebruiken. Dit resulteert in een substantieel lagere 'carbon footprint' en lagere energiekosten. De CO₂OLheat serie kan 35 tot meer dan 500 kW* aan verwarmingscapaciteit leveren gedurende het hele jaar.
De apparatuur is speciaal ontwikkeld als aanvulling op de gehele serie Carrier CO₂OLtec® CO₂ koelunits. Alle CO₂OLheat units worden geleverd als eenvoudige aanvulling op het standaard CO₂OLtec CO₂ gesloten koelsysteem. Door dit modulaire ontwerp is er altijd een CO₂OLheat model dat voldoet aan uw wensen op het gebied van verwarming en heet water. De CO₂OLheat unit gebruikt niet alleen warmte uit het koelsysteem, maar regelt ook het secundaire koelcircuit, zoals b.v. water of glycol. Hierdoor werken de koel- en verwarmingssystemen slim samen, wat zorgt voor maximale operationele efficiency en betrouwbaarheid.
CO₂OLheat kan 100% van de restwarmte van de koelcircuit benutten, zodat niets verloren gaat.
Dit in series gefabriceerde, gestandaardiseerde product maakt inefficiënte, complexe en kostbare on-site oplossingen overbodig en zorgt voor de nalevering van de steeds strengere milieuwetgeving en de daarmee samenhangende verplichtingen.
Belangrijkste kenmerken
- Meerdere zeer efficiënte platenwarmtewisselaars voor de beste deelbelasting
- Energiezuinige EC-pompen
- Elektrisch bedieningspaneel
- Elektronische PLC-besturing
- Speciaal ontworpen besturingssoftware voor een dynamische koppeling met de CO₂OLtec koelinstallatie
- Mogelijkheid voor remote monitoring (bewaking op afstand)
- Elektronische regelventielen
- Bypass functionaliteit voor gaskoeler
- Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen
- Gestandaardiseerd, geklonken frame met trillingsdemping
Opties
- Alternatieve moduletypen:
- Alleen ruimteverwarming
- Ruimteverwarming in combinatie met waterverwarming voor huishoudelijk gebruik
- Gecombineerde ruimteverwarming van twee CO₂OLtec systemen
- Danfoss-besturing
- Warmtemeter
- Pompen die een hogere drukverlaging aankunnen
- Alternatief secundair medium, water/glycol
Verwarmingscapaciteit: | 35 tot meer dan 500 kW |
Koudemiddel | R744 |
Bij verdampingstemperatuur van MT-systeem van -10°C, in winterse omstandigheden, 85 bar hoge druk
HeatCO2OL™ Industrial
HeatCO2OL Industrieel : De natuurlijke oplossing voor hogetemperatuurwarmtepompen en industriële koelmachines met een lage impact op het milieu
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
- Gebruikt natuurlijk CO2-koelmiddel
- Warmwaterproductie tot 90°C
- Hoog rendement / COP
- Tot 4 watertemperatuurniveaus op dezelfde unit
Industriële CO2-warmtepomp/chiller-oplossing
CO2-warmtepomp met geïntegreerde Carrier-ejectortechnologie voor verwarmingstoepassingen op hoge temperatuur en een lage impact op het milieu
Ons nieuwe assortiment industriële CO2-warmtepompen biedt een natuurlijke oplossing voor een breed scala aan toepassingen die compact, modulair, veilig en eenvoudig te installeren en te onderhouden is.
Aantal compressore
- 3-8 (MT)
Dimensies
- Maat S: B 1000 x L 5000 / 5900 x H 2200 mm
- Maat M: B 1200 x L 7500 x H 2200 mm
- Maat L: B 2100 x L 6500/7400/8400/9300 x H 2200 mm
Verwarmingscapaciteit
- 400 tot 2200 kW
Koelcapaciteit
- Tot 1500 kW (MT)
Belangrijkste Kenmerken
- Gebruikt CO2 natuurlijk koelmiddel
- Niet beïnvloed door de EU F-gassenverordening
- Warmwaterproductie tot 90°C
- Compatibel met lage waterinlaattemperatuur en hoge temperatuurlift
- Warmtebron van 20°C tot -40°C
- Tegelijkertijd 3 verschillende temperatuurniveaus aan de verwarmingszijde en één niveau aan de koelzijde
- Semi-hermetische compressoren, invertergestuurde compressor nr. 1 (optioneel voor nr. 2)
- Meerdere compressoren/warmtewisselaarconfiguraties en opties om optimaal aan uw behoeften te voldoen
- Geïntegreerde PLC, groot touchscreen HMI, aansluitbaar voor bewaking op afstand, preventief onderhoud en GBS
- Geoptimaliseerde voetafdruk
- Talrijke opties beschikbaar
- Geluidsisolatie
- Energiemeting
- Slimme bediening voor meerdere units parallel
- En vele anderen
Industriële CO2-warmtepomp/chiller-oplossing
CO2-warmtepomp met geïntegreerde Carrier-ejectortechnologie voor verwarmingstoepassingen op hoge temperatuur en een lage impact op het milieu
Ons nieuwe assortiment industriële CO2-warmtepompen biedt een natuurlijke oplossing voor een breed scala aan toepassingen die compact, modulair, veilig en eenvoudig te installeren en te onderhouden is.
Aantal compressore
- 3-8 (MT)
Dimensies
- Maat S: B 1000 x L 5000 / 5900 x H 2200 mm
- Maat M: B 1200 x L 7500 x H 2200 mm
- Maat L: B 2100 x L 6500/7400/8400/9300 x H 2200 mm
Verwarmingscapaciteit
- 400 tot 2200 kW
Koelcapaciteit
- Tot 1500 kW (MT)
Belangrijkste Kenmerken
- Gebruikt CO2 natuurlijk koelmiddel
- Niet beïnvloed door de EU F-gassenverordening
- Warmwaterproductie tot 90°C
- Compatibel met lage waterinlaattemperatuur en hoge temperatuurlift
- Warmtebron van 20°C tot -40°C
- Tegelijkertijd 3 verschillende temperatuurniveaus aan de verwarmingszijde en één niveau aan de koelzijde
- Semi-hermetische compressoren, invertergestuurde compressor nr. 1 (optioneel voor nr. 2)
- Meerdere compressoren/warmtewisselaarconfiguraties en opties om optimaal aan uw behoeften te voldoen
- Geïntegreerde PLC, groot touchscreen HMI, aansluitbaar voor bewaking op afstand, preventief onderhoud en GBS
- Geoptimaliseerde voetafdruk
- Talrijke opties beschikbaar
- Geluidsisolatie
- Energiemeting
- Slimme bediening voor meerdere units parallel
- En vele anderen