Ga naar hoofdinhoud

Vantis® AF

Zeer efficiënte vriescombinatie

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Verminderd energieverbruik

  • Single-Coil-System
  • Onverwarmde anti-condens deuren
  • Glazen schuif- of duwdeksels
  • Dauwpunt bestuurde frameverwarming
  • Nieuw High-Efficiency-Frame
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • D2D-ontdooisysteem

Flexibiliteit voor diepvriesproducten

  • Horizontale en verticale productpresentatie
  • Onopvallende, geheel glazen deuren
  • Te combineren met andere E5 meubelen
  • SYSTEEM:

    Remote

  • TEMPERATUURBEREIK:

    -18/-20°C, -22/-24°C

  • KOUDEMIDDEL:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Sommige kenmerken zijn mogelijk geen onderdeel van de standaardapparatuur.

Maak gebruik van een Single-Coil-System met dubbel zoveel voordelen.

Door de onverwarmde driedubbele beglazing van de deuren in het kastgedeelte hoeft de buitenzijde niet zoals gewoonlijk te worden verwarmd. Warmte reflecterende coating op de ruiten en een speciale gasvulling tussen de ruiten zorgen ervoor dat er geen condensatie optreedt en dat de ruiten aan de kantzijde altijd droog zijn. Hierdoor is minder koeling en dus ook minder energie nodig.

De polymeercoating aan de binnenkant van het glas voorkomt condensvorming na het openen. De coating absorbeert de vochtigheid uit de omgevingslucht en voorkomt condensvorming.

Glazen deksels op de kist zorgen voor extra energiebesparing en een verbeterde stabiliteit van de temperatuur. De deksels houden ongewenste luchtstromen weg van de producten voor een optimale energiebesparing.

Standaardkenmerken

  • Uniek vriesconcept met Single-Coil-System
  • Horizontale en verticale productpresentatie
  • Verbeterd energiezuinig ontwerp
  • Onverwarmde anti-condens deuren
  • Glazen schuif- of duwdeksels
  • Extra grote ruiten voor optimaal zicht
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • Schapafstand 30 mm
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Schakelbaar met andere E5 kasten door middel van tussenwanden

Accessoires

  • Dauwpunt bestuurde frameverwarming
  • Nieuw High-Efficiency-Frame
  • Onopvallende, geheel glazen deuren
  • Externe verlichting
  • LED-verlichting
  • CO2-verdamper
  • D2D-ontdooisysteem
  • Elektronische expansieventielen
  • UA 400 koelregelaar

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 4 lengtes (1880, CE2100, 2500, 3750)
  • 1 diepte (1070)

Maak gebruik van een Single-Coil-System met dubbel zoveel voordelen.

Door de onverwarmde driedubbele beglazing van de deuren in het kastgedeelte hoeft de buitenzijde niet zoals gewoonlijk te worden verwarmd. Warmte reflecterende coating op de ruiten en een speciale gasvulling tussen de ruiten zorgen ervoor dat er geen condensatie optreedt en dat de ruiten aan de kantzijde altijd droog zijn. Hierdoor is minder koeling en dus ook minder energie nodig.

De polymeercoating aan de binnenkant van het glas voorkomt condensvorming na het openen. De coating absorbeert de vochtigheid uit de omgevingslucht en voorkomt condensvorming.

Glazen deksels op de kist zorgen voor extra energiebesparing en een verbeterde stabiliteit van de temperatuur. De deksels houden ongewenste luchtstromen weg van de producten voor een optimale energiebesparing.

Standaardkenmerken

  • Uniek vriesconcept met Single-Coil-System
  • Horizontale en verticale productpresentatie
  • Verbeterd energiezuinig ontwerp
  • Onverwarmde anti-condens deuren
  • Glazen schuif- of duwdeksels
  • Extra grote ruiten voor optimaal zicht
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • Schapafstand 30 mm
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Schakelbaar met andere E5 kasten door middel van tussenwanden

Accessoires

  • Dauwpunt bestuurde frameverwarming
  • Nieuw High-Efficiency-Frame
  • Onopvallende, geheel glazen deuren
  • Externe verlichting
  • LED-verlichting
  • CO2-verdamper
  • D2D-ontdooisysteem
  • Elektronische expansieventielen
  • UA 400 koelregelaar

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 4 lengtes (1880, CE2100, 2500, 3750)
  • 1 diepte (1070)
BEKIJK EEN VIDEOCLIP OVER HET HIGH EFFICIENCY FRAME.
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN
WERKT GOED MET