Ga naar hoofdinhoud

Optimer® Low Front

Stekkerklaar wandkoelmeubel met maximaal display oppervlak

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Grote productpresentatie oppervlak

  • Laag front
  • Panoramische kopschotten
  • Schakelbaar voor ononderbroken installatie

Verbeterde energiezuinigheid

  • Interne LED-verlichting
  • EC-ventilatoren
  • Dichte versies

Vereenvoudigd onderhoud

  • Uitneembaar luchtgekoeld aggregaat
  • SYSTEEM:

    Stekkerklaar,
    Remote

  • TEMPERATUURBEREIK:

    -1/1°C, 0/2°C

  • KOUDEMIDDEL:

    R290, R404A

Sommige kenmerken zijn mogelijk geen onderdeel van de standaardapparatuur.

Als het u om het efficiënt benutten van vloerruimte gaat, kies dan voor het grotere displayoppervlak van de Optimer.L.

Of u nu een hypermarkt of een kleine gemakswinkel heeft, uw klanten moeten bij binnenkomst een uniforme huisstijl zien. Met het lage front van de Optimer.L biedt Carrier u de beste oplossing voor het optimaal benutten van de beperkte vloerruimte in kleine winkels, zonder afbreuk te doen aan de huisstijl. De serie Optimer.L is een uitstekende keuze voor winkels die verschillende soorten temperatuurbereik (voor groente, zuivel, dranken), een laag energieverbruik, schakelbare meubelen en een groot display oppervlak nodig hebben. Door de beschikbaarheid van diverse opties, kunt u de verkoopruimte naar eigen wens inrichten.

Standaardkenmerken

  • Stekkerklaar wandkoelmeubel met panoramische kopschotten voor de open presentatie van dranken, fruit en groente, voorverpakte kaas of sandwiches, zuivel, gebak, delicatessen en ook voorverpakt vers vlees en gevogelte
  • In- en uitwendig panelen van gegalvaniseerd staal met duurzame afwerking door witte poedercoating
  • Enkele rij verlichting in de koof
  • Handmatige nachtafdekking
  • Elektronische bediening met opslagtemperatuurdisplay
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • Milieuvriendelijk koudemiddel R290
  • Verstelbare poten

Accessoires

  • LED-verlichting
  • Roosters / manden
  • Verdelers
  • Deuren
  • Energiezuinige EC ventilatoren
  • Multiplex oplossing

Afmetingen (mm)

1 hoogte (2040)
1 diepte (830)
4 breedtes (885, 1250, 1875, 2420)

Als het u om het efficiënt benutten van vloerruimte gaat, kies dan voor het grotere displayoppervlak van de Optimer.L.

Of u nu een hypermarkt of een kleine gemakswinkel heeft, uw klanten moeten bij binnenkomst een uniforme huisstijl zien. Met het lage front van de Optimer.L biedt Carrier u de beste oplossing voor het optimaal benutten van de beperkte vloerruimte in kleine winkels, zonder afbreuk te doen aan de huisstijl. De serie Optimer.L is een uitstekende keuze voor winkels die verschillende soorten temperatuurbereik (voor groente, zuivel, dranken), een laag energieverbruik, schakelbare meubelen en een groot display oppervlak nodig hebben. Door de beschikbaarheid van diverse opties, kunt u de verkoopruimte naar eigen wens inrichten.

Standaardkenmerken

  • Stekkerklaar wandkoelmeubel met panoramische kopschotten voor de open presentatie van dranken, fruit en groente, voorverpakte kaas of sandwiches, zuivel, gebak, delicatessen en ook voorverpakt vers vlees en gevogelte
  • In- en uitwendig panelen van gegalvaniseerd staal met duurzame afwerking door witte poedercoating
  • Enkele rij verlichting in de koof
  • Handmatige nachtafdekking
  • Elektronische bediening met opslagtemperatuurdisplay
  • Energiezuinige EC-ventilatoren
  • Milieuvriendelijk koudemiddel R290
  • Verstelbare poten

Accessoires

  • LED-verlichting
  • Roosters / manden
  • Verdelers
  • Deuren
  • Energiezuinige EC ventilatoren
  • Multiplex oplossing

Afmetingen (mm)

1 hoogte (2040)
1 diepte (830)
4 breedtes (885, 1250, 1875, 2420)
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN