Skip to main content

E6 Velando®

Espositori verticali per alimenti refrigerati/surgelati all'avanguardia

I VANTAGGI IN BREVE

Riduzione significativa dei costi energetici

  • Nuovo telaio ad alta efficienza
  • Riscaldamento del telaio controllato tramite punto di rugiada
  • Temperatura di evaporazione più elevata
  • Carico di raffreddamento ridotto
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica

Maggiore visibilità delle merci

  • Design pulito e discreto
  • Porte antiappannamento che non consumano energia
  • Illuminazione a LED migliorata

Manutenzione semplificata

  • Design antigelo
  • Keybar numerati per un montaggio delle mensole rapido e flessibile
  • Sistema di sbrinamento D2D
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    0/2°C, -18/-20°C,

    -22/-24°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.

L'efficienza non è mai stata così attraente.

Gli espositori verticali per alimenti refrigerati/surgelati Velando E6 enfatizzano soluzioni di efficienza energetica, offrendo una presentazione del prodotto con forte attrattiva per il cliente.

Questi espositori dalla parte anteriore molto bassa di 25,5 cm offrono molto spazio in altezza e, grazie alle pareti laterali completamente in vetro e l'illuminazione omogenea, creano un'esposizione spaziosa della merce. Inoltre, il rivestimento polimerico sul pannello interno impedisce in modo affidabile qualsiasi appannamento dopo l'apertura, assorbendo umidità nell'aria ambiente.

Le porte a triplo vetro non riscaldate nella sezione dell'espositore eliminano la necessità per il consueto riscaldamento della lastra esterna. I rivestimenti termoriflettenti sui pannelli centrali e interni, oltre a uno speciale gas tra i pannelli, garantiscono che siano esenti da condensa e asciutti sul lato cliente in ogni momento. I carichi energetici e di raffreddamento sono ulteriormente ridotti con il telaio ad alta efficienza con illuminazione LED integrata.

Caratteristiche standard

  • Temperatura di evaporazione più elevata
  • Porte antiappannamento che non consumano energia
  • Maniglie ergonomiche
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica
  • Keybar numerati
  • Spaziatura sullo scaffale di 25 mm
  • Grande capacità
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni
  • Montaggio a nido d'ape a prova di errore

Accessori

  • Nuovo telaio ad alta efficienza per un risparmio energetico fino al 41% (rispetto ai modelli precedenti)
  • Riscaldamento del telaio controllato tramite punto di rugiada
  • Design antigelo
  • Illuminazione a LED degli espositori
  • Diversi accessori per una maggiore flessibilità
  • Evaporatore CO2
  • Sistema di sbrinamento D2D
  • Valvole di espansione elettroniche
  • Controller refrigerazione UA 400

Dimensioni (mm)

  • 2 altezze (2040, 2220)
  • 4 lunghezze (1560, 2350, 3130, 3900)
  • 1 profondità (955)

L'efficienza non è mai stata così attraente.

Gli espositori verticali per alimenti refrigerati/surgelati Velando E6 enfatizzano soluzioni di efficienza energetica, offrendo una presentazione del prodotto con forte attrattiva per il cliente.

Questi espositori dalla parte anteriore molto bassa di 25,5 cm offrono molto spazio in altezza e, grazie alle pareti laterali completamente in vetro e l'illuminazione omogenea, creano un'esposizione spaziosa della merce. Inoltre, il rivestimento polimerico sul pannello interno impedisce in modo affidabile qualsiasi appannamento dopo l'apertura, assorbendo umidità nell'aria ambiente.

Le porte a triplo vetro non riscaldate nella sezione dell'espositore eliminano la necessità per il consueto riscaldamento della lastra esterna. I rivestimenti termoriflettenti sui pannelli centrali e interni, oltre a uno speciale gas tra i pannelli, garantiscono che siano esenti da condensa e asciutti sul lato cliente in ogni momento. I carichi energetici e di raffreddamento sono ulteriormente ridotti con il telaio ad alta efficienza con illuminazione LED integrata.

Caratteristiche standard

  • Temperatura di evaporazione più elevata
  • Porte antiappannamento che non consumano energia
  • Maniglie ergonomiche
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica
  • Keybar numerati
  • Spaziatura sullo scaffale di 25 mm
  • Grande capacità
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni
  • Montaggio a nido d'ape a prova di errore

Accessori

  • Nuovo telaio ad alta efficienza per un risparmio energetico fino al 41% (rispetto ai modelli precedenti)
  • Riscaldamento del telaio controllato tramite punto di rugiada
  • Design antigelo
  • Illuminazione a LED degli espositori
  • Diversi accessori per una maggiore flessibilità
  • Evaporatore CO2
  • Sistema di sbrinamento D2D
  • Valvole di espansione elettroniche
  • Controller refrigerazione UA 400

Dimensioni (mm)

  • 2 altezze (2040, 2220)
  • 4 lunghezze (1560, 2350, 3130, 3900)
  • 1 profondità (955)
GUARDA LA CLIP PER SCOPRIRE I VANTAGGI DEL TELAIO AD ALTA EFFICIENZA
POTREBBE ANCHE PIACERTI
FUNZIONA BENE CON