Skip to main content

E6 Methos

Nuovo murale refrigerato per supermercati e formati di negozio di piccole dimensioni.

I VANTAGGI IN BREVE

High footprint productivity

  • Design funzionale per una migliore utilizzazione dello spazio
  • Frontale basso
  • Interni e superfici di accesso di grandi dimensioni
  • Versione Ultra-stretta disponibile

Incremento dell’efficienza energetica

  • Ottimizzazione del flusso d’aria
  • Alta temperatura d’evaporazione
  • Ventilatori elettronici ad alta efficienza
  • Illuminazione a LED
  • Porte a singolo vetro (opzionali)
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    -1/1°C, 0/2°C,

    2/4°C,

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ETICHETTATURA ENERGETICA:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.

Con il nuovo Methos, un elevato utilizzo dello spazio e l'efficienza energetica sono perfettamente visibili.

Con una serie di perfezionamenti tecnologici, la nuova gamma di banchi Methos stabilisce nuovi standard per la distribuzione di un elevato utilizzo dello spazio, riducendo i costi del ciclo di vita. Godetevi le grandi prestazione, la grande superfice espositiva ed un design innovativo!

Caratteristiche standard

  • Banco con evaporatore nella vasca
  • Frontale basso
  • Ottimizzazione del flusso d’aria
  • Alta temperatura d’evaporazione
  • Parete di vetro di grandi dimensioni nelle spalle
  • Ampia gamma di colori disponibile per l’illuminazione
  • 25mm passo cremagliera
  • Un ampia gamma di colori interni ed esterni
  • Classi climatiche M1 o M2 (secondo EN 23953)

Accessori

  • Tende note per ridurre il consume energetico
  • Illuminazione a LED
  • Scaffalatura flessibile
  • Batticarrello rinforzato
  • Vari accessori per una maggiore flessibilità
  • Ventilatori elettronici ad alta efficienza
  • Evaporatore a CO2

Dimensioni (mm)

  • 2 altezze (2040, 2220)
  • 6 lunghezze (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profondità (755, 855, 1055)
*Non tutte le lunghezze sono disponibili per ogni profondità

Con il nuovo Methos, un elevato utilizzo dello spazio e l'efficienza energetica sono perfettamente visibili.

Con una serie di perfezionamenti tecnologici, la nuova gamma di banchi Methos stabilisce nuovi standard per la distribuzione di un elevato utilizzo dello spazio, riducendo i costi del ciclo di vita. Godetevi le grandi prestazione, la grande superfice espositiva ed un design innovativo!

Caratteristiche standard

  • Banco con evaporatore nella vasca
  • Frontale basso
  • Ottimizzazione del flusso d’aria
  • Alta temperatura d’evaporazione
  • Parete di vetro di grandi dimensioni nelle spalle
  • Ampia gamma di colori disponibile per l’illuminazione
  • 25mm passo cremagliera
  • Un ampia gamma di colori interni ed esterni
  • Classi climatiche M1 o M2 (secondo EN 23953)

Accessori

  • Tende note per ridurre il consume energetico
  • Illuminazione a LED
  • Scaffalatura flessibile
  • Batticarrello rinforzato
  • Vari accessori per una maggiore flessibilità
  • Ventilatori elettronici ad alta efficienza
  • Evaporatore a CO2

Dimensioni (mm)

  • 2 altezze (2040, 2220)
  • 6 lunghezze (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profondità (755, 855, 1055)
*Non tutte le lunghezze sono disponibili per ogni profondità
POTREBBE ANCHE PIACERTI