Skip to main content

Compilon

Függőleges beépített aggregátoros hűtő/fagyasztó kombináció

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

  • Széles áruválasztékhoz alkalmas tárolóhely
  • Kettő az egyben megoldás a kisebb hely optimális kihasználásához
  • Korszerű rendszerkivitel
  • Jobban szem előtt lévő termékek
  • RENDSZER:

    Beépített aggregátoros, telepített rendszer

  • HŐM. TARTOMÁNY:

    2/4 °C, -22/-24 °C

  • HŰTŐKÖZEG:

    R404A

Egyes jellemzők nem képezik az alapfelszereltség részét.

Többszintes és többsíkú árubemutatás, mellyel minden eddiginél nagyobb magaslatokat ér el az értékesítés.

A Compilon valódi meggyőző erőt kölcsönöz a boltnak. Az egység kétterű fagyasztóval rendelkezik a mélyfagyasztott áru kombinált bemutatására az alsó tartályban és a függőleges felső részben, az alapterület nagyfokú kihasználása pedig ideális megoldást jelent a széles termékválaszték bemutatására.

A nagy elülső üvegfelület és a vonzó megvilágítás vonzza az ügyfelek tekintetét akár nagyobb távolságból is. A termékek felső részen való függőleges elrendezése gyors áttekintést és akadálymentes hozzáférést biztosít az alsó tartályban lévő áruhoz, még jobban előmozdítva az értékesítést.

Alapfelszereltség

  • Hűtő/fagyasztó kombináció, mely a felső részben tejtermékek és italok, az alsó részben pedig fagylalt vagy mélyfagyasztott élelmiszer bemutatására szolgál
  • Fagylalt vagy mélyfagyasztott élelmiszer tárolására alkalmas fagyasztó kombináció
  • Függőleges rész:
    • 2 sornyi bemutatópolc 40 mm-es ársínekkel
    • Kényszerléghűtés
  • Ventilációs hűtéssel rendelkező alsó rész
  • Ársín
  • Belső és külső horganyzott acél elemek fehér porszórt kivitelben
  • Világítás a felső canopyban és az oldalfalban (T8)
  • Analóg hőmérő
  • R404A hűtőközeg

Tartozékok

  • Belső és külső színválaszték a különféle ügyféligények kielégítésére
  • Rácsos elválasztók
  • Fagylaltelválasztók
  • Ütköző

Méretek (mm)

Egység Szélesség Mélység Magasság
1385 G 1250 950 1980
1985 G 1875 950 1980
1335-85 G 1250 950 1980
1935-85 G 1875 950 1980

Többszintes és többsíkú árubemutatás, mellyel minden eddiginél nagyobb magaslatokat ér el az értékesítés.

A Compilon valódi meggyőző erőt kölcsönöz a boltnak. Az egység kétterű fagyasztóval rendelkezik a mélyfagyasztott áru kombinált bemutatására az alsó tartályban és a függőleges felső részben, az alapterület nagyfokú kihasználása pedig ideális megoldást jelent a széles termékválaszték bemutatására.

A nagy elülső üvegfelület és a vonzó megvilágítás vonzza az ügyfelek tekintetét akár nagyobb távolságból is. A termékek felső részen való függőleges elrendezése gyors áttekintést és akadálymentes hozzáférést biztosít az alsó tartályban lévő áruhoz, még jobban előmozdítva az értékesítést.

Alapfelszereltség

  • Hűtő/fagyasztó kombináció, mely a felső részben tejtermékek és italok, az alsó részben pedig fagylalt vagy mélyfagyasztott élelmiszer bemutatására szolgál
  • Fagylalt vagy mélyfagyasztott élelmiszer tárolására alkalmas fagyasztó kombináció
  • Függőleges rész:
    • 2 sornyi bemutatópolc 40 mm-es ársínekkel
    • Kényszerléghűtés
  • Ventilációs hűtéssel rendelkező alsó rész
  • Ársín
  • Belső és külső horganyzott acél elemek fehér porszórt kivitelben
  • Világítás a felső canopyban és az oldalfalban (T8)
  • Analóg hőmérő
  • R404A hűtőközeg

Tartozékok

  • Belső és külső színválaszték a különféle ügyféligények kielégítésére
  • Rácsos elválasztók
  • Fagylaltelválasztók
  • Ütköző

Méretek (mm)

Egység Szélesség Mélység Magasság
1385 G 1250 950 1980
1985 G 1875 950 1980
1335-85 G 1250 950 1980
1935-85 G 1875 950 1980