Skip to main content

Selene®

Kiemelkedő láthatóságot és megbízhatóságot nyújtó kiszolgálópult

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Továbbfejlesztett árubemutatás

  • Az áru kiváló láthatóságát biztosító, teljes üveges kivitel
  • Vízszintes vagy döntött kirakófelület
  • Integrált világítás (opcionális LED)

Optimalizált energiahatékonyság és teljesítmény

  • Energiahatékony EC ventilátor
  • Új kontroll egység

Elölről hozzáférhető

  • Felfelé nyíló frontüveg

Egyszerűsített karbantartás

  • Kiváló minőségű, könnyen tisztítható alapanyagok
  • RENDSZER:

    Beépített aggregátoros, telepített rendszer

  • HŐM. TARTOMÁNY:

    0/2 °C, 2/4 °C, 4/6 °C

  • HŰTŐKÖZEG:

    R744 (CO2), sóoldat R404, R134

Egyes jellemzők nem képezik az alapfelszereltség részét.

Nyújtson ügyfeleinek intelligens, egyszerű vásárlási lehetőséget.

A hátsó résszel és felemelhető „panoráma” üveggel ellátott üveg felépítmény révén a Selene gondoskodik arról, hogy a megjelenített termékek a figyelem középpontjába kerüljenek. A tetszetős, modern kivitelű egység kiváló termékláthatóságot biztosít, ugyanakkor sokféle kiskereskedelmi környezetbe beilleszthető. Sokoldalúságát tovább fokozza a tartozékok és világítási lehetőségek széles választéka.

Alapfelszereltség

  • Hűtött kiszolgálóbútor ventilátoros légkeveréssel
  • Felépítmény hátsó résszel, felfelé emelhető duplán hajlított üveg, egysoros világítás T8-as fénycsővel, fénycsővédők, páramentesítő ventilációs rendszer
  • Habbal töltött bútortest rozsdamentes acél belső alkatrészekkel
  • Szálcsiszolt rozsdamentes acél kirakófelület és beszívórács, fényes, tükörhatású rozsdamentes acél hátsó panel
  • Dombornyomott rozsdamentes acél hátsó polc ergonomikus műanyag profillal
  • Kataforézis védelemmel ellátott elpárologtató, taktoló
  • Energiatakarékos ventilátorok, légfüggöny méhsejttel
  • Napelemes digitális hőmérő
  • Csatlakozótömb az elektromos csatlakozásokhoz
  • 1 kirakófelület (900 mm)
  • 1 alapmagasság (600 mm)
  • R404A elpárologtató

Tartozékok

  • Termékelválasztók
  • Ársín
  • Vágólap, késtartó, mérleg-/szeletelőtartó
  • Lábazaton álló bútor
  • Elektromos leolvasztó fűtőelem
  • Előkészítés idegen vezérlőnek

Méretek (mm)

  • 8 hossz (625, 937, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750)
  • Ventilációs, forró (BW, GW)
  • Sarokelemek (EC/IC45, EC/IC90)
  • 1 kirakófelület (900)

Modulok
Selene
63
94
125
156
188
250
312

Teljes megjelenítő terület (m2)
Selene. 90H A
0.57
0.84
1.13
1.41
1.69
2.25
2.81



Modulok
Selene
375
EC45
EC90
IC45
IC90
CE*

Teljes megjelenítő terület (m2)
Selene. 90H A
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
1.98

Nyújtson ügyfeleinek intelligens, egyszerű vásárlási lehetőséget.

A hátsó résszel és felemelhető „panoráma” üveggel ellátott üveg felépítmény révén a Selene gondoskodik arról, hogy a megjelenített termékek a figyelem középpontjába kerüljenek. A tetszetős, modern kivitelű egység kiváló termékláthatóságot biztosít, ugyanakkor sokféle kiskereskedelmi környezetbe beilleszthető. Sokoldalúságát tovább fokozza a tartozékok és világítási lehetőségek széles választéka.

Alapfelszereltség

  • Hűtött kiszolgálóbútor ventilátoros légkeveréssel
  • Felépítmény hátsó résszel, felfelé emelhető duplán hajlított üveg, egysoros világítás T8-as fénycsővel, fénycsővédők, páramentesítő ventilációs rendszer
  • Habbal töltött bútortest rozsdamentes acél belső alkatrészekkel
  • Szálcsiszolt rozsdamentes acél kirakófelület és beszívórács, fényes, tükörhatású rozsdamentes acél hátsó panel
  • Dombornyomott rozsdamentes acél hátsó polc ergonomikus műanyag profillal
  • Kataforézis védelemmel ellátott elpárologtató, taktoló
  • Energiatakarékos ventilátorok, légfüggöny méhsejttel
  • Napelemes digitális hőmérő
  • Csatlakozótömb az elektromos csatlakozásokhoz
  • 1 kirakófelület (900 mm)
  • 1 alapmagasság (600 mm)
  • R404A elpárologtató

Tartozékok

  • Termékelválasztók
  • Ársín
  • Vágólap, késtartó, mérleg-/szeletelőtartó
  • Lábazaton álló bútor
  • Elektromos leolvasztó fűtőelem
  • Előkészítés idegen vezérlőnek

Méretek (mm)

  • 8 hossz (625, 937, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750)
  • Ventilációs, forró (BW, GW)
  • Sarokelemek (EC/IC45, EC/IC90)
  • 1 kirakófelület (900)

Modulok
Selene
63
94
125
156
188
250
312

Teljes megjelenítő terület (m2)
Selene. 90H A
0.57
0.84
1.13
1.41
1.69
2.25
2.81



Modulok
Selene
375
EC45
EC90
IC45
IC90
CE*

Teljes megjelenítő terület (m2)
Selene. 90H A
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
1.98