Skip to main content

Presenter® 06

Kisméretű, hűtött fali regál az impulzív vásárlás ösztönzésére

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Kiváló termékláthatóság és -hozzáférés

  • Áttetsző oldalfalak
  • Ergonomikus kivitel a termékek könnyű elérhetőségéért

Javított energiahatékonyság

  • R290 természetes hűtőközeg
  • LED-világítás
  • RENDSZER:

    Beépített aggregátoros

  • HŐM. TARTOMÁNY:

    0/2 °C

  • HŰTŐKÖZEG:

    R290

  • ENERGIA CÍMKE:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Egyes jellemzők nem képezik az alapfelszereltség részét.

Még soha nem állt rendelkezésre ennyire kompakt kirakóbútor a széles termékválasztékhoz.

A Presenter06 kellemes, modern kivitelének köszönhetően könnyedén elhelyezhető a pénztárnál. Gyors hozzáférési lehetőséget kínál, melyet tovább fokoz a LED-világítás, az opcionálisan cserélhető oldalfal, az árazósín márkázása pedig segít előmozdítani a vásárlók azonnali reakcióját. Az R290 hűtőközeg további hozzáadott értéket képviselő opciókat kínál, beleértve az energiatakarékos éjszakai roló egységet. Egészében véve ötvözi a vonzó kivitelt a gazdasági értékekkel: a lehető legszélesebb termékválasztékot mutatja be kompakt kivitelben.

Alapfelszereltség

  • Beépített aggregátoros, hűtött fali regál részben rétegelt falakkal és süllyesztett felső panellel
  • Beépített aggregátoros hűtőbútor, palackozott és dobozos italok, előcsomagolt hús, zödség és gyümölcs, valamint előcsomagolt sajtok és szendvicsek reprezentatív bemutatására
  • Belső és külső horganyzott acél elemek strapabíró fehér porszórt kivitelben
  • A felső panel strapabíró, karcálló fehér alumínium műanyagból készült
  • Függőleges világítás a bal és jobb oldalvégi fali felületen
  • Energiahatékony EC ventilátor

Tartozékok

  • Görgők
  • LED világítás

Méretek (mm)

2 magasság (1070, 1420)
1 mélység (715)
1 szélesség (625)

Még soha nem állt rendelkezésre ennyire kompakt kirakóbútor a széles termékválasztékhoz.

A Presenter06 kellemes, modern kivitelének köszönhetően könnyedén elhelyezhető a pénztárnál. Gyors hozzáférési lehetőséget kínál, melyet tovább fokoz a LED-világítás, az opcionálisan cserélhető oldalfal, az árazósín márkázása pedig segít előmozdítani a vásárlók azonnali reakcióját. Az R290 hűtőközeg további hozzáadott értéket képviselő opciókat kínál, beleértve az energiatakarékos éjszakai roló egységet. Egészében véve ötvözi a vonzó kivitelt a gazdasági értékekkel: a lehető legszélesebb termékválasztékot mutatja be kompakt kivitelben.

Alapfelszereltség

  • Beépített aggregátoros, hűtött fali regál részben rétegelt falakkal és süllyesztett felső panellel
  • Beépített aggregátoros hűtőbútor, palackozott és dobozos italok, előcsomagolt hús, zödség és gyümölcs, valamint előcsomagolt sajtok és szendvicsek reprezentatív bemutatására
  • Belső és külső horganyzott acél elemek strapabíró fehér porszórt kivitelben
  • A felső panel strapabíró, karcálló fehér alumínium műanyagból készült
  • Függőleges világítás a bal és jobb oldalvégi fali felületen
  • Energiahatékony EC ventilátor

Tartozékok

  • Görgők
  • LED világítás

Méretek (mm)

2 magasság (1070, 1420)
1 mélység (715)
1 szélesség (625)
HASONLÓ TERMÉKEK