Skip to main content

E6 Monaxis® R

Új konténerbútor szuper- és hypermarketek számára

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Superior productivity

  • Gyors és könnyű feltölthetőség
  • Nagy tárolókapacitás
  • Nagy tárolókapacitás a bútor alsó részén

Fokozott energiahatékonyság

  • Fejlett légkezelés dupla légfüggönnyel
  • Magasabb elpárolgási hőmérséklet
  • Energiahatékony EC ventilátor
  • Opcionális LED világítás

Egyszerűsített karbantartás

  • Gyors és rugalmas polcelhelyezést biztosító, számozott konzoltartók
  • Higiénikus, könnyen tisztítható kivitel
  • RENDSZER:

    Telepített rendszer

  • HŐM. TARTOMÁNY:

    0/2°C, 2/4°C/span>

  • HŰTŐKÖZEG:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Egyes jellemzők nem képezik az alapfelszereltség részét.

Legmodernebb és egyben leghatékonyabb faliregál.

Az optimálisan szabályzott hőmérséklet-elosztású és kisebb bemenő teljesítményű, új Maress-R áttörést jelent a hűtött roll-in bútorok kategóriájában.

Az intelligens, szabadalmaztatás alatt álló Carrier technológia alkalmazása révén a modern Carrier roll-in bútor eléri az alulról szigetelt, hűtött fali regálok hatékonyságát. A Maress-R hűtőbútor mindig optimális hőmérsékletet biztosít a roll-in konténerekben vagy EUR-raklapokon tárolt termékek számára. Az új Carrier osztály a roll-in bútorok korábbi generációjához képest hatásosan csökkenti a hűtési terhelést és az energiafogyasztást.

Alapfelszereltség

  • Alacsony frontmagasság, a frontfelület felemelhető a könnyed feltöltés érdekében.
  • Fejlett légkezelés dupla légfüggönnyel
  • Magasabb elpárolgási hőmérséklet
  • Energiahatékony EC ventilátor
  • Különféle színű világítással kapható (LED vagy fénycső)
  • 25 mm-es polctávolság
  • Belső és külső színek széles választéka
  • Számozott konzoltartók
  • Áttetsző ventilátortakaró

Tartozékok

  • Csökkentett energiafelhasználást biztosító éjszakai roló
  • LED-es hűtőbútor-világítás
  • Változtatható integrált szerelvények
  • CO2-elpárologtató

Méretek (mm)

  • 2 magasság (2040, 2220)
  • 3 hossz (2500, 2800, 3750)
  • 1 mélység (1155)

Legmodernebb és egyben leghatékonyabb faliregál.

Az optimálisan szabályzott hőmérséklet-elosztású és kisebb bemenő teljesítményű, új Maress-R áttörést jelent a hűtött roll-in bútorok kategóriájában.

Az intelligens, szabadalmaztatás alatt álló Carrier technológia alkalmazása révén a modern Carrier roll-in bútor eléri az alulról szigetelt, hűtött fali regálok hatékonyságát. A Maress-R hűtőbútor mindig optimális hőmérsékletet biztosít a roll-in konténerekben vagy EUR-raklapokon tárolt termékek számára. Az új Carrier osztály a roll-in bútorok korábbi generációjához képest hatásosan csökkenti a hűtési terhelést és az energiafogyasztást.

Alapfelszereltség

  • Alacsony frontmagasság, a frontfelület felemelhető a könnyed feltöltés érdekében.
  • Fejlett légkezelés dupla légfüggönnyel
  • Magasabb elpárolgási hőmérséklet
  • Energiahatékony EC ventilátor
  • Különféle színű világítással kapható (LED vagy fénycső)
  • 25 mm-es polctávolság
  • Belső és külső színek széles választéka
  • Számozott konzoltartók
  • Áttetsző ventilátortakaró

Tartozékok

  • Csökkentett energiafelhasználást biztosító éjszakai roló
  • LED-es hűtőbútor-világítás
  • Változtatható integrált szerelvények
  • CO2-elpárologtató

Méretek (mm)

  • 2 magasság (2040, 2220)
  • 3 hossz (2500, 2800, 3750)
  • 1 mélység (1155)
HASONLÓ TERMÉKEK
AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK