Skip to main content

E6 Mendos®

Új, hűtött fali regál szupermarketek és kisboltok részére

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Nagy termelékenység kis alapterülettel

  • Optimalizált térkihasználást nyújtó, praktikus kialakítás
  • Alacsony frontmagasság
  • Nagy belső tér és hozzáférési felületek
  • Ultrakeskeny helyigényű változat is kapható

Fokozott energiahatékonyság

  • Optimalizált légkezelés
  • Magasabb elpárolgási hőmérséklet
  • RENDSZER:

    Telepített rendszer

  • HŐM. TARTOMÁNY:

    -1/1°C, 0/2°C, 2/4°C

  • HŰTŐKÖZEG:

    R744 (CO2), R134a, R404A

  • ENERGIA CÍMKE:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Egyes jellemzők nem képezik az alapfelszereltség részét.

A Mendos a nagy helykihasználás és az optimális energiahatékonyság eklatáns példája.

Gyakran halljuk, hogy az idő pénz, de a kiskereskedelemben a tér a lehető legnagyobb volumenű értékesítés kulcsa.

Az új Mendos® szupermarket fali regál bevezetésével a Carrier kereskedelmi hűtéstechnológia ismét új szabványt teremtett a helykihasználás terén. A polcmélység teljes bútormélységhez viszonyított aránya (helykihasználás) a jelenleg forgalomban lévő hasonló típusokhoz képest akár 22%-kal is nagyobb lett. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi boltok nagyobb mennyiségű, változatosabb hűtött terméket tudnak bemutatni anélkül, hogy ehhez több értékes üzletteret kellene felhasználniuk.

Az alacsony frontmagasságnak köszönhetően ugyanakkor a megjelenítő terület nyílása is optimális helyen található, és az általános kialakítás akár 15%-os energiamegtakarítást is biztosít a jelenleg forgalomban lévő hasonló típusokkal szemben.

Tehát mindent egybevéve a Mendos megalkotta a kompromisszumok nélküli teret.

Alapfelszereltség

  • Ultrakeskeny helyigény
  • Alacsony frontmagasság
  • Optimalizált légkezelés
  • Magasabb elpárolgási hőmérséklet
  • Energiahatékony EC ventilátor (EP változat)
  • Szimpla légfüggöny
  • Különféle színű világítással kapható
  • 25 mm-es polctávolság
  • Belső és külső színek széles választéka

Tartozékok

  • Csökkentett energiafelhasználást biztosító éjszakai roló
  • LED-es hűtőbútor-világítás
  • CO2-elpárologtató

Méretek (mm)

  • 2 magasság (2040, 2220)
  • 6 hossz (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 mélység (755, 855, 1055)
  • Standard teljesítmény (SP) vagy energiatakarékos teljesítmény (EP)
*Nem minden mélységhez érhető el minden hossz

A Mendos a nagy helykihasználás és az optimális energiahatékonyság eklatáns példája.

Gyakran halljuk, hogy az idő pénz, de a kiskereskedelemben a tér a lehető legnagyobb volumenű értékesítés kulcsa.

Az új Mendos® szupermarket fali regál bevezetésével a Carrier kereskedelmi hűtéstechnológia ismét új szabványt teremtett a helykihasználás terén. A polcmélység teljes bútormélységhez viszonyított aránya (helykihasználás) a jelenleg forgalomban lévő hasonló típusokhoz képest akár 22%-kal is nagyobb lett. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi boltok nagyobb mennyiségű, változatosabb hűtött terméket tudnak bemutatni anélkül, hogy ehhez több értékes üzletteret kellene felhasználniuk.

Az alacsony frontmagasságnak köszönhetően ugyanakkor a megjelenítő terület nyílása is optimális helyen található, és az általános kialakítás akár 15%-os energiamegtakarítást is biztosít a jelenleg forgalomban lévő hasonló típusokkal szemben.

Tehát mindent egybevéve a Mendos megalkotta a kompromisszumok nélküli teret.

Alapfelszereltség

  • Ultrakeskeny helyigény
  • Alacsony frontmagasság
  • Optimalizált légkezelés
  • Magasabb elpárolgási hőmérséklet
  • Energiahatékony EC ventilátor (EP változat)
  • Szimpla légfüggöny
  • Különféle színű világítással kapható
  • 25 mm-es polctávolság
  • Belső és külső színek széles választéka

Tartozékok

  • Csökkentett energiafelhasználást biztosító éjszakai roló
  • LED-es hűtőbútor-világítás
  • CO2-elpárologtató

Méretek (mm)

  • 2 magasság (2040, 2220)
  • 6 hossz (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 mélység (755, 855, 1055)
  • Standard teljesítmény (SP) vagy energiatakarékos teljesítmény (EP)
*Nem minden mélységhez érhető el minden hossz
HASONLÓ TERMÉKEK
AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK