Skip to main content

Areor®

Energiahatékony, beépített aggregátoros kiszolgálópult/sziget modern kivitelben  

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Kiváló rugalmasság

  • Egyetlen telepítésben könnyedén sorolhatók a különálló egységek
  • Kiszolgáló vagy önkiszolgáló verziók

Kiváló termékláthatóság és könnyű hozzáférés

  • Vízszintes termékbemutatás
  • Döntött elhelyezés

Javított energiahatékonyság

  • R290 természetes hűtőközeggel is rendelkezésre áll
  • LED-világítás
  • Csúsztatható üvegtakaró
  • Energiahatékony EC ventilátor

Egyszerűsített karbantartás

  • Könnyen tisztítható vízszintes felületek
  • Masszív üvegfelületek
  • RENDSZER:

    Beépített aggregátoros, telepített rendszer

  • HŐM. TARTOMÁNY:

    -1/1 °C, 2/4 °C, 4/6 °C

  • HŰTŐKÖZEG:

    R744 (CO2), R290, R404A

  • ENERGIA CÍMKE:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Egyes jellemzők nem képezik az alapfelszereltség részét.

A vízszintes termékbemutatást lehetővé tevő Areor a termékek tökéletes láthatóságát és a tökéletes ergonomikus hozzáférést ötvöző, kényelmes megoldást biztosít az ügyfeleknek.

Az Aeor rugalmas, beépített aggregátoros bútor, amely önkiszolgáló asztalként, önkiszolgáló pultként vagy kiszolgálópultként használható a vásárlók kényelmének biztosítására. Ha önkiszolgáló asztalként használják, az egységek sorolhatók, így kettő, három, négy vagy ennél több egységből álló, tömbös kivitel hozható létre. Az egység R404A hűtőközeggel vagy R290 természetes hűtőközeggel áll rendelkezésre, és akár telepített CO₂ rendszerhez is csatlakoztatható. Az alkalmazástól függően az egység nyitott verzióban rendelhető a nagy forgalmú helyszínekhez, illetve csúsztatható üvegtakarókkal is elérhető az energiahatékonyság maximalizálása érdekében.

Alapfelszereltség

  • Beépített aggregátoros hűtőbútor, tejtermékek, csemegeáru, csomagolt hús, szárnyasok, palackozott és dobozos italok, zödség és gyümölcs, előcsomagolt sajtok és szendvicsek, továbbá cukrásztermékek reprezentatív bemutatására.
  • Horganyzott acél lábazat porszórt kivitelben, hűtőbútortest PVC belül és kívül, a külső szín fehér alumínium, a belső szín fehér
  • Görgők
  • Digitális hőmérő
  • Automatikus leolvasztás kondenzvíz elpárologtatással
  • Elektronikus vezérlőrendszer
  • R290 természetes hűtőközeg (propán)

Tartozékok

  • Elválasztók
  • Tömbös elrendezés
  • Ütközők
  • Csúsztatható üvegtakaró

Méretek (mm)

3 magasság (915, 990, 1040)
1 mélység (1150)
1 szélesség (1335)

A vízszintes termékbemutatást lehetővé tevő Areor a termékek tökéletes láthatóságát és a tökéletes ergonomikus hozzáférést ötvöző, kényelmes megoldást biztosít az ügyfeleknek.

Az Aeor rugalmas, beépített aggregátoros bútor, amely önkiszolgáló asztalként, önkiszolgáló pultként vagy kiszolgálópultként használható a vásárlók kényelmének biztosítására. Ha önkiszolgáló asztalként használják, az egységek sorolhatók, így kettő, három, négy vagy ennél több egységből álló, tömbös kivitel hozható létre. Az egység R404A hűtőközeggel vagy R290 természetes hűtőközeggel áll rendelkezésre, és akár telepített CO₂ rendszerhez is csatlakoztatható. Az alkalmazástól függően az egység nyitott verzióban rendelhető a nagy forgalmú helyszínekhez, illetve csúsztatható üvegtakarókkal is elérhető az energiahatékonyság maximalizálása érdekében.

Alapfelszereltség

  • Beépített aggregátoros hűtőbútor, tejtermékek, csemegeáru, csomagolt hús, szárnyasok, palackozott és dobozos italok, zödség és gyümölcs, előcsomagolt sajtok és szendvicsek, továbbá cukrásztermékek reprezentatív bemutatására.
  • Horganyzott acél lábazat porszórt kivitelben, hűtőbútortest PVC belül és kívül, a külső szín fehér alumínium, a belső szín fehér
  • Görgők
  • Digitális hőmérő
  • Automatikus leolvasztás kondenzvíz elpárologtatással
  • Elektronikus vezérlőrendszer
  • R290 természetes hűtőközeg (propán)

Tartozékok

  • Elválasztók
  • Tömbös elrendezés
  • Ütközők
  • Csúsztatható üvegtakaró

Méretek (mm)

3 magasság (915, 990, 1040)
1 mélység (1150)
1 szélesség (1335)
You May Also Like