Skip to main content

CAN/CAE/CAB

Szabványos kivitelű léghűtők

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

  • CAN, CAE – Pozitív hőmérsékletű területek, hűtéstechnika, friss termékek tárolása
  • CAB – Negatív hőmérsékletű területek, mélyfagyasztott termékek tárolása
  • Álmennyezetbe szerelhető léghűtő

ALKALMAZHATÓSÁG

  • Kis–közepes kapacitású hűtőhelyiségek
  • HŰTŐKÖZEG:

    R404A

  • HŰTÉSI KAPACITÁS:

    2.1-57.8 kW

Az ehhez a sorozathoz tartozó, álmennyezetbe szerelhető hűtők a kis–közepes kapacitású hűtőhelyiségek összes típusánál használhatók.

  • CAN/CAE: Pozitív hőmérsékletű területek, hűtéstechnika, friss termékek tárolása.
  • CAB: Negatív hőmérsékletű területek, mélyfagyasztott termékek tárolása.

Fő jellemzők

  • Fehér, zománcozott, horganyzott elemekből álló ház, mely optimális korrózióvédelmet biztosít
  • Nagyméretű lapátokkal rendelkező direkt meghajtású axiális csavarventilátor által biztosított szellőzés
  • A tekercsbe (CAE) vagy a tekercsbe és a csepptálcába (CAB) épített kis intenzitású, rozsdamentes acél fűtőelemek által biztosított leolvasztás
  • Időjárásálló csatlakozódobozba bekötve

Kiegészítők

  • Kettős szigetelésű csepptálca
  • Légfúvóka
  • Különböző lamellatávolságok
  • Speciális kör: glikol vizes oldata, szivattyúval keringetett hűtőközeg
  • Forrógázas leolvasztás a tekercsen (elektromos a csepptálcában)
  • Megnövelt ventilátornyomással is kapható
Ventilátorok száma: 1-6
Ventilátorok átmérője: 300mm, 450mm, 500mm
Teljesítmény: Up to 57.8 kW

Az ehhez a sorozathoz tartozó, álmennyezetbe szerelhető hűtők a kis–közepes kapacitású hűtőhelyiségek összes típusánál használhatók.

  • CAN/CAE: Pozitív hőmérsékletű területek, hűtéstechnika, friss termékek tárolása.
  • CAB: Negatív hőmérsékletű területek, mélyfagyasztott termékek tárolása.

Fő jellemzők

  • Fehér, zománcozott, horganyzott elemekből álló ház, mely optimális korrózióvédelmet biztosít
  • Nagyméretű lapátokkal rendelkező direkt meghajtású axiális csavarventilátor által biztosított szellőzés
  • A tekercsbe (CAE) vagy a tekercsbe és a csepptálcába (CAB) épített kis intenzitású, rozsdamentes acél fűtőelemek által biztosított leolvasztás
  • Időjárásálló csatlakozódobozba bekötve

Kiegészítők

  • Kettős szigetelésű csepptálca
  • Légfúvóka
  • Különböző lamellatávolságok
  • Speciális kör: glikol vizes oldata, szivattyúval keringetett hűtőközeg
  • Forrógázas leolvasztás a tekercsen (elektromos a csepptálcában)
  • Megnövelt ventilátornyomással is kapható
Ventilátorok száma: 1-6
Ventilátorok átmérője: 300mm, 450mm, 500mm
Teljesítmény: Up to 57.8 kW
HASONLÓ TERMÉKEK