Sustavi
Vrijeme je za integraciju
Počevši od održivih rashladnih sustava do potpunih rješenja u kojima se kombinira hlađenje, grijanje prostora i klimatizacija pa sve do kontrola cijelog sustava, Carrier komercijalno hlađenje pružaju cjelovit paket.
No Results Found

Radna tvar: R404A
Rashladni kapacitet (kW): 2.1-57.8
Opis: Hladnjak zraka, sa stropnom montažom, HFC

Radna tvar: R404A
Rashladni kapacitet (kW): 0.8-5.24
Opis: Hladnjak zraka, sa stropnom montažom, HFC

Radna tvar: R404A
Rashladni kapacitet (kW): 2.8-67.0
Opis: Hladnjak zraka, sa stropnom montažom, HFC, dvostruko pražnjenje

Radna tvar: R404A
Rashladni kapacitet (kW): 1.4-18.4
Opis: Hladnjak zraka, sa stropnom montažom, HFC, dvostruko pražnjenje

Radna tvar: R134a, R404A, R407A, R407C, R417A, R422A, R507
Rashladni kapacitet (kW): 106-1915
Opis: Kondenzator sa zračnim hlađenjem HFC

Radna tvar: R134a, R404A, R407A, R407C, R417A, R422A, R507
Rashladni kapacitet (kW): 37-1128
Opis: Kondenzator sa zračnim hlađenjem HFC

Radna tvar: R134a, R404A
Rashladni kapacitet (kW): MT: 1.0-9.4, LT: 0.5-2.9
Opis: Kondenzacijska jedinica sa zračnim hlađenjem HFC

Radna tvar: R134a, R404A, R507
Rashladni kapacitet (kW): MT: 3.6-24, LT: 1.8-14
Opis: Kondenzacijska jedinica sa zračnim hlađenjem HFC

Radna tvar: R404A, R507A
Rashladni kapacitet (kW): MT: 0.9-27.8 (Poluhermetički), MT: 3.1-18.6 (Pomiči), LT: 0.4-17.1 (Poluhermetički)
Opis: Kondenzacijska jedinica sa zračnim hlađenjem HFC

Radna tvar: R404A
Rashladni kapacitet (kW): MT: 15-100, LT: 7-35
Opis: Kondenzacijska jedinica sa zračnim hlađenjem HFC, pakiranja

Radna tvar: R744
Rashladni kapacitet (kW): 7-317
Opis: Hladnjak plina sa zračnim hlađenjem CO₂

Radna tvar: R744
Rashladni kapacitet (kW): 64-1002
Opis: Hladnjak plina sa zračnim hlađenjem CO₂

Radna tvar: R744
Rashladni kapacitet (kW): 23-840
Opis: Hladnjak plina sa zračnim hlađenjem CO₂

Radna tvar: R744
Rashladni kapacitet (kW): MT: 41 – 90, LT: 3 – 17
Opis: Multikompresorski setovi-kompresor CO₂, kombinacija srednje (MT) i niske temperature (LT)

Radna tvar: R744
Rashladni kapacitet (kW): MT: 37-185, LT: 3-100
Opis: Multikompresorski set-kompresor CO₂, kombinacija srednje (MT) i niske temperature (LT)

Radna tvar: R744
Rashladni kapacitet (kW): MT: 60-355, LT: 8-170
Opis: Compressor racks-multi-compressor, CO₂, MT & LT

Radna tvar: R134a, R404A, R507A
Rashladni kapacitet (kW): MT: 47-437, LT: 12-222
Opis: Multikompresorski setovi-kompresor HFC, srednja (MT) i niska temperatura (LT)

Radna tvar: R744
Rashladni kapacitet (kW): MT: 6-23, LT: 1-5
Opis: Kondenzacijska jedinica sa zračnim hlađenjem CO₂, kombinacija srednje (MT) i niske temperature (LT)

Radna tvar: R134a, R744
Rashladni kapacitet (kW): MT: do 278, LT: Up to 75
Opis: Multikompresorski setovi-kompresor HFC/CO₂, srednje (MT) i niske temperature (LT)

Radna tvar: R134a, R744
Rashladni kapacitet (kW): MT: do 197, LT: Up to 75
Opis: Multikompresorski setovi-kompresor HFC/CO₂, kombinacija srednje (MT) i niske temperature (LT)

Radna tvar: R744
Rashladni kapacitet (kW): 35-500 (grijanje)
Opis: Sustav grijanja