Skip to main content

E6 MonaxEco®

Meubles réfrigérés verticaux positifs à porte vitrée de nouvelle génération, conçus pour favoriser les ventes

APERÇU DES AVANTAGES

Mise en valeur des denrées exposées

  • Design épuré et discret
  • Grande ouverture d’exposition
  • Façade basse

Préservation optimale des denrées avec réduction des coûts énergétiques

  • Nouveau système d'égalisation de température
  • Portes vitrées « full-glass » et traitement antireflets
  • Réduction du nombre et de la durée des périodes de dégivrage
  • Température d’évaporation plus élevée
  • Charge réduite de fluide frigorigène

Maintenance simplifiée

  • Pas de crémaillères d’étagères numérotées pour montage rapide des étagères
  • Conçu pour un nettoyage facile et une hygiène irréprochable
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • Gamme de température:

    -2/0°C, -1/1°C,

    0/2°C, 2/4°C

  • Fluide frigorigène:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • L’étiquetage énergétique:

    Ecodesign-Energy-Label-D-left
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Le meuble vertical froid positif à portes vitrées MonaxEco établit une référence notable en termes de réduction tant de l’emprise au sol que des coûts énergétiques sur l’ensemble du cycle de vie - tout en mettant en valeur l'essentiel : les produits exposés.

Dans les supermarchés actuels, la présentation est essentielle. Le MonaxEco, véritable support merchandising qui met en exergue la valeur de la marchandise, répond précisément à ces exigences. Les consommateurs seront sensibles à la théâtralisation des produits, viandes et produits frais de qualité en particulier, pour une expérience d’achat plus agréable. Modernes, les portes ouvrantes ‘full glass’ du MonaxEco contribuent à parfaitement mettre en valeur les produits exposés, invitant les consommateurs à choisir des denrées de première fraîcheur.

Munies d'un dispositif d'amortisseurs, celles-ci s'ouvrent facilement, sans à-coups, aidant ainsi au confort d’achat du consommateur. Ces portes vitrées ouvrantes et sans cadre bénéficient d’une telle transparence qu’elles invitent les clients à parfaitement visualiser les produits. Le vitrage isolant de très haute qualité, traité antireflet en option, n'entrave pas la vision des produits exposés et réduit la consommation d'énergie.

Les meubles réfrigérés verticaux positifs MonaxEco conjuguent longévité et efficacité grâce à leur conception favorisant les ventes, procurant ainsi aux supermarchés un atout essentiel pour attirer l’attention des consommateurs ; et tout cela en réduisant les coûts d’exploitation sur tout leur cycle de vie.

Caractéristiques standard

  • Le nouveau système d'égalisation de température (TES : Temperature Equalizer System) réduit la consommation d'énergie
  • Température d’évaporation plus élevée
  • Façade basse
  • Portes vitrées, double vitrage avec système de fermeture douce par amortisseurs. Les charnières hydrauliques apportent légèreté d’ouverture et douceur à la fermeture
  • Poignées de porte ergonomiques
  • Ventilateurs électroniques à double vitesse
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Pas de crémaillères d’étagères numérotées
  • Surface de vitrage des joues 10 % plus importante comparée à celle de la gamme de meubles frigorifiques E5
  • Différentes couleurs d’éclairage disponibles
  • Grand choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur du meuble
  • Couvercle de ventilateur transparent

Accessoires

  • Portes vitrées « full-glass » et traitement antireflets
  • Éclairage LED
  • Évaporateur CO2

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (2040, 2220)
  • 5 longueurs (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 profondeurs (955, 1155)

*Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur

Le meuble vertical froid positif à portes vitrées MonaxEco établit une référence notable en termes de réduction tant de l’emprise au sol que des coûts énergétiques sur l’ensemble du cycle de vie - tout en mettant en valeur l'essentiel : les produits exposés.

Dans les supermarchés actuels, la présentation est essentielle. Le MonaxEco, véritable support merchandising qui met en exergue la valeur de la marchandise, répond précisément à ces exigences. Les consommateurs seront sensibles à la théâtralisation des produits, viandes et produits frais de qualité en particulier, pour une expérience d’achat plus agréable. Modernes, les portes ouvrantes ‘full glass’ du MonaxEco contribuent à parfaitement mettre en valeur les produits exposés, invitant les consommateurs à choisir des denrées de première fraîcheur.

Munies d'un dispositif d'amortisseurs, celles-ci s'ouvrent facilement, sans à-coups, aidant ainsi au confort d’achat du consommateur. Ces portes vitrées ouvrantes et sans cadre bénéficient d’une telle transparence qu’elles invitent les clients à parfaitement visualiser les produits. Le vitrage isolant de très haute qualité, traité antireflet en option, n'entrave pas la vision des produits exposés et réduit la consommation d'énergie.

Les meubles réfrigérés verticaux positifs MonaxEco conjuguent longévité et efficacité grâce à leur conception favorisant les ventes, procurant ainsi aux supermarchés un atout essentiel pour attirer l’attention des consommateurs ; et tout cela en réduisant les coûts d’exploitation sur tout leur cycle de vie.

Caractéristiques standard

  • Le nouveau système d'égalisation de température (TES : Temperature Equalizer System) réduit la consommation d'énergie
  • Température d’évaporation plus élevée
  • Façade basse
  • Portes vitrées, double vitrage avec système de fermeture douce par amortisseurs. Les charnières hydrauliques apportent légèreté d’ouverture et douceur à la fermeture
  • Poignées de porte ergonomiques
  • Ventilateurs électroniques à double vitesse
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Pas de crémaillères d’étagères numérotées
  • Surface de vitrage des joues 10 % plus importante comparée à celle de la gamme de meubles frigorifiques E5
  • Différentes couleurs d’éclairage disponibles
  • Grand choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur du meuble
  • Couvercle de ventilateur transparent

Accessoires

  • Portes vitrées « full-glass » et traitement antireflets
  • Éclairage LED
  • Évaporateur CO2

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (2040, 2220)
  • 5 longueurs (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 profondeurs (955, 1155)

*Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur

NOTRE CLIP POUR DÉCOUVRIR LES NOUVEAUX MONAXIS® ET MONAXECO®
You Might Also Like
Fonctionne bien avec / Compatible avec