Skip to main content

E6 Maress®

Nouvelle vitrine verticale froid positif pour format hard discount

APERÇU DES AVANTAGES

Performances exceptionnelles

  • Conception robuste
  • Volume de chargement maximisé

Efficacité énergétique accrue

  • Gestion du flux d’air optimisée par double rideau d'air
  • Température d'évaporation plus élevée
  • Ventilateurs électroniques basse consommation
  • Éclairage LED en option

Maintenance simplifiée

  • Pas de crémaillères d’étagères numérotées pour montage rapide des étagères
  • Conçu pour un nettoyage facile et une hygiène irréprochable
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • Gamme de température:

    0/2°C, 2/4°C

  • Fluide frigorigène:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Profitez d'innombrables avantages, y compris une performance améliorée et un merchandising attractif – le tout en une solution complète à la fois sophistiquée et très économe en énergie.

E6 Maress est un meuble vertical froid positif de conception robuste idéalement adapté au format de magasin ‘hard discount’ avec un volume de chargement maximisé. Il bénéficie d’une efficacité énergétique accrue grâce à une gestion du flux d’air optimisée par double rideau d'air et à une température d'évaporation plus élevée. Il n’est pas nécessaire de rappeler que, tant pour des raisons économiques que de respect de l’environnement, la consommation énergétique dans les magasins de la grande distribution moderne se doit aujourd’hui d’être maintenue à un niveau minimum.

En installant le Maress, meuble réfrigéré vertical positif nouvelle génération de Carrier, les discounters peuvent s'assurer de la rentabilité de leurs activités tout en se montrant responsables vis-à-vis de l'environnement.

Le Maress constitue une solution complète basse consommation. Ses points forts sont : une température d'évaporation plus élevée, une gestion du flux d’air optimisée, un éclairage basse consommation, des ventilateurs électroniques et des rideaux de nuit automatiques en option.

En fonctionnement, le double rideau d'air, combiné aux gaines spéciales de canalisation d’air situées en cuve, améliore les performances frigorifiques du meuble.

Spécifiquement conçus pour les magasins hard discount, les meubles à groupe extérieur Maress contribuent à réduire les besoins en puissance frigorifique de 17 % et la consommation d'énergie de 21 %. Le Maress permet de présenter tous types de produits frais de la manière la plus attractive possible, et ceci dans le respect de l’environnement.

Caractéristiques standard

  • Conception robuste
  • Façade ultra basse
  • Double rideau d'air
  • Température d'évaporation plus élevée
  • Ventilateurs électroniques basse consommation
  • Différentes couleurs d'éclairage disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Grand choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur du meuble
  • Pas de crémaillères d’étagères numérotées
  • Couvercle de ventilateur transparent

Accessoires

  • Rideaux de nuit pour une consommation d'énergie réduite
  • Éclairage LED
  • Large choix d’aménagements intérieurs
  • Évaporateur CO2

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (2040, 2220)
  • 4 longueurs (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 profondeur (1155)

Profitez d'innombrables avantages, y compris une performance améliorée et un merchandising attractif – le tout en une solution complète à la fois sophistiquée et très économe en énergie.

E6 Maress est un meuble vertical froid positif de conception robuste idéalement adapté au format de magasin ‘hard discount’ avec un volume de chargement maximisé. Il bénéficie d’une efficacité énergétique accrue grâce à une gestion du flux d’air optimisée par double rideau d'air et à une température d'évaporation plus élevée. Il n’est pas nécessaire de rappeler que, tant pour des raisons économiques que de respect de l’environnement, la consommation énergétique dans les magasins de la grande distribution moderne se doit aujourd’hui d’être maintenue à un niveau minimum.

En installant le Maress, meuble réfrigéré vertical positif nouvelle génération de Carrier, les discounters peuvent s'assurer de la rentabilité de leurs activités tout en se montrant responsables vis-à-vis de l'environnement.

Le Maress constitue une solution complète basse consommation. Ses points forts sont : une température d'évaporation plus élevée, une gestion du flux d’air optimisée, un éclairage basse consommation, des ventilateurs électroniques et des rideaux de nuit automatiques en option.

En fonctionnement, le double rideau d'air, combiné aux gaines spéciales de canalisation d’air situées en cuve, améliore les performances frigorifiques du meuble.

Spécifiquement conçus pour les magasins hard discount, les meubles à groupe extérieur Maress contribuent à réduire les besoins en puissance frigorifique de 17 % et la consommation d'énergie de 21 %. Le Maress permet de présenter tous types de produits frais de la manière la plus attractive possible, et ceci dans le respect de l’environnement.

Caractéristiques standard

  • Conception robuste
  • Façade ultra basse
  • Double rideau d'air
  • Température d'évaporation plus élevée
  • Ventilateurs électroniques basse consommation
  • Différentes couleurs d'éclairage disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Grand choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur du meuble
  • Pas de crémaillères d’étagères numérotées
  • Couvercle de ventilateur transparent

Accessoires

  • Rideaux de nuit pour une consommation d'énergie réduite
  • Éclairage LED
  • Large choix d’aménagements intérieurs
  • Évaporateur CO2

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (2040, 2220)
  • 4 longueurs (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 profondeur (1155)
You Might Also Like
Works Well With