Skip to main content

E6 Velando® 53

Armario de congelados estrecho – Excelente aprovechamiento del espacio para pequeñas tiendas y supermercados

VENTAJAS

  • Solución óptima para pequeñas tiendas y supermercados
  • Gran capacidad de carga para espacios estrechos
  • Alta productividad de venta respecto a la huella
  • Excelente visibilidad del producto
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPERATURA:

    -22/-24°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Algunas aplicaciones pueden no estar disponibles para los equipos estándar.
El armario de congelados de perfil estrecho E6 Velando® 53 ofrece una optimización del espacio. Con una profundidad interior de 490 milímetros, una profundidad exterior reducida de 765 milímetros y un gran volumen de carga, el E6 Velando® 53 ofrece una alta productividad para las ventas.

Características estándar

  • Ancho total 765 mm (20% menos espacio vs. E6 Velando Estándar)
  • Versiones disponibles para 2, 3, 4 y 5 puertas
  • Puertas antivaho, aluminio y como opcional puerta negra
  • Manetas ergonómicas
  • Cremallera numerada con paso de 25 mm para soportes de estantes estrechos
  • Luces LED verticales
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Evaporador F-gas
  • Clase de temperatura L1

Características opcionales

  • Laterales panorámicos
  • Cesta para el estante base
  • Parachoques externo para aumentar la protección
  • Evaporador CO2
  • Amplio rango de colores exteriores e interiores

Dimensiones (mm)

  • Altura interior S (1565)
  • Altura interior L (1745)
  • Ancho del estante base (490)
  • Ancho del estante (450)
El armario de congelados de perfil estrecho E6 Velando® 53 ofrece una optimización del espacio. Con una profundidad interior de 490 milímetros, una profundidad exterior reducida de 765 milímetros y un gran volumen de carga, el E6 Velando® 53 ofrece una alta productividad para las ventas.

Características estándar

  • Ancho total 765 mm (20% menos espacio vs. E6 Velando Estándar)
  • Versiones disponibles para 2, 3, 4 y 5 puertas
  • Puertas antivaho, aluminio y como opcional puerta negra
  • Manetas ergonómicas
  • Cremallera numerada con paso de 25 mm para soportes de estantes estrechos
  • Luces LED verticales
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Evaporador F-gas
  • Clase de temperatura L1

Características opcionales

  • Laterales panorámicos
  • Cesta para el estante base
  • Parachoques externo para aumentar la protección
  • Evaporador CO2
  • Amplio rango de colores exteriores e interiores

Dimensiones (mm)

  • Altura interior S (1565)
  • Altura interior L (1745)
  • Ancho del estante base (490)
  • Ancho del estante (450)