Skip to main content

Compilon

Combinación de refrigerador/armario de congelados vertical

Ventajas

  • Espacio para un surtido muy variado de mercancías
  • Solución dos en uno para una optimización máxima de los espacios pequeños
  • Sistema de diseño avanzado
  • Gran exposición frontal
  • SISTEMA:

    Grupo incorporado, remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    2/4°C, -22/-24°C

  • REFRIGERANTE:

    R404A

Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

La capacidad de contemplar múltiples niveles de promoción y productos abre nuevas oportunidades de ventas.

Compilon pone el poder de la persuasión a disposición de su tienda. Se trata de un armario de congelados de dos secciones que permite presentar de forma combinada alimentos congelados en la parte inferior y en área vertical superior. Su alto índice de aprovechamiento de espacio en planta lo convierte en el armario ideal para surtidos de productos variados.

La amplitud de su cristal frontal y una iluminación atractiva actúan como imanes para atraer clientes incluso a grandes distancias. La disposición vertical de los productos en la parte superior, para una rápida identificación y el acceso sin obstáculos al arcón inferior, lograrán aumentar aún más las ventas.

Características estándar

  • Combinación de arcón/armario de congelados diseñado para lácteos y bebidas en la parte superior, y helados o alimentos congelados en el arcón inferior.
  • Combi de congelados diseñado para helados o alimentos congelados
  • Sección superior:
    • 2 filas de expositores con portaprecios escáner de 40 mm
    • Refrigeración por aire forzado
  • Sección base con enfriamiento por convección natural
  • Portaprecios escáner
  • Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo de color blanco
  • Iluminación en copete y pasamanos (T8)
  • Termómetro analógico
  • Refrigerante R404A

Accesorios

  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores que satisface las demandas de los clientes
  • Separadores de rejilla
  • Separadores para helados
  • Parachoques

Dimensiones (mm)

Unidad Ancho Profundidad Altura
1385 G 1250 950 1980
1985 G 1875 950 1980
1335-85 G 1250 950 1980
1935-85 G 1875 950 1980

La capacidad de contemplar múltiples niveles de promoción y productos abre nuevas oportunidades de ventas.

Compilon pone el poder de la persuasión a disposición de su tienda. Se trata de un armario de congelados de dos secciones que permite presentar de forma combinada alimentos congelados en la parte inferior y en área vertical superior. Su alto índice de aprovechamiento de espacio en planta lo convierte en el armario ideal para surtidos de productos variados.

La amplitud de su cristal frontal y una iluminación atractiva actúan como imanes para atraer clientes incluso a grandes distancias. La disposición vertical de los productos en la parte superior, para una rápida identificación y el acceso sin obstáculos al arcón inferior, lograrán aumentar aún más las ventas.

Características estándar

  • Combinación de arcón/armario de congelados diseñado para lácteos y bebidas en la parte superior, y helados o alimentos congelados en el arcón inferior.
  • Combi de congelados diseñado para helados o alimentos congelados
  • Sección superior:
    • 2 filas de expositores con portaprecios escáner de 40 mm
    • Refrigeración por aire forzado
  • Sección base con enfriamiento por convección natural
  • Portaprecios escáner
  • Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo de color blanco
  • Iluminación en copete y pasamanos (T8)
  • Termómetro analógico
  • Refrigerante R404A

Accesorios

  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores que satisface las demandas de los clientes
  • Separadores de rejilla
  • Separadores para helados
  • Parachoques

Dimensiones (mm)

Unidad Ancho Profundidad Altura
1385 G 1250 950 1980
1985 G 1875 950 1980
1335-85 G 1250 950 1980
1935-85 G 1875 950 1980