Skip to main content

Top Freezer

Armario Congelador para ubicar como extensión de un arcón y optimizar la superficie de uso de la tienda

BENEFICIOS DE UN VISTAZO

Excelente diseño y visibilidad de producto

  • Diseño medioambientalmente sostenible gracias al uso de refrigerantes naturales
  • Dos longitudes disponibles
  • Amplia área de exposición y visibilidad del producto

Consumo energético mejorado

  • Eficiente energéticamente
  • Iluminación LED
  • Ventiladores EC
  • Puerta de ahorro energético
  • Refrigerante Natural R290

Móvil y flexible disposición en tienda

  • Optimizando el espacio de uso en planta
  • Instalación contra pared o espalda con espalda
    • SISTEMA:

      Grupo Incorporado

    • RANGO DE TEMPARATURA:

      -22/-24°C

    • REFRIGERANTE:

      R290

    • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

      Ecodesign-Energy-Label-C-left
    Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.
Armario congelador multiuso diseñado para ser moderno y verde

Extendiendo lo existente: El armario congelador (Top Freezer) cubre el 80% de las implantaciones de arcones. Gracias a este mueble podrá extender y optimizar la superficie de uso de su actual arcón en la zona de congelados.
Proporcionando como nuevo: Combine el Top Freezer con nuestra isla Visor y podrá crear una atractiva zona de congelados para sus nuevas tiendas.
Pensando en verde: Nuestro armario congelador está diseñado para reducir la huella de carbono y mantener el consumo de energía en un nivel óptimo. Es uno de los muebles más eficientes en su categoría.
Se adapta a todas partes: Su ubicación individual, en línea o espalda con espalda le ofrece una gran versatilidad y multitud de posibilidades de instalación adaptándose a cualquier tipo de supermercado, espacio disponible o ubicación.

Acabado estándar

  • Paneles interiores en acero galvanizado con pintura en polvo resistente al desgaste en blanco RAL 9003
  • Paneles exteriores en acero galvanizado con pintura en polvo resistente al desgaste en RAL 7045
  • Puertas con triple cristal templado
  • Temperatura asegurada mediante ventilación de aire con panel de abeja en impulsión
  • Ventiladores de bajo consumo
  • 1 nivel de estantes de rejilla
  • Iluminación vertical LED
  • Control Electrónico
  • Soporte telescópico para una fácil instalación

Accesorios

  • Divisores de producto
  • Kit para unión
  • Portaprecio
Modelo Longitud Ancho Altura
2180 G 2100 800 2350
2580 G
2500 800 2350
Armario congelador multiuso diseñado para ser moderno y verde

Extendiendo lo existente: El armario congelador (Top Freezer) cubre el 80% de las implantaciones de arcones. Gracias a este mueble podrá extender y optimizar la superficie de uso de su actual arcón en la zona de congelados.
Proporcionando como nuevo: Combine el Top Freezer con nuestra isla Visor y podrá crear una atractiva zona de congelados para sus nuevas tiendas.
Pensando en verde: Nuestro armario congelador está diseñado para reducir la huella de carbono y mantener el consumo de energía en un nivel óptimo. Es uno de los muebles más eficientes en su categoría.
Se adapta a todas partes: Su ubicación individual, en línea o espalda con espalda le ofrece una gran versatilidad y multitud de posibilidades de instalación adaptándose a cualquier tipo de supermercado, espacio disponible o ubicación.

Acabado estándar

  • Paneles interiores en acero galvanizado con pintura en polvo resistente al desgaste en blanco RAL 9003
  • Paneles exteriores en acero galvanizado con pintura en polvo resistente al desgaste en RAL 7045
  • Puertas con triple cristal templado
  • Temperatura asegurada mediante ventilación de aire con panel de abeja en impulsión
  • Ventiladores de bajo consumo
  • 1 nivel de estantes de rejilla
  • Iluminación vertical LED
  • Control Electrónico
  • Soporte telescópico para una fácil instalación

Accesorios

  • Divisores de producto
  • Kit para unión
  • Portaprecio
Modelo Longitud Ancho Altura
2180 G 2100 800 2350
2580 G
2500 800 2350
TAMBIÉN RECOMENDAMOS