Skip to main content

Maxima® MC6

Mural refrigerado autónomo con amplia superficie de exposición

BENEFICIOS DE UN VISTAZO

Un mural ultra bajo para ventas de impulso

  • Mejorada iluminación LED para ayudarle a incrementar las ventas de impulso
  • Especialmente diseñado para que su mueble sea ideal para la ofertas y ventas estacionales
  • Desde el Quiosco al Supermercado, es fácil encontrar un espacio para ubicar el mueble
  • Diseño para facilitar el uso y accesorios de ahorro energético

Consumo energético mejorado

  • Iluminación LED
  • Ventiladores EC

  • SISTEMA:

    Grupo Incorporado

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    2/4°C

  • REFRIGERANTE:

    R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Mural pequeño y altamente flexible

El mural refrigerado autónomo Maxima® MC6 es un mueble con laterales panorámicos y cabecera iluminada. Esta especialmente diseñado para la presentación abierta de bebidas, frutas y verduras y queso empaquetado.
La disposición del producto en vertical le permite un rápido y sin obstrucción acceso al producto.

Equipamiento estándar

  • Refrigerador abierto diseñado para bebidas, frutas y verduras y queso empaquetado
  • 4 niveles de estantes iluminados LED con portaprecio de 40 mm
  • Refrigeración ventilada
  • Portaprecios de 40 mm en vuba
  • Acero galvanizado interna y externamente con pintura en polvo blanca
  • Control electrónico con lectura de temperatura de almacenamiento
  • Refrigerante R404A
  • Iluminación LED en cabecera y horizontal, copete y estantes
  • Cortina manual
  • Ruedas traseras
  • Tiradores para su transporte

Accesorios/ opcional

  • Ventilador de condensado EC reversible
  • Ventiladores de evaporador EC

Dimensiones (mm)

1 Altura (1761)
1 Ancho (565)
1 Longitud (655)

Mural pequeño y altamente flexible

El mural refrigerado autónomo Maxima® MC6 es un mueble con laterales panorámicos y cabecera iluminada. Esta especialmente diseñado para la presentación abierta de bebidas, frutas y verduras y queso empaquetado.
La disposición del producto en vertical le permite un rápido y sin obstrucción acceso al producto.

Equipamiento estándar

  • Refrigerador abierto diseñado para bebidas, frutas y verduras y queso empaquetado
  • 4 niveles de estantes iluminados LED con portaprecio de 40 mm
  • Refrigeración ventilada
  • Portaprecios de 40 mm en vuba
  • Acero galvanizado interna y externamente con pintura en polvo blanca
  • Control electrónico con lectura de temperatura de almacenamiento
  • Refrigerante R404A
  • Iluminación LED en cabecera y horizontal, copete y estantes
  • Cortina manual
  • Ruedas traseras
  • Tiradores para su transporte

Accesorios/ opcional

  • Ventilador de condensado EC reversible
  • Ventiladores de evaporador EC

Dimensiones (mm)

1 Altura (1761)
1 Ancho (565)
1 Longitud (655)
TAMBIÉN RECOMENDAMOS