Skip to main content

Velando® Quick Loader E6

Presentación de productos mejorada de arriba a abajo

VENTAJAS

Experiencia de compra optimizada

  • Diseño puro y sin obstrucciones
  • Fácil segmentación de tipos de producto
  • Amplia área de exhibición en ambas secciones del armario
  • Fácil alcance de los productos a través de la puerta superior
  • Atractivos laterales panorámicos

Importante reducción de costes de energía

  • Nuevo marco de alta eficiencia energética (HEF) con iluminación LED integrada
  • Temperatura de evaporación más elevada: estándar E6
  • Resistencia de marco controlada por punto de rocío (opcional)

Mantenimiento simplificado

  • Diseño antiescarcha
  • Carga rápida y ágil gracias a la cesta inferior extraíble
  • Ranuras numeradas para un ajuste rápido y flexible de los estantes
  • Sistema de desescarche D2D
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPERATURA:

    -18/-20°C a 
    -22/-24°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Descubra un armario cargado de ventajas

El nuevo armario de congelados Velando® Quick Loader reúne todas las características necesarias para disfrutar de la experiencia de compra definitiva, y todo en perfecta armonía. Iluminación LED avanzada integrada y una amplia área frontal permite una presentación atractiva y sin obstrucciones de múltiples tipos de producto, los premium en estantes superiores y los productos a granel en la cesta inferior. Su diseño ergonómico facilita también la carga de productos para el personal de la tienda y sus características, como el sistema exclusivo de doble puerta y su avanzada gestión del aire, ayudan a garantizar el equilibrio perfecto entre rendimiento y eficacia.

Características estándar

  • Estética E6 estándar con un gran área de exposición acristalada
  • Diseño exclusivo con doble puerta
  • Dos secciones de exposición de producto diferenciadas
  • Puertas antivaho (AF) con tiradores ergonómicos
  • Sección a granel con cajón de tipo
  • Sistema High-Efficiency-Frame (HEF) con iluminación LED integrada
  • Diseño antiescarcha
  • Temperatura de evaporación más elevada: estándar E6
  • Ventiladores EC de alta eficiencia energética
  • Ranuras numeradas con un espacio entre estantes de 25 mm
  • Alta capacidad de almacenamiento
  • Amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Resistencia de marco controlada por punto de rocío
  • Varios accesorios para mayor flexibilidad
  • Evaporador de CO2
  • Sistema de desescarche D2D
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Controlador UA 400

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 4 longitudes (1560, 2350, 3130, 3900)
  • 2 cabeceros (CE 1905, CE 2345)
  • 1 profundidad (955)

Descubra un armario cargado de ventajas

El nuevo armario de congelados Velando® Quick Loader reúne todas las características necesarias para disfrutar de la experiencia de compra definitiva, y todo en perfecta armonía. Iluminación LED avanzada integrada y una amplia área frontal permite una presentación atractiva y sin obstrucciones de múltiples tipos de producto, los premium en estantes superiores y los productos a granel en la cesta inferior. Su diseño ergonómico facilita también la carga de productos para el personal de la tienda y sus características, como el sistema exclusivo de doble puerta y su avanzada gestión del aire, ayudan a garantizar el equilibrio perfecto entre rendimiento y eficacia.

Características estándar

  • Estética E6 estándar con un gran área de exposición acristalada
  • Diseño exclusivo con doble puerta
  • Dos secciones de exposición de producto diferenciadas
  • Puertas antivaho (AF) con tiradores ergonómicos
  • Sección a granel con cajón de tipo
  • Sistema High-Efficiency-Frame (HEF) con iluminación LED integrada
  • Diseño antiescarcha
  • Temperatura de evaporación más elevada: estándar E6
  • Ventiladores EC de alta eficiencia energética
  • Ranuras numeradas con un espacio entre estantes de 25 mm
  • Alta capacidad de almacenamiento
  • Amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Resistencia de marco controlada por punto de rocío
  • Varios accesorios para mayor flexibilidad
  • Evaporador de CO2
  • Sistema de desescarche D2D
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Controlador UA 400

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 4 longitudes (1560, 2350, 3130, 3900)
  • 2 cabeceros (CE 1905, CE 2345)
  • 1 profundidad (955)
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON