Skip to main content

E6 MonaxEco® Ultra Low Front

Nueva generación de murales de refrigeración con puerta de cristal para impulsar las ventas

VENTAJAS

Mejor presentación de la mercancía

  • Diseño puro y sin obstrucciones
  • Gran área frontal de exposición
  • Frontal ultra-bajo

Mayor protección de los alimentos y menos gastos energéticos

  • Nuevo sistema equilibrador de temperatura
  • Puertas all-glass con recubrimiento antirreflectante
  • Menos ciclos de desescarche
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Menos carga de refrigeración

Mantenimiento simplificado

  • Ranuras numeradas para un ajuste rápido y flexible de los estantes
  • Diseño higiénico y fácil de limpiar
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPERATURA

    -2/0°C, -1/1°C, 0/2°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Fije un nuevo estándar de aprovechamiento de espacio en planta y reducción de los costes de energía y del ciclo de vida, y resalte al mismo tiempo las características más atractivas del producto en sí mismo.

En los supermercados de hoy en día, la presentación lo es todo. Los productos necesitan un escenario en el que hacer gala de su valor. Gracias al mural refrigerado MonaxEco® ultra-low front, los clientes podrán disfrutar de una experiencia más placentera a la hora de comprar carnes y productos frescos de alta calidad. Sus modernas puertas all glass de apertura en bisagra contribuyen de forma significativa a resaltar el valor de los productos y a animar a los clientes a servirse algo fresco.

Hasta el simple hecho de abrir las puertas abisagradas, el sistema de cierre suave hace que se abran fácilmente, crea un momento de calidad y elegancia. Las puertas abisagradas sin marco se abren para ofrecer una vista completa y clara del producto. El cristal aislante de alta calidad con recubrimiento antirreflectante opcional, proporciona vistas sin obstáculos y reduce el consumo de energía.

En los murales MonaxEco ultra-low front confluyen promoción de ventas, un mayor volumen interior, durabilidad y eficiencia, dotando a los supermercados de ventajas para atraer a los clientes y reducir al mismo tiempo los costes de los ciclos de vida.

Standard Features

  • El nuevo sistema equilibrador de temperatura (TES) reduce el consumo de energía
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Frontal ultra-bajo (220mm)
  • Volumen interior agrandado, con mayor área frontal de exposición
  • Puertas de cristal doble y cierre suave
  • Manetas ergonómicas en las puertas
  • Ventiladores EC de doble velocidad
  • Separación para la colocación de estantes 25 mm
  • Ranuras numeradas
  • Lateral panorámico un 10% más grande que los muebles refrigerados E5
  • Varios colores de iluminación disponibles
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
  • Tapa de ventilador transparente

Accesorios

  • Puertas all-glass con recubrimiento antirreflectante
  • Iluminación LED
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 5 longitudes (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 profundidades (955, 1155)

*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades

Fije un nuevo estándar de aprovechamiento de espacio en planta y reducción de los costes de energía y del ciclo de vida, y resalte al mismo tiempo las características más atractivas del producto en sí mismo.

En los supermercados de hoy en día, la presentación lo es todo. Los productos necesitan un escenario en el que hacer gala de su valor. Gracias al mural refrigerado MonaxEco® ultra-low front, los clientes podrán disfrutar de una experiencia más placentera a la hora de comprar carnes y productos frescos de alta calidad. Sus modernas puertas all glass de apertura en bisagra contribuyen de forma significativa a resaltar el valor de los productos y a animar a los clientes a servirse algo fresco.

Hasta el simple hecho de abrir las puertas abisagradas, el sistema de cierre suave hace que se abran fácilmente, crea un momento de calidad y elegancia. Las puertas abisagradas sin marco se abren para ofrecer una vista completa y clara del producto. El cristal aislante de alta calidad con recubrimiento antirreflectante opcional, proporciona vistas sin obstáculos y reduce el consumo de energía.

En los murales MonaxEco ultra-low front confluyen promoción de ventas, un mayor volumen interior, durabilidad y eficiencia, dotando a los supermercados de ventajas para atraer a los clientes y reducir al mismo tiempo los costes de los ciclos de vida.

Standard Features

  • El nuevo sistema equilibrador de temperatura (TES) reduce el consumo de energía
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Frontal ultra-bajo (220mm)
  • Volumen interior agrandado, con mayor área frontal de exposición
  • Puertas de cristal doble y cierre suave
  • Manetas ergonómicas en las puertas
  • Ventiladores EC de doble velocidad
  • Separación para la colocación de estantes 25 mm
  • Ranuras numeradas
  • Lateral panorámico un 10% más grande que los muebles refrigerados E5
  • Varios colores de iluminación disponibles
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
  • Tapa de ventilador transparente

Accesorios

  • Puertas all-glass con recubrimiento antirreflectante
  • Iluminación LED
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 5 longitudes (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 profundidades (955, 1155)

*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades

TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON