Skip to main content

E6 Mendos®

Nuevo mural de refrigeración para supermercados y tiendas pequeñas

VENTAJAS

Alta optimización del espacio

  • Diseño funcional para un mejor aprovechamiento del espacio
  • Frontal bajo
  • Interior espacioso y grandes superficies de acceso
  • Versión de tamaño ultraestrecho disponible

Eficiencia energética mejorada

  • Sistema optimizado de distribución de aire
  • Mayor temperatura de evaporación
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    -1/1 °C, 0/2 °C, 2/4 °C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R134a, R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Con Mendos, alto aprovechamiento del espacio y eficiencia energética optimizada son la marca de presentación.

Se suele decir que el tiempo es oro, pero en los comercios minoristas, la clave del éxito de ventas es el espacio.

Con el lanzamiento de Mendos®, el nuevo mural para supermercado, Carrier Commercial Refrigeration ha vuelto a marcar un hito en materia de aprovechamiento del espacio. La relación entre profundidad del estante y profundidad total del mueble (aprovechamiento del espacio) ha aumentado un 22 % en comparación con los modelos equivalentes actuales. Con esta mejora, los minoristas pueden presentar una mayor cantidad y variedad de productos refrigerados sin malgastar su valioso espacio.

Por su parte, el área de presentación también se ha optimizado al reducirse la altura de la cuba, mientras que el diseño en conjunto ofrece ahorros de energía de hasta el 15 % en comparación con los modelos equivalentes actuales.

En resumen, Mendos crea espacio sin comprometer el del establecimiento.

Características estándar

  • Tamaño ultraestrecho
  • Frontal bajo
  • Sistema optimizado de distribución de aire
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Ventiladores EC de eficiencia energética (versión EP)
  • Cortina de aire simple
  • Varios colores de iluminación disponibles
  • Separación para la colocación de estantes 25 mm
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Cortinas de noche para reducir el consumo energético
  • Iluminación LED
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 6 longitudes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profundidades (755, 855, 1055)
  • Rendimiento estándar (SP) o rendimiento energético (EP)
*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.

Con Mendos, alto aprovechamiento del espacio y eficiencia energética optimizada son la marca de presentación.

Se suele decir que el tiempo es oro, pero en los comercios minoristas, la clave del éxito de ventas es el espacio.

Con el lanzamiento de Mendos®, el nuevo mural para supermercado, Carrier Commercial Refrigeration ha vuelto a marcar un hito en materia de aprovechamiento del espacio. La relación entre profundidad del estante y profundidad total del mueble (aprovechamiento del espacio) ha aumentado un 22 % en comparación con los modelos equivalentes actuales. Con esta mejora, los minoristas pueden presentar una mayor cantidad y variedad de productos refrigerados sin malgastar su valioso espacio.

Por su parte, el área de presentación también se ha optimizado al reducirse la altura de la cuba, mientras que el diseño en conjunto ofrece ahorros de energía de hasta el 15 % en comparación con los modelos equivalentes actuales.

En resumen, Mendos crea espacio sin comprometer el del establecimiento.

Características estándar

  • Tamaño ultraestrecho
  • Frontal bajo
  • Sistema optimizado de distribución de aire
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Ventiladores EC de eficiencia energética (versión EP)
  • Cortina de aire simple
  • Varios colores de iluminación disponibles
  • Separación para la colocación de estantes 25 mm
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Cortinas de noche para reducir el consumo energético
  • Iluminación LED
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 6 longitudes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profundidades (755, 855, 1055)
  • Rendimiento estándar (SP) o rendimiento energético (EP)
*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON