Skip to main content

E6 MenEco®

Nuevo mural de refrigeración con puertas para supermercados y tiendas pequeñas

VENTAJAS

Alta optimización del espacio

  • Diseño funcional para un mejor aprovechamiento del espacio
  • Frontal bajo
  • Interior espacioso y grandes superficies de acceso
  • Versión de tamaño ultraestrecho disponible

Mayor protección de los alimentos y menos gastos energéticos

  • Puertas all-glass con recubrimiento antirreflectante
  • Menos ciclos de desescarche
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Menos carga de refrigeración
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    -2/0 °C, -1/1 °C, 0/2 °C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Mire cómo puede aprovechar más el espacio, aumentar la eficiencia energética y mejorar su presentación con los muebles refrigerados con puerta MenEco.

Los muebles refrigerados MenEco tienen como objetivo atender las necesidades del minorista moderno. El índice de aprovechamiento del espacio y el confort del comprador mejoran ostensiblemente a la vez que se reducen los costes operativos, lo que permite a los minoristas maximizar sus beneficios.

El sistema de distribución de aire está diseñado específicamente para maximizar la relación profundidad de estante/profundidad de mueble. La ubicación del evaporador y el tren de ventiladores en la base del mueble aumenta el aprovechamiento del espacio. El resultado es una mejora de hasta el 27 % con respecto a los modelos equivalentes existentes. Hay más espacio para los productos y están más cerca del comprador, lo que hace que la selección sea más directa.

Las puertas all-glass permiten ver los productos sin necesidad de abrirlas, evitando así que el frío se escape al pasillo, lo que mejora la experiencia de compra del cliente. Este diseño especial de las puertas y el sistema de distribución de aire de MenEco generan en conjunto unos ahorros de energía de hasta el 55 % con respecto a los murales abiertos equivalentes existentes.

Características estándar

  • Tamaño ultraestrecho
  • Frontal bajo
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Nuevas soluciones de ahorro de energía
  • Cortina de aire simple
  • Manetas ergonómicas en las puertas
  • Puertas dobles
  • Puertas de cierre amortiguado
  • Varios colores de iluminación disponibles
  • Separación para la colocación de estantes 25 mm
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Puertas all-glass sin obstrucciones con recubrimiento antirreflectante
  • Iluminación LED
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 6 longitudes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profundidades (755, 855, 1055)

*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.

Mire cómo puede aprovechar más el espacio, aumentar la eficiencia energética y mejorar su presentación con los muebles refrigerados con puerta MenEco.

Los muebles refrigerados MenEco tienen como objetivo atender las necesidades del minorista moderno. El índice de aprovechamiento del espacio y el confort del comprador mejoran ostensiblemente a la vez que se reducen los costes operativos, lo que permite a los minoristas maximizar sus beneficios.

El sistema de distribución de aire está diseñado específicamente para maximizar la relación profundidad de estante/profundidad de mueble. La ubicación del evaporador y el tren de ventiladores en la base del mueble aumenta el aprovechamiento del espacio. El resultado es una mejora de hasta el 27 % con respecto a los modelos equivalentes existentes. Hay más espacio para los productos y están más cerca del comprador, lo que hace que la selección sea más directa.

Las puertas all-glass permiten ver los productos sin necesidad de abrirlas, evitando así que el frío se escape al pasillo, lo que mejora la experiencia de compra del cliente. Este diseño especial de las puertas y el sistema de distribución de aire de MenEco generan en conjunto unos ahorros de energía de hasta el 55 % con respecto a los murales abiertos equivalentes existentes.

Características estándar

  • Tamaño ultraestrecho
  • Frontal bajo
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Nuevas soluciones de ahorro de energía
  • Cortina de aire simple
  • Manetas ergonómicas en las puertas
  • Puertas dobles
  • Puertas de cierre amortiguado
  • Varios colores de iluminación disponibles
  • Separación para la colocación de estantes 25 mm
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Puertas all-glass sin obstrucciones con recubrimiento antirreflectante
  • Iluminación LED
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 6 longitudes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profundidades (755, 855, 1055)

*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.

You Might Also Like
COMBINA BIEN CON