Skip to main content

QuietCO2OL™

Silenciosa y Medioambientalmente sostenible unidad condensadora CO2

BENEFICIOS DE UN VISTAZO

  • Mantenimiento optimizado
  • Optimización energética
  • Bajo nivel sonoro
  • Multi evaporador

APLICACIONES

  • Tiendas Food retail
  • Catering
  • Gasolineras
  • Grandes cocinas
  • Restaurantes

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2)

  • CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN:

    1 - 10 kW (MT);

    0,5 - 7 kW (LT);

Unidad condensadora para aplicaciones de media y baja temperatura

Características principales

  • Pequeño tamaño para instalación exterior
  • Diseñado para formatos de tienda pequeña y ampliaciones de tiendas
  • Ahorra espacio en el interior
  • Solo un rango de temperatura
  • Compresor hermético
  • Gas cooler y recipiente de media presion integrado
  • Cuadro eléctrico con control integrado
  • Gas cooler enfriado por liquido opcional
  • Refrigerante natural CO2
  • Paneles desmontables para un fácil acceso de mantenimiento
  • Variedad de opciones disponibles
  Media Temperatura aplicación Baja Temperatura aplicación
No. de compresores: 1
1
Potencia frigorífica: 1 - 10 kW 0,5 - 7 kW
Refrigerante: R744 R744

Capacidades mostradas: Para Media Temperatura = -4oC, Para Baja Temperatura = -35oC, Temperatura ambiente = 36oC

Unidad condensadora para aplicaciones de media y baja temperatura

Características principales

  • Pequeño tamaño para instalación exterior
  • Diseñado para formatos de tienda pequeña y ampliaciones de tiendas
  • Ahorra espacio en el interior
  • Solo un rango de temperatura
  • Compresor hermético
  • Gas cooler y recipiente de media presion integrado
  • Cuadro eléctrico con control integrado
  • Gas cooler enfriado por liquido opcional
  • Refrigerante natural CO2
  • Paneles desmontables para un fácil acceso de mantenimiento
  • Variedad de opciones disponibles
  Media Temperatura aplicación Baja Temperatura aplicación
No. de compresores: 1
1
Potencia frigorífica: 1 - 10 kW 0,5 - 7 kW
Refrigerante: R744 R744

Capacidades mostradas: Para Media Temperatura = -4oC, Para Baja Temperatura = -35oC, Temperatura ambiente = 36oC

You Might Also Like
Works Well With