Skip to main content

FlexiCO2OL®

Central multicompresora
R134a/CO2 en cascada
Bancadas independientes para temperatura media y temperatura baja

Ventajas

  • Alto nivel tecnológico con conexión inteligente híbrida mediante secuencia en cascada
  • Mejor fiabilidad con un sistema de distribución de aceite sin piezas móviles
  • Disponibilidad de acceso únicamente desde el frontal y el lateral, lo que permite ahorrar espacio en planta
  • Montaje rápido con recipiente preparado de CO2 e intercambiador de calor en la central

Aplicaciones

  • Solución de alta capacidad para supermercados grandes e hipermercados
  • Instalación en interior, más flexible y personalizable

  • REFRIGERANTE:

    R134a (MT) y
    R744 (CO2) (BT)

  • CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN:

    Hasta 278 kW (MT),
    Hasta 75 kW (BT)

FlexiCO2OL® combina un refrigerante natural y la solución HFC de menor PCA, con CO₂ en régimen subcrítico para aplicaciones de temperatura baja (BT) y R134a para aplicaciones de temperatura media (MT).

Características clave

  • Sistema ecológico con un ciclo de MT de HFC R134a y un ciclo de BT de CO2
  • Centrales de alta potencia independientes diseñadas para funcionar con cada ciclo de refrigeración
  • Compresores semi-herméticos con motor de 3 a 6 etapas para el rango de refrigeración de MT (series Bitzer-Ecoline) con refrigerante R134a
  • Compresores semi-herméticos con motor de 2 a 4 etapas para el rango de refrigeración de BT con refrigerante CO2
  • Protección de compresor con termistor
  • Compresor con válvula de aspiración y corte, y visor de nivel de aceite
  • Presostato diferencial de aceite para compresores a motor de las series BE5 y BE6
  • Panel de control del sistema multicompresor para colocación de sensores, presostatos o similares, a petición
  • Recipiente integrado para el circuito de CO₂ (dependiente de los compresores)
  • Intercambiador de calor en cascada (1 o 2 unidades) adaptado para las necesidadesde condensación del CO2
  • Válvulas de expansión electrónica para el intercambiador de calor en cascada (BT)
  • Bancada del sistema
  • Cuadro de control ensamblado disponible

Opciones

  • Paquete de ahorro energético con compresores de BT y MT con variador de frecuencia
  • Fiabilidad optimizada gracias a la rotación de la carga base de los compresores controlados por variador de frecuencia
  • Disponible con recipiente aparte de varios tamaños y distintos equipamientos
MT (una etapa) BT (cascada)
Nº de compresores: 3-6 2-4
Capacidad de refrigeración: Up to 278 kW Up to 75 kW
Refrigerante: R134a R744 (CO2)

FlexiCO2OL® combina un refrigerante natural y la solución HFC de menor PCA, con CO₂ en régimen subcrítico para aplicaciones de temperatura baja (BT) y R134a para aplicaciones de temperatura media (MT).

Características clave

  • Sistema ecológico con un ciclo de MT de HFC R134a y un ciclo de BT de CO2
  • Centrales de alta potencia independientes diseñadas para funcionar con cada ciclo de refrigeración
  • Compresores semi-herméticos con motor de 3 a 6 etapas para el rango de refrigeración de MT (series Bitzer-Ecoline) con refrigerante R134a
  • Compresores semi-herméticos con motor de 2 a 4 etapas para el rango de refrigeración de BT con refrigerante CO2
  • Protección de compresor con termistor
  • Compresor con válvula de aspiración y corte, y visor de nivel de aceite
  • Presostato diferencial de aceite para compresores a motor de las series BE5 y BE6
  • Panel de control del sistema multicompresor para colocación de sensores, presostatos o similares, a petición
  • Recipiente integrado para el circuito de CO₂ (dependiente de los compresores)
  • Intercambiador de calor en cascada (1 o 2 unidades) adaptado para las necesidadesde condensación del CO2
  • Válvulas de expansión electrónica para el intercambiador de calor en cascada (BT)
  • Bancada del sistema
  • Cuadro de control ensamblado disponible

Opciones

  • Paquete de ahorro energético con compresores de BT y MT con variador de frecuencia
  • Fiabilidad optimizada gracias a la rotación de la carga base de los compresores controlados por variador de frecuencia
  • Disponible con recipiente aparte de varios tamaños y distintos equipamientos
MT (una etapa) BT (cascada)
Nº de compresores: 3-6 2-4
Capacidad de refrigeración: Up to 278 kW Up to 75 kW
Refrigerante: R134a R744 (CO2)
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON