Compilon
Combinación de refrigerador/armario de congelados vertical
Ventajas
- Espacio para un surtido muy variado de mercancías
- Solución dos en uno para una optimización máxima de los espacios pequeños
- Sistema de diseño avanzado
- Gran exposición frontal
-
SISTEMA:
Grupo incorporado, remoto
-
RANGO DE TEMPARATURA:
2/4°C, -22/-24°C
-
REFRIGERANTE:
R404A
La capacidad de contemplar múltiples niveles de promoción y productos abre nuevas oportunidades de ventas.
Compilon pone el poder de la persuasión a disposición de su tienda. Se trata de un armario de congelados de dos secciones que permite presentar de forma combinada alimentos congelados en la parte inferior y en área vertical superior. Su alto índice de aprovechamiento de espacio en planta lo convierte en el armario ideal para surtidos de productos variados.
La amplitud de su cristal frontal y una iluminación atractiva actúan como imanes para atraer clientes incluso a grandes distancias. La disposición vertical de los productos en la parte superior, para una rápida identificación y el acceso sin obstáculos al arcón inferior, lograrán aumentar aún más las ventas.
Características estándar
- Combinación de arcón/armario de congelados diseñado para lácteos y bebidas en la parte superior, y helados o alimentos congelados en el arcón inferior.
- Combi de congelados diseñado para helados o alimentos congelados
- Sección superior:
- 2 filas de expositores con portaprecios escáner de 40 mm
- Refrigeración por aire forzado
- Sección base con enfriamiento por convección natural
- Portaprecios escáner
- Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo de color blanco
- Iluminación en copete y pasamanos (T8)
- Termómetro analógico
- Refrigerante R404A
Accesorios
- Una amplia gama de colores para interiores y exteriores que satisface las demandas de los clientes
- Separadores de rejilla
- Separadores para helados
- Parachoques
Dimensiones (mm)
| Unidad | Ancho | Profundidad | Altura |
| 1385 G | 1250 | 950 | 1980 |
| 1985 G | 1875 | 950 | 1980 |
| 1335-85 G | 1250 | 950 | 1980 |
| 1935-85 G | 1875 | 950 | 1980 |
La capacidad de contemplar múltiples niveles de promoción y productos abre nuevas oportunidades de ventas.
Compilon pone el poder de la persuasión a disposición de su tienda. Se trata de un armario de congelados de dos secciones que permite presentar de forma combinada alimentos congelados en la parte inferior y en área vertical superior. Su alto índice de aprovechamiento de espacio en planta lo convierte en el armario ideal para surtidos de productos variados.
La amplitud de su cristal frontal y una iluminación atractiva actúan como imanes para atraer clientes incluso a grandes distancias. La disposición vertical de los productos en la parte superior, para una rápida identificación y el acceso sin obstáculos al arcón inferior, lograrán aumentar aún más las ventas.
Características estándar
- Combinación de arcón/armario de congelados diseñado para lácteos y bebidas en la parte superior, y helados o alimentos congelados en el arcón inferior.
- Combi de congelados diseñado para helados o alimentos congelados
- Sección superior:
- 2 filas de expositores con portaprecios escáner de 40 mm
- Refrigeración por aire forzado
- Sección base con enfriamiento por convección natural
- Portaprecios escáner
- Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo de color blanco
- Iluminación en copete y pasamanos (T8)
- Termómetro analógico
- Refrigerante R404A
Accesorios
- Una amplia gama de colores para interiores y exteriores que satisface las demandas de los clientes
- Separadores de rejilla
- Separadores para helados
- Parachoques
Dimensiones (mm)
| Unidad | Ancho | Profundidad | Altura |
| 1385 G | 1250 | 950 | 1980 |
| 1985 G | 1875 | 950 | 1980 |
| 1335-85 G | 1250 | 950 | 1980 |
| 1935-85 G | 1875 | 950 | 1980 |