Skip to main content

Areor® TT

Selbstbedienungstheken-Insel mit hoch-transparentem Möbelaufbau

VORTEILE AUF EINEN BLICK

Ansprechende Präsentation als Erfolgsgarantie

  • Freie Warensicht durch hoch-transpasparentes Möbel-Design in Kombination mit ergonomischem Zugang verlocken Kunden zum Kauf

Kostengünstig

  • Verbesserte Energieeffizienz durch energiesparende Ventilatoren und Tauwasserverdunstung und dem natuürlichen Kältemittel R290
  • Robust und langlebig im täglichen Gebrauch durch krastzfesten Glasaufbau
  • Einfache Reinigung und Service dank herausziehbarem Maschinenfach mit einfachem Zugang zu den Hauptkomponenten

Bequeme Handhabung erleichtert den Alltag

  • Glatte Oberflächen, wenige Ecken und herausnehmbare Innenausstattung reduzieren den Reinigungsaufwand auf ein Minimum
  • Leichtgleitende Glasdeckel (optional) ermöglichen ein schnelles Befüllen und entnehmen der Waren

Maßgeschneidertes Design

  • Zeitloses Design und Verkleidungsoptionen integrieren das Möbel stilvoll in jeden Markt

    • SYSTEM:

      Steckerfertige Kühlmöbel

    • TEMP. BEREICH:

      2/4°C, -1/1°C

    • KÄLTEMITTEL:

      R290

    • ENERGIELABEL:

      Ecodesign-Energy-Label-G-left

Natürlich – Transparenz fokussiert auf die Ware

Areor® Total Transparency ist die ideale Theken-Insel für Impuls- oder Convenience-Verkäufe. Das hochtransparente Möbeldesign erlaubt perfekte Warensicht aus jedem Winkel, welches zu einer größeren Nachfrage der präsentierten Produkte führt.

Ob Supermarkt, Hypermarkt oder Convenience Store - Areor TT ist immer eine profitable Wahl: durch das transparente Design wird das Interesse der Kunden für perfekt gekühlte „grab and go“-Produkte geweckt. Die flachen Glasflächen, die nicht nur mühelos zu reinigen, sondern auch kratzresistent sind, garantieren eine lange Lebensdauer. Und dank des herausziehbaren Maschinenfachs ist Reinigung und Service ein Kinderspiel.

Ein starker erster Eindruck, der zu erfolgreichem Absatz führt.

Standard Ausstattung

  • Steckerfertige Theken-Insel in offener oder geschlossener (mit Glas-Schiebedeckeln) Variante
  • Eleganter, hochtransparenter Möbelaufbau aus Glas
  • Edelstahl-Stoßleiste
  • Temperatursichere Umluftkühlung
  • Sockel aus pulverbeschichteten, verzinktem Stahlblech, Möbel-Korpus innen und außen aus PVC (schwarz)
  • Herausziehbares Maschinenfach
  • Energiespar-Ventilatoren
  • Elektronische Steuerung
  • Digitales Solar-Thermometer
  • Fahrzubehör, werksseitig montiert
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Warenteiler (transparent)
  • Preisleisten
  • Montagezubehör zur Reihenaufstellung
  • Holzverkleidung
Möbel Breite Tiefe Höhe
TT 1241 1265 1080 980
TT 1251 G 1265 1080 980

Natürlich – Transparenz fokussiert auf die Ware

Areor® Total Transparency ist die ideale Theken-Insel für Impuls- oder Convenience-Verkäufe. Das hochtransparente Möbeldesign erlaubt perfekte Warensicht aus jedem Winkel, welches zu einer größeren Nachfrage der präsentierten Produkte führt.

Ob Supermarkt, Hypermarkt oder Convenience Store - Areor TT ist immer eine profitable Wahl: durch das transparente Design wird das Interesse der Kunden für perfekt gekühlte „grab and go“-Produkte geweckt. Die flachen Glasflächen, die nicht nur mühelos zu reinigen, sondern auch kratzresistent sind, garantieren eine lange Lebensdauer. Und dank des herausziehbaren Maschinenfachs ist Reinigung und Service ein Kinderspiel.

Ein starker erster Eindruck, der zu erfolgreichem Absatz führt.

Standard Ausstattung

  • Steckerfertige Theken-Insel in offener oder geschlossener (mit Glas-Schiebedeckeln) Variante
  • Eleganter, hochtransparenter Möbelaufbau aus Glas
  • Edelstahl-Stoßleiste
  • Temperatursichere Umluftkühlung
  • Sockel aus pulverbeschichteten, verzinktem Stahlblech, Möbel-Korpus innen und außen aus PVC (schwarz)
  • Herausziehbares Maschinenfach
  • Energiespar-Ventilatoren
  • Elektronische Steuerung
  • Digitales Solar-Thermometer
  • Fahrzubehör, werksseitig montiert
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Warenteiler (transparent)
  • Preisleisten
  • Montagezubehör zur Reihenaufstellung
  • Holzverkleidung
Möbel Breite Tiefe Höhe
TT 1241 1265 1080 980
TT 1251 G 1265 1080 980
Das könnte Ihnen auch gefallen