Skip to main content

Tulip Chiller

Steckerfertige Kühlinsel für Aktionsangebote

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Hervorragende Produktübersicht

  • Optimale Warensicht und einfache Warenentnahme
  • Herausragendes, ansprechendes Design
  • Großes Platzangebot bei kleiner Stellfläche
  • Große Warensichtflächen ziehen die Blicke an

Verbesserte Energieeffizienz

  • LED – Beleuchtung
  • Glasschiebedeckel
  • Energieeffiziente EC – Ventilatoren
  • Mit natürlichem Kältemittel R290

  • SYSTEM:

    Steckerfertiges Kühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    0/2°C, 2/4°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-D-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Offenes Oberteil, kleine Stellfläche und geschwungenes Design - der Tulip Chiller ist in jeder Hinsicht ein echter Platzsparer

Der Tulip Chiller ist in jeder Hinsicht ein echter Platzsparer. Durch die schlanke Bauweise passt er auch auf kleinstem Raum und bietet dennoch ein beachtliches Volumen. Viel Platz für Ihre individuellen Bedürfnisse. Die Tulip Chiller wurden speziell für z. B. Schüttgut entwickelt und kann schnell und einfach befüllt werden. Je nach Anwendung kann das Gerät als Open-Top-Version für einen hohen Umsatz oder mit Glasschiebedeckeln mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz bestellt werden.

Standardmerkmale

  • Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
  • Temperaturgeregelte Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Analogthermometer
  • Elektrische Steuerung
  • Fahrzubehöhr (Rollen)

Zubehör

  • Displayaufsatz
  • LED - Handlaufbeleuchtung
  • Glasschiebedeckel

Abmessungen(mm)

TC 17
Höhe (920)
Breite (775)
Tiefe (850)

TC 33
Höhe (920)
Breite (925)
Tiefe (1510)

Offenes Oberteil, kleine Stellfläche und geschwungenes Design - der Tulip Chiller ist in jeder Hinsicht ein echter Platzsparer

Der Tulip Chiller ist in jeder Hinsicht ein echter Platzsparer. Durch die schlanke Bauweise passt er auch auf kleinstem Raum und bietet dennoch ein beachtliches Volumen. Viel Platz für Ihre individuellen Bedürfnisse. Die Tulip Chiller wurden speziell für z. B. Schüttgut entwickelt und kann schnell und einfach befüllt werden. Je nach Anwendung kann das Gerät als Open-Top-Version für einen hohen Umsatz oder mit Glasschiebedeckeln mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz bestellt werden.

Standardmerkmale

  • Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
  • Temperaturgeregelte Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Analogthermometer
  • Elektrische Steuerung
  • Fahrzubehöhr (Rollen)

Zubehör

  • Displayaufsatz
  • LED - Handlaufbeleuchtung
  • Glasschiebedeckel

Abmessungen(mm)

TC 17
Höhe (920)
Breite (775)
Tiefe (850)

TC 33
Höhe (920)
Breite (925)
Tiefe (1510)
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN