Skip to main content

Presenter® 06

Kleines, halbhohes Möbel für Angebote zum Impulsverkauf

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Beste Warensicht und Erreichbarkeit

  • Klein und flexibel zur Umsatzsteigerung an jeder Position im Markt
  • Ideal für Sandwiches, Getränke und Fertiggerichte
  • Ergonomisches Design zur einfachen Produktentnahme
  • Perfekt für kleine Ladenbereiche

Höhere Energieeffizienz

  • LED - Innenbeleuchtung
  • Natürliches Kältemittel R290

  • SYSTEM:

    Steckerfertiges Kühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    0/2 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

So viele Produkte haben nie besser in ein so kompaktes Möble gepasst

Presenter 06 hat ein ansprechendes, modernes Design und lässt sich ideal an der Kasse positionieren. Die einfache Warenentnahme, die LED-Beleuchtung und die austauschbaren Seiten und Preisschienenbrandings sorgen direkt für mehr Impulsverkäufe. Das Kältemittel R290 bietet weitere Vorteile, insbesondere in Kombination mit integriertem energiesparendem Nachtrollo. Kurz gesagt: Presenter 06 kombiniert attraktives Design mit Energieeinsparung und der Präsentation eines großen Sortiments in kompakter Weise.

Standardmerkmale

  • Steckerfertiges Kühlmöbel mit teilverglasten Seitenwänden und zurückgesetztem Kopfteil
  • Für die offene Präsentation von Molkereiprodukten, Feinkost, gekühlten Getränken, Fleischprodukten, Frischfleisch und Geflügel
  • Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverbeschichtung
  • Kopfdecke aus weiß-aluminium-farbenem Kunststoff, stoß – und kratzfest
  • Vertikale Beleuchtung jeweils an der linken und rechten Seitenwandwange
  • Natürliches Kältemittel R290
  • Energieeffiziente EC - Ventilatoren

Zubehör

  • Fahrzubehör (Rollen)

Abmessungen (mm)

2 Höhen (1070, 1420)
Breite (625)
Tiefe (715)

So viele Produkte haben nie besser in ein so kompaktes Möble gepasst

Presenter 06 hat ein ansprechendes, modernes Design und lässt sich ideal an der Kasse positionieren. Die einfache Warenentnahme, die LED-Beleuchtung und die austauschbaren Seiten und Preisschienenbrandings sorgen direkt für mehr Impulsverkäufe. Das Kältemittel R290 bietet weitere Vorteile, insbesondere in Kombination mit integriertem energiesparendem Nachtrollo. Kurz gesagt: Presenter 06 kombiniert attraktives Design mit Energieeinsparung und der Präsentation eines großen Sortiments in kompakter Weise.

Standardmerkmale

  • Steckerfertiges Kühlmöbel mit teilverglasten Seitenwänden und zurückgesetztem Kopfteil
  • Für die offene Präsentation von Molkereiprodukten, Feinkost, gekühlten Getränken, Fleischprodukten, Frischfleisch und Geflügel
  • Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverbeschichtung
  • Kopfdecke aus weiß-aluminium-farbenem Kunststoff, stoß – und kratzfest
  • Vertikale Beleuchtung jeweils an der linken und rechten Seitenwandwange
  • Natürliches Kältemittel R290
  • Energieeffiziente EC - Ventilatoren

Zubehör

  • Fahrzubehör (Rollen)

Abmessungen (mm)

2 Höhen (1070, 1420)
Breite (625)
Tiefe (715)
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN