Skip to main content

E6 Morea®

Modernes halbhohes Kühlregal für attraktivere Warenpräsentation

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Attraktive Warenpräsentation auf kleinem Raum

  • Maximale Frontöffnung mit abgestuften Auslagen
  • Niedrige Höhe für einen erweiterten Blick in den Laden
  • Gondelaufstellung mit Kopfmöbeln

Niedriger Energieverbrauch

  • Optimiertes Air-Management
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • LED-Beleuchtung
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -1/1°C,0/2°C,

    2/4°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), F-Gas

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Das Morea GS steht für attraktive Warenpräsentation und geringere Energiekosten

Die transparenten doppelt isolierten Glasschiebetüren des Morea GS senken die Betriebskosten. Die ergonomische Höhe, die maximale Frontöffnung sowie die abgestuften Auslagen verbessern den Kundenkomfort und tragen deutlich zur Umsatzsteigerung bei.

Standardmerkmale

  • Niedriges halbhohes Kühlmöbel mit Bodenverdampfer
  • Maximale Frontöffnung mit abgestuften Auslagen
  • Ergonomische Höhe
  • Verschiedene verfügbare Lichtfarben
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Energiesparende EC-Ventilatoren
  • LED-Beleuchtung
  • Erhältlich im Temperaturbereich M1 gemäß EN 23953

Zubehör

  • Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppern
  • Manuelles Nachtrollo zur Energieeinsparung
  • Verstärkte Stoßleiste
  • Innenausstattung aus Edelstahl
  • CO2-Verdampfer

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar.

Abmessungen (mm)

  • Höhe (1420)
  • Fronthöhe (395)
  • 6 Längen (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 Tiefen (855, 1055)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar.

Das Morea GS steht für attraktive Warenpräsentation und geringere Energiekosten

Die transparenten doppelt isolierten Glasschiebetüren des Morea GS senken die Betriebskosten. Die ergonomische Höhe, die maximale Frontöffnung sowie die abgestuften Auslagen verbessern den Kundenkomfort und tragen deutlich zur Umsatzsteigerung bei.

Standardmerkmale

  • Niedriges halbhohes Kühlmöbel mit Bodenverdampfer
  • Maximale Frontöffnung mit abgestuften Auslagen
  • Ergonomische Höhe
  • Verschiedene verfügbare Lichtfarben
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Energiesparende EC-Ventilatoren
  • LED-Beleuchtung
  • Erhältlich im Temperaturbereich M1 gemäß EN 23953

Zubehör

  • Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppern
  • Manuelles Nachtrollo zur Energieeinsparung
  • Verstärkte Stoßleiste
  • Innenausstattung aus Edelstahl
  • CO2-Verdampfer

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar.

Abmessungen (mm)

  • Höhe (1420)
  • Fronthöhe (395)
  • 6 Längen (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 Tiefen (855, 1055)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar.
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT