Skip to main content

E6 MonaxEco®

Die nächste Generation Kühlregale für höheren Absatz

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Verbesserte Warenpräsentation

  • Klares, unaufdringliches Design
  • Großflächige Warenpräsentation
  • Niedrige Front

Verbesserte Schonung der Waren bei geringeren Energiekosten

  • Neues Temperature Equalizer System
  • Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • Weniger Abtauintervalle
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Geringere Kältelast

Wartungsfreundlich

  • Nummerierte Stellschienen für ein schnelles und flexibles Einhängen und Versetzen der Auslageböden
  • Hygienisches Design für einfachste Reinigung
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -2/0°C, -1/1°C,
    0/2°C, 2/4 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), R134a, R404A

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Setzen Sie neue Maßstäbe: hohe Flächenleistung und geringere Energie- und Lebenszykluskosten bei bester Inszenierung der Ware.

In modernen Supermärkten ist Präsentation alles. Produkte brauchen eine Inszenierung, die der Ware Wertigkeit verleiht. Durch das MonaxEco®-Kühlregal erleben Kunden die Begegnung mit Fleisch und hochwertigen Frischeprodukten als besonderen Moment. Einen wesentlichen Beitrag leisten die modernen Allglas-Drehtüren. Sie heben den Wert der Produkte hervor und laden zum Zugreifen ein.

Schon beim Öffnen der Drehtüren spielt das Soft-Closing-System seine Stärken aus. Der Moment des sanften, gleichmäßig leichten Aufziehens vermittelt ein Gefühl von Anspruch und Eleganz. Die rahmenlosen Drehtüren eröffnen eine maximale Warensicht. Hochwertiges Isolierglas mit optionaler Anti-Reflex-Beschichtung bietet ungestörte Einblicke und senkt den Energieverbrauch.

MonaxEco Kühlregale vereinen verkaufsaktives Design, Langlebigkeit und Effizienz. Dadurch bietet es Einkaufsmärkten entscheidende Vorteile im Wettbewerb um Kunden und glänzt zusätzlich durch geringere Lebenszykluskosten.

Standardmerkmale

  • Neues Temperature Equalizer System (TES) verringert den Energieverbrauch
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Niedrige Front
  • Doppelt isolierte Glastüren mit Soft-Closing
  • Ergonomische Türgriffe
  • Zweistufige EC-Ventilatoren
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Nummerierte Stellschienen
  • Im Vergleich zu E5-Kühlmöbeln über 10 % größere Glasflächen an den Seitenwänden
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Transparente Ventilatorabdeckung
  • Erhältlich in den Temperaturbereichen M0 und M2

Zubehör

  • Dezente Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 5 Längen (1 250,1 875, 2 300, 2 500, 3 750)*
  • 3 Tiefen (955, 1 055, 1 155)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

 

Setzen Sie neue Maßstäbe: hohe Flächenleistung und geringere Energie- und Lebenszykluskosten bei bester Inszenierung der Ware.

In modernen Supermärkten ist Präsentation alles. Produkte brauchen eine Inszenierung, die der Ware Wertigkeit verleiht. Durch das MonaxEco®-Kühlregal erleben Kunden die Begegnung mit Fleisch und hochwertigen Frischeprodukten als besonderen Moment. Einen wesentlichen Beitrag leisten die modernen Allglas-Drehtüren. Sie heben den Wert der Produkte hervor und laden zum Zugreifen ein.

Schon beim Öffnen der Drehtüren spielt das Soft-Closing-System seine Stärken aus. Der Moment des sanften, gleichmäßig leichten Aufziehens vermittelt ein Gefühl von Anspruch und Eleganz. Die rahmenlosen Drehtüren eröffnen eine maximale Warensicht. Hochwertiges Isolierglas mit optionaler Anti-Reflex-Beschichtung bietet ungestörte Einblicke und senkt den Energieverbrauch.

MonaxEco Kühlregale vereinen verkaufsaktives Design, Langlebigkeit und Effizienz. Dadurch bietet es Einkaufsmärkten entscheidende Vorteile im Wettbewerb um Kunden und glänzt zusätzlich durch geringere Lebenszykluskosten.

Standardmerkmale

  • Neues Temperature Equalizer System (TES) verringert den Energieverbrauch
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Niedrige Front
  • Doppelt isolierte Glastüren mit Soft-Closing
  • Ergonomische Türgriffe
  • Zweistufige EC-Ventilatoren
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Nummerierte Stellschienen
  • Im Vergleich zu E5-Kühlmöbeln über 10 % größere Glasflächen an den Seitenwänden
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Transparente Ventilatorabdeckung
  • Erhältlich in den Temperaturbereichen M0 und M2

Zubehör

  • Dezente Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 5 Längen (1 250,1 875, 2 300, 2 500, 3 750)*
  • 3 Tiefen (955, 1 055, 1 155)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

 
ENTDECKEN SIE IN DIESEM VIDEO DIE VORTEILE DES NEUEN MONAXIS UND MONAXECO.
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN