Skip to main content

E6 Mirado® GS

Modernes halbhohes Kühlregal mit verbessertem energiesparendem Design

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Verbesserte Lebensmittelsicherheit bei reduzierten Energiekosten

  • Doppelt isolierte Glasschiebetüren
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Geringere Kältebedarfsleistung
  • Weniger Abtauintervalle

Attraktive Warenpräsentation auf kleinem Raum

  • Niedrige Höhe für einen erweiterten Blick in den Laden
  • Gondelaufstellung mit Kopfmöbeln
  • Moderne transparente Glasschiebetüren
  • Bis zu vier abgestufte Auslagen für höhere Flächenproduktivität
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -1/1°C, 0/2°C, 2/4°C

  • REFRIGERANT:

    R744 (CO2), F-Gas

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Ihre Lösung für Lebensmittelsicherheit, verbesserte Warenpräsentation und reduzierte Energiekosten.

Die transparenten doppelt isolierten Glasschiebetüren des Mirado GS senken die Betriebskosten. Die ergonomische Höhe, die maximale Frontöffnung sowie die abgestuften Auslagen verbessern den Kundenkomfort und tragen deutlich zur Umsatzsteigerung bei.

Standardmerkmale

  • Maximale Frontöffnung mit abgestuften Auslagen
  • Ergonomische Höhe
  • Verschiedene verfügbare Lichtfarben
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Energiesparende EC-Ventilatoren
  • Erhältlich im Temperaturbereich M1 gemäß EN 23953

Vorteile des Rückenverdampfer 63-GS.M1-2

  • Maximal Fronthöhe
  • Hohe Lebensdauer von Ventilatoren und Verdampfer
  • Selbstreinigungseffekt während der Abtauung
  • Einfach zugänglicher Tauwasserbereich

Vorteile des Bodenverdampfer 64/84/86-GS.M1-1

  • Hohe Stellflächenproduktivität
  • Einfache Zugänglichkeit von Verdampfer und Ventilatoren
  • Optimier für platzsparende Rücken-an-Rücken Installation

Zubehör

  • Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppern
  • Verstärkte Stoßleiste
  • Innenausstattung aus Edelstahl
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

Mit Bodenverdampfer

  • Höhe (1600)
  • 2 Fronthöhen (395, 575)
  • 6 Längen (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 Tiefen (855, 1055)

Mit Rückenverdampfer

  • Höhe (1600)
  • Fronthöhe (295)
  • 4 Längen (1250, 1880, 2500, 3750)
  • Tiefe (955)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

Ihre Lösung für Lebensmittelsicherheit, verbesserte Warenpräsentation und reduzierte Energiekosten.

Die transparenten doppelt isolierten Glasschiebetüren des Mirado GS senken die Betriebskosten. Die ergonomische Höhe, die maximale Frontöffnung sowie die abgestuften Auslagen verbessern den Kundenkomfort und tragen deutlich zur Umsatzsteigerung bei.

Standardmerkmale

  • Maximale Frontöffnung mit abgestuften Auslagen
  • Ergonomische Höhe
  • Verschiedene verfügbare Lichtfarben
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Energiesparende EC-Ventilatoren
  • Erhältlich im Temperaturbereich M1 gemäß EN 23953

Vorteile des Rückenverdampfer 63-GS.M1-2

  • Maximal Fronthöhe
  • Hohe Lebensdauer von Ventilatoren und Verdampfer
  • Selbstreinigungseffekt während der Abtauung
  • Einfach zugänglicher Tauwasserbereich

Vorteile des Bodenverdampfer 64/84/86-GS.M1-1

  • Hohe Stellflächenproduktivität
  • Einfache Zugänglichkeit von Verdampfer und Ventilatoren
  • Optimier für platzsparende Rücken-an-Rücken Installation

Zubehör

  • Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppern
  • Verstärkte Stoßleiste
  • Innenausstattung aus Edelstahl
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

Mit Bodenverdampfer

  • Höhe (1600)
  • 2 Fronthöhen (395, 575)
  • 6 Längen (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 Tiefen (855, 1055)

Mit Rückenverdampfer

  • Höhe (1600)
  • Fronthöhe (295)
  • 4 Längen (1250, 1880, 2500, 3750)
  • Tiefe (955)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT