Skip to main content

E6 Mirado®

Modernes halbhohes Kühlregal für attraktivere Warenpräsentation

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Attraktive Warenpräsentation auf kleinem Raum

  • Maximale Frontöffnung mit abgestuften Auslagen
  • Niedrige Höhe für einen erweiterten Blick in den Laden
  • Gondelaufstellung mit Kopfmöbeln

Niedriger Energieverbrauch

  • Optimiertes Air-Management
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • LED-Beleuchtung
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -1/1°C, 0/2°C, 2/4°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), F-Gas

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Beeindruckende und moderne Art der Warenpräsentation

Dank der großen Frontöffnung und einer perfekten Warensicht machen Sie das moderne E6 Mirado zum Mittelpunkt Ihres Ladengeschehens. Das energiesparende Design trägt deutlich zur Senkung Ihrer Betriebskosten bei.

Standardmerkmale

  • Maximale Frontöffnung mit abgestuften Auslagen
  • Ergonomische Höhe
  • Verschiedene verfügbare Lichtfarben
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Energiesparende EC-Ventilatoren
  • Erhältlich im Temperaturbereich M1 gemäß EN 23953

Vorteile des Rückenverdampfer 63.M1-2

  • Maximal Fronthöhe
  • Hohe Lebensdauer von Ventilatoren und Verdampfer
  • Selbstreinigungseffekt während der Abtauung
  • Einfach zugänglicher Tauwasserbereich

Vorteile des Bodenverdampfer 64/84/86.M1-1

  • Hohe Stellflächenproduktivität
  • Einfache Zugänglichkeit von Verdampfer und Ventilatoren
  • Optimier für platzsparende Rücken-an-Rücken Installation

Zubehör

  • Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppern
  • Manuelles Nachtrollo zur Energieeinsparung
  • Verstärkte Stoßleiste
  • Innenausstattung aus Edelstahl
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

Mit Bodenverdampfer
  • Höhe (1600)
  • 2 Fronthöhen (395, 575)
  • 6 Längen (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 Tiefen (855, 1055)

Mit Rückenverdampfer
  • Höhe (1600)
  • Fronthöhe (295)
  • 4 Längen (1250, 1880, 2500, 3750)
  • Tiefe (955)
*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

Beeindruckende und moderne Art der Warenpräsentation

Dank der großen Frontöffnung und einer perfekten Warensicht machen Sie das moderne E6 Mirado zum Mittelpunkt Ihres Ladengeschehens. Das energiesparende Design trägt deutlich zur Senkung Ihrer Betriebskosten bei.

Standardmerkmale

  • Maximale Frontöffnung mit abgestuften Auslagen
  • Ergonomische Höhe
  • Verschiedene verfügbare Lichtfarben
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Energiesparende EC-Ventilatoren
  • Erhältlich im Temperaturbereich M1 gemäß EN 23953

Vorteile des Rückenverdampfer 63.M1-2

  • Maximal Fronthöhe
  • Hohe Lebensdauer von Ventilatoren und Verdampfer
  • Selbstreinigungseffekt während der Abtauung
  • Einfach zugänglicher Tauwasserbereich

Vorteile des Bodenverdampfer 64/84/86.M1-1

  • Hohe Stellflächenproduktivität
  • Einfache Zugänglichkeit von Verdampfer und Ventilatoren
  • Optimier für platzsparende Rücken-an-Rücken Installation

Zubehör

  • Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppern
  • Manuelles Nachtrollo zur Energieeinsparung
  • Verstärkte Stoßleiste
  • Innenausstattung aus Edelstahl
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

Mit Bodenverdampfer
  • Höhe (1600)
  • 2 Fronthöhen (395, 575)
  • 6 Längen (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 Tiefen (855, 1055)

Mit Rückenverdampfer
  • Höhe (1600)
  • Fronthöhe (295)
  • 4 Längen (1250, 1880, 2500, 3750)
  • Tiefe (955)
*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT