Skip to main content

E6 MenEco®

Neue Kühlregale mit Glastüren für Supermärkte und Nahversorgungsmärkte

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Kleine Stellfläche, hohe Produktivität

  • Funktionales Design für höhere Flächenleistung
  • Niedrige Front
  • Große Innenbereiche und Zugangsflächen
  • Version mit besonders geringer Stellfläche verfügbar

Verbesserte Warenschonung bei geringeren Energiekosten

  • Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • Weniger Abtauintervalle
  • Höhere Verdampfungstemperatur  
  • Geringere Kältelast
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -2/0 °C, -1/1 °C, 0/2 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

MenEco Kühlregale mit Glastüren stehen für höhere Flächenleistung, geringeren Energieverbrauch und optimierte Warenpräsentation.

Die MenEco Kühlregale erfüllen die Anforderungen von modernen Lebensmittelmärkten. Flächenleistung und Käuferkomfort wurden deutlich verbessert. Die niedrigeren Betriebskosten bedeuten höhere Gewinne.

Das eigens entwickelte Air-Management-System sorgt für ein optimiertes Verhältnis von Auslage- und Kühlmöbeltiefe. Die Montage von Verdampfer und Ventilatorwand im Sockel des Kühlmöbels schafft zusätzlichen Platz. Dies bedeutet eine Verbesserung der Flächenleistung von bis zu 27 % gegenüber vergleichbaren Modellen. Der Warenraum vergrößert sich und die Produkte sind besser erreichbar – eine wesentliche Erleichterung für den Käufer, seine Auswahl zu treffen.

Die speziellen Allglas-Türen sorgen für perfekte Warensicht und verhindern zugleich, dass der Gang im Verkaufsraum auskühlt. Kunden profitieren so von einer angenehmeren Einkaufsatmosphäre. Außerdem sorgen die Allglas-Türen in Kombination mit dem Air-Management-System von MenEco gegenüber vergleichbaren offenen Kühlregalen für Energieeinsparungen von bis zu 55 %.

Standardmerkmale

  • Besonders kleine Stellfläche
  • Niedrige Front
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Neue Energiesparlösungen
  • Einzelluftschleier
  • Ergonomische Türgriffe
  • Isolierglastüren
  • Türen mit Soft-Closing-Funktion
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen

Zubehör

  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Dezente Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 6 Längen (1 250, 1 700, 1 880, 2 100, 2 500, 3 750)*
  • 3 Tiefen (755, 855, 1055)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

MenEco Kühlregale mit Glastüren stehen für höhere Flächenleistung, geringeren Energieverbrauch und optimierte Warenpräsentation.

Die MenEco Kühlregale erfüllen die Anforderungen von modernen Lebensmittelmärkten. Flächenleistung und Käuferkomfort wurden deutlich verbessert. Die niedrigeren Betriebskosten bedeuten höhere Gewinne.

Das eigens entwickelte Air-Management-System sorgt für ein optimiertes Verhältnis von Auslage- und Kühlmöbeltiefe. Die Montage von Verdampfer und Ventilatorwand im Sockel des Kühlmöbels schafft zusätzlichen Platz. Dies bedeutet eine Verbesserung der Flächenleistung von bis zu 27 % gegenüber vergleichbaren Modellen. Der Warenraum vergrößert sich und die Produkte sind besser erreichbar – eine wesentliche Erleichterung für den Käufer, seine Auswahl zu treffen.

Die speziellen Allglas-Türen sorgen für perfekte Warensicht und verhindern zugleich, dass der Gang im Verkaufsraum auskühlt. Kunden profitieren so von einer angenehmeren Einkaufsatmosphäre. Außerdem sorgen die Allglas-Türen in Kombination mit dem Air-Management-System von MenEco gegenüber vergleichbaren offenen Kühlregalen für Energieeinsparungen von bis zu 55 %.

Standardmerkmale

  • Besonders kleine Stellfläche
  • Niedrige Front
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Neue Energiesparlösungen
  • Einzelluftschleier
  • Ergonomische Türgriffe
  • Isolierglastüren
  • Türen mit Soft-Closing-Funktion
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen

Zubehör

  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Dezente Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 6 Längen (1 250, 1 700, 1 880, 2 100, 2 500, 3 750)*
  • 3 Tiefen (755, 855, 1055)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT