Skip to main content

Areor® Stepped

Gestufte Selbstbedienungstheken-Insel mit hoch-transparentem Aufbau

VORTEILE AUF EINEN BLICK

Ansprechende Präsentation als Erfolgsgarantie

  • Freie Warensicht durch hoch-transparentes Möbel-Design verlocken Kunden zum Kauf
  • Perfekt gekühlte Waren auf allen Ebenen

Kostengünstig

  • Verbesserte Energieeffizienz durch energiesparende Ventilatoren und Tauwasserverdunstung
  • Einfache Reinigung und Service dank des herausziehbaren Maschinenfachs und direktem Zugang zu den Hauptkomponenten

Maßgeschneidertes Design

  • Zeitloses Design und Verkleidungsoptionen integrieren das Möbel stilvoll in jeden Markt
  • Verkleidungensoptionen für eine perfekte Integration in das Ladendesign
  • Diverse Aufstellvarianten für eine optimale Flächennutzung


    • SYSTEM:

      Steckerfertige Kühlmöbel

    • TEMP. BEREICH:

      0/2°C

    • KÄLTEMITTEL:

      R290

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Natürlich – Hoch hinaus für mehr Produktvielfalt

Ob Supermarkt, Hypermarkt oder Convenience Store – die gestufte Areor ist die ideale Wahl für Impuls- oder Convenience Produkte – perfekt gekühlt auf ob 2, 3 oder 4 Auslagen-Ebenen. Die gestuften Areor Modelle kombinieren wesentliche Merkmale: hochtransparenter Möbelaufbau, höhenverstellbare Auslagen und stabile Temperaturperformance. Ob Einzel-Möbel, in Reihe-, Rücken-an-Rücken-, oder in der Blockaufstellung - Areor Stepped ist vielseitig und passt sich Ihrem Layout an.

Ein starker erster Eindruck führt automatisch zu erfolgreichem Absatz.

Standard Ausstattung

  • Steckerfertige Selbstbedienungs-Theken-Insel für die offene Präsentation von Impuls-und Convenience-Produkten
  • Transparenter, gestufter Möbelaufbau mit Acryl-Seitenwänden und höhenverstellbaren Glas-Auslagen
  • 2, 3 oder 4 Auslage-Ebenen
  • Temperatursichere Umluftkühlung
  • Sockel aus pulverbeschichteten, verzinktem Stahlblech, Möbel-Korpus innen und außen aus PVC (schwarz)
  • Herausziehbares Maschinenfach
  • Energiespar-Ventilatoren
  • Elektronische Steuerung
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Ditgitaltes Solar-Thermometer
  • Fahrzubehör, werksseitig montiert
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Warenteiler (transparent)
  • Preisleisten
  • Montagezubehör zur Reihen-, Rücken-an-Rückenaufstellung
  • Verkleidungen in Holz-Design
Möbel Breite Tiefe Höhe
SQ 1231 1290 1080 1500
SQ 1231 (with bumper) 1410 1150 1500
ST 1232* 1290 1080 1280
ST 1232 (with bumper)* 1410 1150 1280
ST 1241 1290 1080 1280
ST 1241 (with bumper) 1410 1150 1280
SD 1241 1290 1080 1150
SD 1241 (with bumper) 1410 1150 1150

* Areor ST 1232: without honeycomb

Natürlich – Hoch hinaus für mehr Produktvielfalt

Ob Supermarkt, Hypermarkt oder Convenience Store – die gestufte Areor ist die ideale Wahl für Impuls- oder Convenience Produkte – perfekt gekühlt auf ob 2, 3 oder 4 Auslagen-Ebenen. Die gestuften Areor Modelle kombinieren wesentliche Merkmale: hochtransparenter Möbelaufbau, höhenverstellbare Auslagen und stabile Temperaturperformance. Ob Einzel-Möbel, in Reihe-, Rücken-an-Rücken-, oder in der Blockaufstellung - Areor Stepped ist vielseitig und passt sich Ihrem Layout an.

Ein starker erster Eindruck führt automatisch zu erfolgreichem Absatz.

Standard Ausstattung

  • Steckerfertige Selbstbedienungs-Theken-Insel für die offene Präsentation von Impuls-und Convenience-Produkten
  • Transparenter, gestufter Möbelaufbau mit Acryl-Seitenwänden und höhenverstellbaren Glas-Auslagen
  • 2, 3 oder 4 Auslage-Ebenen
  • Temperatursichere Umluftkühlung
  • Sockel aus pulverbeschichteten, verzinktem Stahlblech, Möbel-Korpus innen und außen aus PVC (schwarz)
  • Herausziehbares Maschinenfach
  • Energiespar-Ventilatoren
  • Elektronische Steuerung
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Ditgitaltes Solar-Thermometer
  • Fahrzubehör, werksseitig montiert
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Warenteiler (transparent)
  • Preisleisten
  • Montagezubehör zur Reihen-, Rücken-an-Rückenaufstellung
  • Verkleidungen in Holz-Design
Möbel Breite Tiefe Höhe
SQ 1231 1290 1080 1500
SQ 1231 (with bumper) 1410 1150 1500
ST 1232* 1290 1080 1280
ST 1232 (with bumper)* 1410 1150 1280
ST 1241 1290 1080 1280
ST 1241 (with bumper) 1410 1150 1280
SD 1241 1290 1080 1150
SD 1241 (with bumper) 1410 1150 1150

* Areor ST 1232: without honeycomb

You May Also Like