Skip to main content

Marché Fresh

Hochtransparente, steckerfertige Thekeninsel

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Flexibilität durch verschiedene Modullängen und – höhen
  • Elegante Erscheinung in Edelstahldesign
  • Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien
  • Einfache Zugang zu Bauteilen für leichte Reinigung und Wartunge

  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    0/2°C, 2/4°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Sie möchten mehr Impulsverkäufe? Versuchen Sie etwas Neues.

Marché Fresh ist eine flexible Selbstbedienungstheke mit einfachen Merkmalen, die zu praktisch allen Kundenwünschen und Marktformaten passt. Mit der perfekten Auslage, dem auffälligen Design und der verstellbaren Auslagefläche ist Marché Fresh die ideale Option für abgepackte Selbstbedienungsartikel.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • Verschiedene Auslagentiefen – und höhen
  • Edelstahlkonstruktion
  • Geneigte Auslagefläche

Zubehör

  • Glasauslagen
  • Bis zu drei Auslagestufen aus Edelstahl
  • Integriertes Nachtrollo
  • Zusätzliche Zwischenauslagen

Abmessungen (mm)

  • 4 Längen (1.250, 1.880, 2.500, 3.750)
  • 2 Auslagetiefen (730,1051)
  • 2 Rückwände (low, high)
  • 2 Winkel (2°, 9°)
  • Umluftkühlung
  • Ungekühlte Version
  • Gastronomie

Module
Tiefe
Neigung
Rückseite





Füße



125 188 192
250 375
L (Tiefe 1050)

H (hohe Rückseite)
x
x

x
x
T (röhren
-förmig)
L (Tiefe 1050)
L (niedrige Rückseite)
x


x
x
T (röhren
-förmig)
L (Tiefe 1050) H (hohe Rückseite) x


x

T (röhren
-förmig)
N (Tiefe 730)
L (niedrige Rückseite)


x

T (röhren
-förmig)
N (Tiefe 730) H (hohe Rückseite) x


x
x
T (röhren
-förmig)
N (Tiefe 750) L (niedrige Rückseite) x

x
x
x
T (röhren
-förmig)
N (Tiefe 750) H (hohe Rückseite)

x
x
x
T (röhren
-förmig)

Gastronomie



x
x



T (röhren
-förmig)

Ungekühlte Version



x
x



T (röhren
-förmig)
Temperaturbereich (°C)
+2/+4  +4/+6

Sie möchten mehr Impulsverkäufe? Versuchen Sie etwas Neues.

Marché Fresh ist eine flexible Selbstbedienungstheke mit einfachen Merkmalen, die zu praktisch allen Kundenwünschen und Marktformaten passt. Mit der perfekten Auslage, dem auffälligen Design und der verstellbaren Auslagefläche ist Marché Fresh die ideale Option für abgepackte Selbstbedienungsartikel.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • Verschiedene Auslagentiefen – und höhen
  • Edelstahlkonstruktion
  • Geneigte Auslagefläche

Zubehör

  • Glasauslagen
  • Bis zu drei Auslagestufen aus Edelstahl
  • Integriertes Nachtrollo
  • Zusätzliche Zwischenauslagen

Abmessungen (mm)

  • 4 Längen (1.250, 1.880, 2.500, 3.750)
  • 2 Auslagetiefen (730,1051)
  • 2 Rückwände (low, high)
  • 2 Winkel (2°, 9°)
  • Umluftkühlung
  • Ungekühlte Version
  • Gastronomie

Module
Tiefe
Neigung
Rückseite





Füße



125 188 192
250 375
L (Tiefe 1050)

H (hohe Rückseite)
x
x

x
x
T (röhren
-förmig)
L (Tiefe 1050)
L (niedrige Rückseite)
x


x
x
T (röhren
-förmig)
L (Tiefe 1050) H (hohe Rückseite) x


x

T (röhren
-förmig)
N (Tiefe 730)
L (niedrige Rückseite)


x

T (röhren
-förmig)
N (Tiefe 730) H (hohe Rückseite) x


x
x
T (röhren
-förmig)
N (Tiefe 750) L (niedrige Rückseite) x

x
x
x
T (röhren
-förmig)
N (Tiefe 750) H (hohe Rückseite)

x
x
x
T (röhren
-förmig)

Gastronomie



x
x



T (röhren
-förmig)

Ungekühlte Version



x
x



T (röhren
-förmig)
Temperaturbereich (°C)
+2/+4  +4/+6
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT