Quietor®
Luftgekühlter Verflüssigungssatz
Normal- und Tiefkühlung
Scroll-Verdichter
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
- Integrierter Schaltschrank, alle Komponenten ab Werk verdrahtet
- Integrierter luftgekühlter Verflüssiger
- Integrierter Sammler
ANWENDUNGSBEREICHE
-
Kompakter luftgekühlter Verflüssigungssatz für kleine und
mittelgroße Kühlräume - Installation im Außenbereich
-
KÄLTEMITTEL:
R134a, R404A, R507, R407F
-
KÄLTELEISTUNG:
2 bis 46 kW (NK),
2 bis 18 kW (TK)
Quietor gehört zum Angebot luftgekühlter Verflüssigungssätze für C-Stores und Supermärkte.
Hauptmerkmale
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Einbrennlackierung
- 1 bis 2 Scroll-Motorverdichter, geeignet für den angegebenen Temperaturbereich
- Motorverdichter je nach Modell mit Saug- und Druckabsperrventil sowie Ölschauglas
- Filtertrockner, Sicherheitsdruckventile
- Verflüssigerlamellenblock mit Ventilator
- Flüssigkeitssammler
- Elektrische Schalttafel
Optionen
- Flüssigkeitsmagnetventil
- Ferngesteuerte Raumüberwachung mit elektronischer Regelung
- Wasserdichte Fernsteuerungsbox
NK-Anwendung | TK-Anwendung | |
Verdichteranzahl: | 1 bis 2 | 1 bis 2 |
Kälteleistung: | 2 bis 46 kW | 2 bis 46 kW |
Kältemittel: | R404A/R507/R134a/R407F | R404A/R507/R407F |
Quietor gehört zum Angebot luftgekühlter Verflüssigungssätze für C-Stores und Supermärkte.
Hauptmerkmale
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Einbrennlackierung
- 1 bis 2 Scroll-Motorverdichter, geeignet für den angegebenen Temperaturbereich
- Motorverdichter je nach Modell mit Saug- und Druckabsperrventil sowie Ölschauglas
- Filtertrockner, Sicherheitsdruckventile
- Verflüssigerlamellenblock mit Ventilator
- Flüssigkeitssammler
- Elektrische Schalttafel
Optionen
- Flüssigkeitsmagnetventil
- Ferngesteuerte Raumüberwachung mit elektronischer Regelung
- Wasserdichte Fernsteuerungsbox
NK-Anwendung | TK-Anwendung | |
Verdichteranzahl: | 1 bis 2 | 1 bis 2 |
Kälteleistung: | 2 bis 46 kW | 2 bis 46 kW |
Kältemittel: | R404A/R507/R134a/R407F | R404A/R507/R407F |
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN